Product Nieuws
Radarsensoren voor korte en lange afstanden tot 30 m
De DR-afstandsradarsensoren van TURCK met speciale lenzen breiden het toepassingsgebied uit met objectdetectie op lange en korte afstanden
Optische sensor met breed detectieveld
De Wide Beam Sensor B25 van TURCK detecteert zelfs de kleinste en meest transparante objecten op betrouwbare wijze
Industriële oplaadkabel M12 naar USB
TURCK vereenvoudigt de bediening en het opladen van mobiele apparaten in industriële installaties met een robuuste 24VDC M12 USB-oplaadkabel.
K100 Programmeerbare Display Beacon
Maak de status onmiskenbaar en informatief met één innovatief apparaat dat de directe zichtbaarheid van een meerkleurige signaallamp combineert met de helderheid van een dynamisch statusdisplay.
Meting met de K50R-radarsensor van niveaus tot parkeerplaats
K50R-radars zijn economische radarsensoren die ideaal zijn voor niveaudetectie in kleine tanks en op parkeerplaatsen. Ze zijn eenvoudig te installeren, bieden een bereik tot 5 meter, hebben een eenvoudige configuratie en ingebouwde RGB-indicatoren. Ze zijn ook geschikt voor gebruik in laadstations voor elektrische auto's.
Capacitieve sensoren van de volgende generatie
De capacitieve IP67-sensoren van de BC/UC-serie van Turck combineren conventionele werking met digitale intelligentie en aanvullende gegevens voor conditiebewaking
IO-Link hub voor standaardtoepassingen
De nieuwe I/O-hub van Turck biedt een kosteneffectieve aansluiting voor digitale signalen in IO-Link-toepassingen met gematigde vereisten.
Latentie-vrije Ethernet-koppelingen tot 50 W
De inductieve Ethernet-multiprotocolkoppelingen NIC-Q86 van Turck leveren een vermogen tot 50 W en bieden datasnelheden tot 100 Mbit/s
Robuuste trekdraadencoders met een meetlengte tot 40 m
Turck biedt trekdraadencoders met een lage latentie, een reeks interfaces en een hoge lineariteit tot ±0,05%.
Robuuste hoeksensoren voor mobile equipment
De robuuste QR20-sensoren van Turck met SAE J1939- en Deutsch-connectoren garanderen betrouwbare hoekmetingen op mobile equipment
Vibratiesensor bewaakt aandrijvingen
Turck's CMVT-M8T éénassige conditiebewakingssensor maakt efficiënte vibratiebewaking mogelijk
Veiligheidslichtscherm met signaalbewaking
S4B IP65 lichtscherm bewaakt permanent de signaalsterkte en waarschuwt bij vervuiling of verkeerde uitlijning
LED-matrixdisplay met weergave van status en platte tekst
Robuust multifunctioneel display SD50 vereenvoudigt communicatie van machine- of procesinformatie in industriële omgevingen
RFID tunneloplossing voor intralogistiek
De kant-en-klare UHF RFID-tunnel van Turck voor transportbandtoepassingen is klaar voor onmiddellijk gebruik, kan flexibel worden geïntegreerd en zorgt voor nauwkeurige tracering in de intralogistiek.
UHF RFID gates als totaalpakket
Turck's “Plug & Work” pakket bevat alle componenten die nodig zijn voor het instellen en bedienen van de RFID gates programmeren is niet nodig
Ultracompacte 4-kanaals RFID Interface voor EtherCAT
Turck's EtherCAT-module voor maximaal 128 HF lees-/schrijfkoppen biedt uitgebreide RFID-connectiviteit en geoptimaliseerde processen in beperkte industriële omgevingen
Safety Multiprotocol Modules met Safe Link
Het veiligheidsnetwerkplatform van Turck biedt kostenefficiënte en flexibele veiligheidsoplossingen voor kleine tot middelgrote fabrieken - tot en met ATEX Zone 2/22
Update biedt veldbusintegratie en verbeterde diagnose
Firmware-update voor de Turck TBEN-Lx-SE-M2 beheerde Ethernet-switch vergroot het aantal functies aanzienlijk
Dynamische Inclinometers met CANopen
Turck's MEMS/gyroscoop sensoren nu ook beschikbaar met CANopen interface voor mobiele apparatuur
Verwerkingseenheid voor externe stromingssensoren
De FS121 van Turck maakt flexibele bewakingsoplossingen mogelijk door het gebruik van verschillende externe meetprobes en eenvoudige integratie in decentrale systemen
Compacte switches voor de schakelkast
Turck lanceert robuuste, kostenefficiënte TNIC switch serie met compacte metalen behuizing en breed spannings- en temperatuurbereik
Miniatuurfotocellen met een bereik van drie meter
De compacte Turck Banner Q2X-sensorserie maakt nauwkeurige doeldetectie mogelijk voor veeleisende toepassingen, zelfs in kleine ruimtes
Ethernet Multiprotocol nu ook met CC-Link
Turck breidt de multiprotocol mogelijkheden van de TBEN-S en TBEN-L serie I/O modules uit met de toevoeging van CC-Link IE Field Basic, en combineert daarmee 's werelds belangrijkste Ethernet protocollen in één oplossing
Schakelkastbewaker bekroond
Turck's IM18-CCM60 conditiebewakingsplatform ontvangt SSB Innovation Award 2024
IO-Link/J1939 Radar Scanner biedt 3D bewegingsdata
Turck's MR15-Q80 3D radarsensor met IO-Link en een J1939-interface meet de afstand, positie en beweging van objecten voor toepassingen zoals het vermijden van botsingen of hoogtecontrole
Inductieve IO-Link sensoren met analoge uitgang
Turck's al dan niet verzonken monteerbare inductieve meetsensoren garanderen een hoge lineariteit en eenvoudige bediening
Energiemeetmodule voor BL20 I/O-systeem
Turck breidt het BL20 I/O-systeem uit met 3-fasen energiemeetklemmen om een geïntegreerde energiebeheeroplossing te creëren
Award voor TAS Software
Turck's IIoT en service platform TAS is "Product van het Jaar" in de categorie "Software & IT".
TAS Cloud: Nieuwe toolset voor Turck Automation Suite
TAS Cloud vereenvoudigt conditiebewaking, systeembeheer en onderhoud op afstand voor machine- en systeemfabrikanten
Magneetveld-/temperatuursensor met IO-Link
De conditiebewakingssensor CMMT van Turck detecteert magnetische veldveranderingen op drie assen en opent zo nieuwe toepassingsgebieden
Compacte UHF RFID Reader met EtherCAT
0324Als enige lezer ter wereld met een geïntegreerde EtherCAT-interface vermindert de Q150 de complexiteit van de hardware, bijvoorbeeld in logistieke systemen.
Inclinometer sensoren met analoge uitgang
Turck's hellingsensoren met samengevoegd MEMS/gyroscoop signaal nu ook beschikbaar met conventionele analoge uitgang
Bewaking klimaat schakelkast met IMX12-CCM
De herlancering breidt het toepassingsgebied van de schakelkastbewaker voor remote I/O uit en vereenvoudigt de inbedrijfstelling
Snelle HF lees-/schrijfkop met S2 systeemredundantie
De robuuste multiprotocol Ethernet lees- en schrijfkop van Turck start op in minder dan 500 ms en werkt bij temperaturen van -40 tot +70 °C.
RFID lees-/schrijfkoppen en tags in miniatuurformaat
De compacte HF RFID oplossing van Turck in een M12-behuizing maakt eenvoudige identificatie van miniatuurobjecten mogelijk
Organiseer nu Codesys programma's met TAS
De update van Turck Automation biedt conditiebewaking voor slimme kabels, batchverwerking voor Codesys en visualisatie voor HF RFID communicatie
OSC interfacetechnologie voor configuratie op locatie
Turck's IM(X)12 toerentalbewakingsrelais, temperatuurmeetversterkers en tripversterkers kunnen nu ook eenvoudig in de toepassing via draaicodeerschakelaars worden geparametreerd - zelfs in de Ex-omgeving
Schokbestendige inductieve koppelingen
De nieuwe NIC serie van Turck draagt gegevens en tot 18 watt vermogen over zonder contact
Bluetooth connectoren monitoren kabel- en contactconditie
De M12Plus connectoren van Turck bewaken de spanningsval in de kabel om dure fabrieksonderbrekingen en ongeplande onderhoudswerkzaamheden te voorkomen
Profinet absolute encoders met hoge resolutie
Turck biedt veelzijdige Profinet absolute encoders voor nauwkeurige positionering en snelle gegevensoverdracht
IIoT Power Supply voor excom I/O Systeem
Nieuwe voedingsmodules maken voorspellend onderhoud mogelijk, evenals bewaking en optimalisatie voor toepassingen met hoge beschikbaarheid - zelfs in ATEX Zone 2
Programmeerbare LED-indicator met optische sensor
Turck biedt de K30 Pro optische sensor aan als een geïntegreerde oplossing voor configureerbare sensor- en indicatiefuncties
Condition Monitoring Platform uitgebreid
Het siineos IIoT besturingssysteem maakt van de schakelkastbeveiliging IM18-CCM van Turck een slimme plug & play oplossing - eenvoudig te gebruiken, te bedienen en uit te breiden.
Flexibele IO-Link klasse A master
De TBEN-LL-8IOLA van Turck verbetert de kostenefficiëntie in typische IO-Link toepassingen voor complexe sensorsystemen en eindapparatuur.
Gecombineerde trillings-/temperatuursensor met IO-Link
De CMVT-sensor van Turck evalueert trillings- en temperatuurgegevens intern en daarmee ook de eenvoudige retrofitting van conditiebewaking in bestaande installaties.
Presentatie van het TAS IIoT en Service Platform
De Turck Automation Suite maakt een eenvoudig beheer van Turck apparaten in industriële Ethernet netwerken mogelijk.
Dynamische inclinometers met schakeluitgang
De Turck inclinometers met een gecombineerd MEMS zijn nu ook verkrijgbaar met een schakeluitgang
Programmeerbare Multicolor LED Indicatoren
Met de Banner K100 serie biedt Turck configureerbare LED indicatoren met optimale zichtbaarheid en een optioneel akoestisch alarm
Stromingssensor met duidelijke tekstweergave
Alfanumeriek display van de FS101 sensoren combineert bediening en inbedrijfstelling van Turck's FS+ vloeistofsensorfamilie
FOC-converters verzenden veldbusgegevens via FOC
De FOC-serie van Turck verzendt intrinsiek veilige veldbustelegrammen via glasvezelkabels - ook over afstanden van meer dan 2500 meter.
Flexibele vier-kanaals scheidingsschakelversterkers
De IM18-4DI van Turck biedt een hoge signaaldichtheid en een flexibel configureerbare splitterfunctie - als IMX18-4DI ook in het Ex-omgeving
Lasvonkbestendige aansluittechnologie
De kabels van de TXO3701- en TXY3713-serie voldoen aan de strengste eisen van de autofabrikanten voor gebruik in lastoepassingen.
Wielsystemen voor lengte- en snelheidsmeting met encoders
Turck heeft veerarmen en meetwielen toegevoegd aan zijn encodertoebehoren voor verschillende toepassingsscenario's met lineair bewegende objecten
Magneetveldsensoren met IO-Link
Turcks nieuwe WIM-IOL-serie biedt compacte magneetveldsensoren met digitale interface voor meetbereiken van 32 mm tot 256 mm
Nieuwe IIoT functies RFID interfaces met OPC UA server
Turck heeft de functionaliteit van zijn IP67 RFID interfaces uitgebreid met de AutoID Companion Specification V. 1.01 voor OPC UA en met HF-busmodus
Conditiebewakingssensor met IO-Link
CMHT registreert continu de vochtigheid en temperatuur in productie- en opslagruimtes en geeft de waarden door via IO-Link of als een schakelsignaal
Snelle spanningsmeter omvormer voor explosiegevaarlijke omgeving
De IMX12-SG van Turck voor spanningsmeter toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen bereikt reactietijden van minder dan 10 ms en kan worden gebruikt als repeater of signaalomvormer
IIoT-functies voor excom Ethernet I/O-systeem
Firmware-update voegt functies toe zoals webserver, "HCiR" en parallelle toegang tot HART-apparaten
Unmanaged IP67 Switch
Turck breidt zijn switchportfolio uit met een kostenefficiënte unmanaged switch en een managed switch met M12 Power
IP67 Power Supply Units met IO-Link voor veldinstallatie
De compacte PSU67-voedingseenheden van Turck zorgen voor energie-efficiënte, decentrale stroomvoorziening in modulaire systemen bij omgevingstemperaturen van -25 tot +70 °C
Compacte 4-I/O Module voor intralogistiek
Turck's TBEN-S1-4DXP verbetert de kostenefficiëntie in gedistribueerde systemen met een lage I/O-dichtheid
Decentrale I/O oplossingen voor Ex omgevingen
Ex goedkeuring van Turcks blok I/O series TBEN-S en TBEN-L maakt voor het eerst schakelkastloze modularisering tot in ATEX Zone 0 mogelijk
Factor 1 Sensor voor applicaties in de logistiek
Turck voegt rechthoekige versie toe aan uprox sensorreeks voor gebruik in de prijsgevoelige transport- en overslagsector
Slimme radar sensoren voor ruwe omgevingen
Met bescherming tot IP69K en een schokbestendigheid van 100g zijn de IO-Link apparaten ook geschikt voor robuuste buitentoepassingen
Inductieve metende sensoren met IO-Link
De nieuwe niet-bondige sensoren van Turck stellen nieuwe normen met maximale nauwkeurigheid en slimme extra informatie voor conditiebewaking
Schokbestendige lineaire positiesensoren met IO-Link
De Li-Q25L van Turck combineert de voordelen van het contactloze inductieve meetprincipe met IIoT-functies via IO-Link
Capacitieve M8/M12 sensoren met IO-Link
De compacte Turck-sensoren in metalen behuizing met rondom-LED vereenvoudigen de installatie, het teach-proces en de Condition Monitoring
RFID Schrijf-/leeskoppen met IO-Link
IO-Link schrijf-/leeskoppen met verbeterde prestaties breiden de HF portfolio van Turck uit - inclusief wachtwoordbeveiliging en conditiebewaking
EtherCAT Blok I/O met acht IO-Link Masters
De ultra-robuuste TBEC-LL-8IOL EtherCAT IO-Link master maakt het gebruik van het IO-Link-portfolio van Turck in EtherCAT toepassingen mogelijk
Encoders met een SAE J1939 Interface
Turck heeft single- en multiturn encoders met een massieve of holle as voor intralogistiek en mobiele apparatuur aan zijn portfolio toegevoegd
Flexibele aandrijfregeling van rollenbanen
Turcks nieuwe TBEN I/O-module met ingebouwde logica vereenvoudigt de parametrering en bediening van rolmotoren
Uitgebreid M12 Power portfolio
Turck breidt zijn gamma geïntegreerde oplossingen voor gedecentraliseerde stroomvoorziening uit - van bekabeling voor bijvoorbeeld RFID- en I/O-modules
Linux-gebaseerd Conditie Monitoring Platform
Turcks compacte IM18-CCM50 DIN-rail controle-unit voor het verzamelen, verwerken en doorsturen van conditiegegevens naar IIoT kan worden geconfigureerd voor specifieke OEM-eisen
IO-Link portfolio voor decentrale automatisering
Turck heeft zijn gamma uitgebreid met een master met 8 poorten en M12-voeding, met een compacte master met 4 poorten in IP20, alsook met I/O-hubs met een externe voeding
Turck vereenvoudigt handling van IO-Link apparaten
Een uitgebreide update van de Turck IO-Link masters vereenvoudigt de parametrering, inbedrijfstelling en het onderhoud van IO-Link apparaten
Inductieve sensoren voor carbon fiber detectie
Turck heeft 's werelds eerste inductieve sensoren voor het detecteren van met koolstofvezel versterkt polymeer aan zijn portfolio toegevoegd
RFID schrijf-/leeskop voor Ex Zone 1/21
Turck presenteert 's werelds eerste HF RFID schrijf-/leeskop voor direct gebruik in ATEX Zone 1/21
Hoogdynamische inclinosensoren voor snelle besturing circuits
Turck's inclinosensoren met IO-Link combineren MEMS- en gyroscoopsignalen voor mobiele toepassingen
Snelle RFID I/O module voor EtherCAT
De nieuwe TBEC-interface van Turck ondersteunt RFID-toepassingen met opeenvolgende zeer snel bewegende tags en tot 128 schrijf- / leeskoppen
Conditie monitoring sensor voor temperatuur en luchtvochtigheid
De gecombineerde temperatuur-luchtvochtigheidssensor voor conditiebewaking in IIoT- en sensor-to-cloud-toepassingen
IO-Link radarsensoren voor niveaumeting
Turck's nieuwe LRS510 sensor familie biedt uitgebreide analyse functies voor uitdagende niveau toepassingen in tanks en silo's
Ultrasone niveausensoren voor kleine tot middelgrote tanks
Turck heeft haar vloeistofsensorplatform van druk-, debiet- en temperatuursensoren afgerond met robuuste ultrasone sensoren voor niveaumeting
Temperatuur sensoren met Plug & Play
De robuuste TS+ sensoren van Turck met IO-Link bieden slimme functies voor eenvoudige inbedrijfstelling en voorspellende onderhoudsconcepten.
Snelle IO-Link Encoders met COM3
De nieuwe encodermodellen van Turck ondersteunen IIoT-oplossingen met slimme data en bereiken overdrachtsnelheden van 230,4 Kbit/s.
Ultra-Robuuste HMI-apparaten met rondom IP67- bescherming
De nieuwe HMI-serie van Turck maakt kastvrije bedienings- en installatieconcepten mogelijk bij bedrijfstemperaturen tussen -20 en +55 °C
HMI/PLC/Edge Controller voor de Food Industrie en outdoor omgevingen
Turck biedt nu speciale versies van haar HMI/PLC-apparaten aan voor toepassingen in de Food and Beverage industrie en voor gebruik in helder omgevingslicht
Programmeerbare RGBW LED Strip met 19 kleuren
De programmeerbare WLS27 Pro combineert verlichting en visualisatie van gegevens en status - ook via IO-Link
IP67 PLC en edge gateway in één apparaat
De robuuste TBEN-L-PLC met IP67 beschermingsklassee kan direct worden aangesloten op het Turck cloud platform dankzij de geïntegreerde edge gateway voor eenvoudige machinebesturing en onderhoud.
Robuuste druktransmitter met IO-Link
Turck breidt het aanbod van de PT1000/2000-druktransmitters uit met varianten met IO-Link en twee programmeerbare schakeluitgangen.
Inductieve veiligheidssensoren met OSSD uitgangen
De inductieve sensoren van Turck maken een slijtagevrije positie- en bereikbewaking mogelijk in veiligheidsgerelateerde toepassingen.
Schakelkast bewaking met uitgebreide functionaliteit
De IM18-CCM verwerft belangrijke meetwaarden in de schakelkast en stuurt deze gegevens via Ethernet door naar systemen op hoger niveau voor centrale conditiebewaking in de IIoT.
Lagerloze IO-Link Encoder voor explosiegevaarlijke omgevingen
De contactloze QR24-Ex van Turck met IO-Link interface verhoogt de beschikbaarheid van de installatie in Ex-toepassingen door de weerstand tegen stof en schokken.
Starter Kit om kennis te maken met IO-Link
De IO-Link systeembox van Turck, bestaande uit een I/O-module, sensoren en indicatielampje, stelt gebruikers in staat om de voordelen van de communicatiestandaard te ontdekken.
IIoT voor de proces industrie
Turck's excom Gateway GEN-3G brengt signalen van zone 0 met hoge datasnelheden naar de besturingssystemen
Ethernet veiligheids I/O Module in IP67
Turck's TBIP en TBPN veiligheidsblokmodules besturen veiligheidstoepassingen rechtstreeks vanuit het veld en vereenvoudigen zo modulaire machines.
Managed Ethernet Switch in IP67
De TBEN-L-switch van Turck met een GBit high-speed backbone garandeert een korte cyclustijd en een veilige werking in IIoT.
Voordelige en eenvoudig te installeren oplossingen voor het respecteren van de Social Distancing
Voordelige en betrouwbare oplossingen voor het monitoren van de bezettingsgraad, ook draadloos.
13.11.2019
LabVIEW Drivers voor IP67 Block I/O Modules
24/19 –Nieuwe drivers maken van Turck's compacte block I/O's het robuuste alternatief voor testbankautomatisering met IP67 modules - zonder dat een PLC direct in het veld nodig is
13.11.2019
Compacte interfacetechnologie voor modulaire machines
23/19 –IMXK12-interface apparaten met één kanaal voor platte schakelkasten op modulaire of mobiele machines
13.11.2019
Compacte Stromingssensor met IO-Link
22/19 –Turck voegt de robuuste FS+ sensor voor stroming- en temperatuurbewaking toe aan haar vloeistof portfolio
13.11.2019
Geoptimaliseerd Encoder Portfolio
21/19 –Met de serie Efficiency, Industrial en Premium Line Encoder biedt Turck encoders voor een breed scala aan toepassingen
13.11.2019
IP67 RFID Interface vereenvoudigt integratie
20/19 –Met de HF bus mode van de TBEN-L-RFID kunnen maximaal 128 schrijf- / leeskoppen worden aangesloten op vier RFID poorten
13.11.2019
Linux uitbreiding voor RFID-UHF Readers
19/19 –Geïntegreerd softwareplatform vereenvoudigt de implementatie door systeemintegrators
13.11.2019
Ethernet Gateway voor Remote I/O excom
18/19 –Nieuwe gateway maakt Turck's excom geschikt voor Remote I/O oplossing met Profinet, Ethernet / IP en Modbus TCP Ethernet protocollen
13.11.2019
Metende sensoren met IO-Link
17/19 –Turck voegt veelzijdige analoge inductieve sensoren toe aan haar portfolio
16.10.2019
Voor elke applicatie de geschikte lasersensor
Los de meest uitdagende lasermeetapplicaties op met onze 'problem solvers'. Selecteer hier de geschikte lasersensor voor uw applicatie.
18.09.2019
Cascadeerbare Pick-to-Light apparaten
13/19 –Turck breidt zijn aanbod van pick-to-light componenten uit met het PTL110 systeem, met alfanumerieke en kleursignaalweergaven en sensor mogelijkheden
07.06.2019
Systeemoplossingen voor modulaire machines
Turcks aanbod van modulaire automatiseringsproducten is geknipt voor uw modulair machineontwerp.
21.05.2019
Interface familie uitgebreid voor niet-intrinsiek veilige signalen
11/19 –Een hoge kanaaldichtheid, investeringsveiligheid en gebruik in circuits tot SIL 2 zijn de grootste voordelen van de nieuwe IM12 apparaatserie van Turck
19.02.2019
LM-serie – Compacte precisie-lasermeetsensor – Best-in-class
De LM biedt betrouwbare kwaliteits- en procescontrole met een resolutie van 0,004 mm
08.04.2019
Compacte Klasse 4 Veiligheidslichtschermen
De SLC4-serie van Turck’s partner Banner Engineering zijn klasse 4 veiligheidslichtschermen die speciaal zijn ontworpen om kleinere punten en toegang op compacte machines te bewaken
19.03.2019
PS+ druksensoren met capacitieve touchpads
10/19 –De robuuste PS+ serie van Turck voor intuïtieve bediening vertegenwoordigt een generatiewisseling in vloeistof sensor technologie
19.03.2019
I/O oplossingen met Profinet S2 systeemredundantie
09/19 –Turck ondersteunt de overstap naar Profinet-integratie in procesautomatisering met 's werelds eerste IP67 I/O-module met Profinet S2 systeemredundantie
12.03.2019
SIDI integreert IO-Link-apparaten in Profinet
08/19 –De IO-Link masters van Turck maken de integratie van IO-Link apparaten via SIDI (Simple IO-Link Device Integration) rechtstreeks mogelijk vanuit de Profinet engineering - zonder dat er extra software of programmering nodig is
11.03.2019
Factor 1 sensor voor de Food and Beverage Industrie
07/19 –De wash-down-versie van de Q130WD-uprox-sensor biedt een breed scala aan toepassingen voor het vullen van blikken
11.03.2019
Magneetveld Sensoren voor C-Groef Cilinders van SMC
06/19 –Turck voegt een speciaal ontwerp voor pneumatische cilinders van SMC toe aan zijn reeks magnetische veldsensoren van de BIM-serie
11.03.2019
Druktransmitters voor Mobile Equipment
05/19 –Turck biedt druksensoren PT1100 / 2100 voor gebruik in mijnbouw, bosbouw of landbouwmachines
07.11.2018
Wireless Cloud Gateways met UMTS en Wi-Fi
22/18 –Turck's TCG20 Serie biedt universele IoT wireless gateways welke speciaal ontwikkeld zijn voor industriële automatisering
07.11.2018
UHF Schrijf- / leeskop platform voor Industrie 4.0
21/18 –Directe aansluiting van externe antennes verhogen de flexibiliteit van de schrijf- / leeskoppen en vereenvoudigen poort applicaties in multiplex bedrijf
07.11.2018
Codesys 3 HMI/PLC voor retrofit en Industrie 4.0
20/18 –De TX700 HMI's met beschikbare interfaces, variërend van Modbus RTU tot OPC-UA, maken bestaande installaties geschikt voor moderne automatiseringssystemen
07.11.2018
Hubs en RFID schrijf- / leeskoppen met IO-Link
19/18 –Turck voegt robuuste Klasse B IO-Link I/O hubs en IO-Link HF RFID schrijf- / leeskoppen toe aan haar IO-Link portfolio
07.11.2018
Lineaire positiesensoren schokbestendig tot 200 g
18/18 –De verbeterde Li-lineaire positiesensoren van Turck meten positiewaarden met een frequentie van 5 kHz - bij lengtes tot 2 meter
07.11.2018
Belangrijke uitbreiding van het ultrasoon sensoren portfolio
17/18 –Turck breidt haar RU ultrasoon sensor portfolio uit met tien nieuwe typen in M8 en M12 ontwerpen
07.11.2018
Safety box met IP65 bescherming
16/18 –Turck's TBSB safety box koppelt belastingstromen tot 9 A veilig en direct af in het veld
07.11.2018
M12 Field Wireable Push-In Connectoren
14/18 –Turck heeft field wireable M12 connectoren met push-in aansluit technologie toegevoegd aan haar connectivity portfolio
07.11.2018
Galvanisch gescheiden HART Modules
15/18 –Nieuwe HART modules voor Turck's Excom I/O systeem zijn sneller, betrouwbaarder en kunnen worden gebruikt bij temperaturen tot 70 ° C
07.11.2018
Factor 1 sensoren in een kunststof schroefdraad behuizing
13/18 –Turck breidt haar programma uprox sensoren uit met inductieve sensoren in een kunststof schroefdraad behuizing ontwerp uit één stuk
18.10.2018
Ultrasoon sensoren voor OEM en seriematige toepassingen
12/18 –Turck breidt haar ultrasoon sensor familie uit met de RU50 Eco serie
18.10.2018
UHF-Handheld voor de smartphone
11/18 –Turck breidt haar RFID portfolio uit met de PD20 UHF handheld voor aansluiting op een smartphone
31.08.2018
Configureerbare multi-color LED-lampen en signaalzuilen
Banner Engineering biedt LED-lampen en signaalzuilen die personaliseerbaar zijn met IO-Link of de Pro Editor Software
30.05.2018
Eplan data voor Turck veldbus technologie
07/18 –Turck stelt Eplan data beschikbaar voor de meest belangrijke veldbus en interface producten
30.05.2018
Frequentie omvormer / Puls teller tot 20kHz
09/18 –Turck heeft de flexibele IMX12-FI met wereldwijde Ex goedkeuring aan haar interface familie toegevoegd
30.05.2018
Passieve verdelers voor M8 connectoren
08/18 –Turck heeft haar passieve verdelers voor M8 connectoren geupdate
17.04.2018
IP67 RFID Interface met OPC UA Server
10/18 –Turck's TBEN-L RFID module met een geïntegreerde OPC UA server vereenvoudigt de aansluiting van fabrieksautomatisering met de IT wereld
10.04.2018
Cloud oplossingen voor industriële applicaties
04/18 –Turck cloud oplossingen maken gebruik van voorgeconfigureerde data evaluatie voor industriële taken, data veiligheid en voor eenvoudig gebruik in visualisaties
10.04.2018
Beep vereenvoudigt communicatie met I/O Modules
03/18 –Turck's Beep concept maakt het gebruik tot I/O modules met slecht 1 IP adres mogelijk in Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP netwerken
19.10.2017
IP67 I/O-module voor seriële interfaces
18/17 –De TBEN-S-2COM verbindt RS232, RS485 en Modbus RTU devices met Ethernet-netwerken, direct op het terrein via de multiprotocol standaard van Turck
19.10.2017
Ethernet spanners verbinden productielijnen in het veld
17/17 –Turck’s nieuwste IP67-spanner-I/O-blokmodule maakt datauitwisseling mogelijk tussen 2 Ethernet-netwerken direct op de machine-aansluitpunten
19.10.2017
RFID-Module uitgebreid met FLC-functionaliteit
16/17 –De TBEN-S-RFID blok I/O-module van Turck beschikt nu over nieuwe functionaliteiten met o.a. de Field-Logic-Controller-functie
19.10.2017
Linear Position Sensor for Mobile Hydraulics
13/17 –Turck's nieuwe LTE sensor is met name geschikt voor het meten van de slagen van hydraulische cilinders in mobiele apparatuur
29.03.2017
Sensor en RFID Tag in één
08/17 –Turck's HF-RFID sensor tag meet en slaat de gemeten waarden op zoals temperatuur en druk en kunnen uitgelezen worden zonder contact
29.03.2017
Hybride Safety I/O Module voor EtherNet/IP en CIP Safety
07/17 –TBIP hybride module completeren Turck's portfolio van Safety oplossingen
29.03.2017
Sensoren voor Veiligheidsapplicaties tot SIL3/PL e
04/17 –Turck's veiligheid naderingsschakelaars kunnen nu ook gebruikt worden voor applicaties waarbij hoge eisen gelden – met redundancy zelfs tot SIL3 en PL e
29.03.2017
Betrouwbare conditie bewaking voor de fabrieksautomatisering
09/17 –Turck's IM12-CCM schakelkast bewaker houdt continue de omgevingsvariabelen in de gaten binnen schakelkasten en beschermende behuizingen.
29.03.2017
Ultrasoon Sensor met Analoge en Schakel Uitgang
06/17 –Turck's “Standaard” lijn van RU ultrasoon sensoren reduceren de hoeveelheid benodigde varianten bij de klant
29.03.2017
Compacte Ultrasoon Sensor met IO-Link
05/17 –De nieuwe RU-U compacte variant met IO-Link biedt een mute functie voor eenvoudig multiplexen en synchroniseren via de controller
29.03.2017
Camera voor uitdagende applicaties
03/17 –Banner Engineering's VE Smart Camera combineert intuïtieve bediening met maximale prestaties
29.03.2017
Roestvaststalen Encoders met IO-Link
02/17 –Turck completeert haar programma contactloze EQR24 roestvaststalen encoders met een IO-Link variant
23.03.2017
Wat doet u als uw 19 inch interfacekaarten niet meer verkrijgbaar zijn?
Turck biedt efficiënte alternatieven ter vervanging van 19-inch interfacekaarten die end-of-life of onbetaalbaar zijn.
23.03.2017
Excom – Remote I/O-systeem voor Ex-zones 1, 2 en voor gemengde Ex- en niet-Ex-zones
Excom is een modulair systeem dat ideaal is voor migratieprojecten.
27.03.2017
Miniatuur Encoder voor Mobile Equipment
10/17Het contactloze resonator meet principe maakt het mogelijk dat de compacte Ri360-QR20 slijtagevrij is en permanent afgedicht is.
12.01.2017
Noodstopknoppen voor extreme omstandigheden
Robuuste noodstopknop (IP69K) met LED indicatie voor betere zichtbaarheid en mogelijkheid om snel de ingedrukte noodstopknop te lokaliseren
18.11.2016
Betrouwbare en voordelige detectie van transparante en reflecterende materialen
De QS18 Expert is speciaal ontworpen voor de detectie van PET-flessen en voorwerpen met reflecterende oppervlakken27.10.2016
Compact IP67 besturing met Codesys3
27/16 –Turck's robuuste TBEN-L-PLC compacte controller maakt modulaire machine concepten mogelijk voor Industrie 4.0 zonder gebruik van een schakelkast
27.10.2016
Compacte Ethernet/RFID interfaces in IP67
26/16 – De nieuwe TBEN-S en TBEN-L-RFID blok-I/O-modules van Turck vereenvoudigen de directe RFID-integratie van HF- of UHF-schrijf/leeskoppen in installaties27.10.2016
Nieuwe functies voor digitale TBEN-S Block-I/O's
25/16 – Gratis firmware update voor de TBEN-S digitale modules maken instelbare filtertijden, puls verlenging, set/reset ingangen, tellers en PWM mogelijk27.10.2016
Ethernet-Block-I/O met acht IO-Link Masters
24/16 –De TBEN-L-8IOL voor Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP biedt indrukwekkende eigenschappen met een additionele power supply voor actuatoren, geoptimaliseerd power management en eenvoudige IO-Link integratie
27.10.2016
Temperatuur meet versterkers met ultra hoge signaaldichtheid
23/16 –Veelzijdige temperatuur meet versterker voor gebruik in SIL2 circuits en in Zone 2
27.10.2016
Capacitieve sensoren met IO-Link
22/16 –IO-Link vereenvoudigd instellingen in moeilijke applicaties en vergroot de beschikbaarheid van de installatie door voorspellend onderhoud
27.10.2016
Grote variatie in het M8 inductieve sensoren portfolio
21/16 – Het modulaire ontwerp van Turck's inductieve sensoren maakt een uitgebreid portfolio mogelijk met verhoogde schakelafstanden en ontwerpen van 40 tot 15 mm27.10.2016
Encoder met vaste pulsen per omwenteling
20/16 –Turck’s QR24-INCR met de negen meest voorkomende pulsen per omwenteling zijn permanent op voorraad. Overige 18 uitvoeringen zijn beschikbaar met korte levertijden
27.10.2016
Druksensoren voor in de Ex-zone
19/16 –Turck voegt 3GD en analoge druksensoren met gecombineerde spanning en stroom uitgang toe aan de PS serie druksensoren
27.10.2016
Best in class lasersensor met reikwijdte tot 12 m
18/16 – De LTF12 lasersensor detecteert betrouwbaar voorwerpen op een afstand tot 12 m, zelfs vanuit een scherpe hoek en bij fel omgevingslicht.27.10.2016
Contactloze hoek sensoren voor toepassing in de Ex zone
17/16 –Turck's Ri-DSU35 is de eerste contactloze inductieve hoek sensor die ook gebruikt kan worden in een Ex zone - ideaal voor bewaken van klepstanden
27.10.2016
Lasmoer sensor detecteert M5 moeren
16/16 – Turck breidt het lasmoer sensoren programma uit met een slijtvaste TiN-coating in een Ø4 mm ontwerp met een pigtail aansluiting07.07.2016
Naadloze integratie van IO-Link devices
Integratie was nog nooit zo eenvoudig, alle parameters van de IO-Link devices liggen vast in de PROFINET configuratie zonder dat extra tools of programmering daarvoor zijn vereist21.04.2016
RFID blokmodule met geïntegreerde middleware
14/16 – Turck presenteert RFID Device Control Center met geïntegreerde dataverwerking voor eenvoudige datasturing in industrie 4.0 toepassingenNieuwe generatie hygiënische drukknoppen in IP69K
Altijd en overal toe te passen drukknoppen met heldere LED-indicatie. Door FDA conforme materialen en hoge beschermingsklasse ook zeer geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie15.03.2016
HMI met Codesys 3 besturing en visualisatie
12/16 – Met de TX500 HMI-serie van Turck is besturen, bedienen, visualiseren in één apparaat mogelijk15.03.2016
Efficiënte Condition Monitoring voor schakelkasten en beschermbehuizingen
11/16 – De nieuwste schakelkastbewaker IMX12-CCM van Turck bewaakt permanent relevante omgevingsvariabelen15.03.2016
Ultrasoonsensoren in rechthoekig design en met hoekkop
10/16 – Rechthoekige sensorvarianten voor ruimtebewaking, sensoren voor hoge reikwijdten en hoekkopsensoren voor beperkte inbouwruimte vullen het aanbod van ultrasoonsensoren van Turck aan15.03.2016
IO-Link ultrasoonsensoren voor het Ex-bereik
09/16 – RUU/3GD ultrasoonsensoren voor betrouwbare niveaudetectie in zones 2 en 2215.03.2016
PLC-functionaliteit voor multiprotocol I/O-modules
08/16 – Turck's Ethernet block I/Os kunnen ook als PLC fungeren met browser gebaseerde ARGEE programmeer software15.03.2016
Block-I/O-modules voor seriële interfaces
07/16 – Turck breidt zijn ultracompacte block-I/O-familie TBEN-S uit met een 2COM module voor RS232 of RS48515.03.2016
Druktransmitters voor elke toepassing
06/16 – Met uitbreidingen van de PT-sensorfamilie dekt Turck veeleisende toepassingen in de machinebouw, in Ex-zones, in de scheepsindustrie en drinkwaterapplicaties af15.03.2016
Factor 1 sensoren met hoogste schakelafstanden en IO-Link
05/16 – Met 20 resp. 50 mm bieden de nieuw uprox3-sensoren van Turck in M30- of rechthoekige bouwvorm de wereldwijd hoogste schakelafstanden en factor 1 – IO-Link maakt de apparaten bovendien nog veelzijdiger15.03.2016
Robuuste veiligheids-lichtgordijnen zonder dode zone
04/16 – Het EZ-Screen LS van Banner rond het veiligheidsportfolio van Turck af met een hoogwaardige, robuuste en in cascade monteerbare oplossing15.03.2016
Versterker voor lichtgeleiders met grote reikwijdte
03/16 – Turck presenteert DF-G3 van Banner met dubbel display voor de weergave van drempelwaarde en actuele signaalsterkte15.03.2016
Compacte RFID I/O Module voor Ethercat
02/16 – Turck biedt nu een robuuste IP67 module van de BL compact serie aan voor haar BL ident RFID systeem waarmee aansluiting op een Ethercat master systeem mogelijk wordtRFID is ook geschikt voor het aantonen van plagiaat
Plagiaat is voor de Europese machinebouw een groot probleem. Turck biedt met het modulaire RFID-systeem BLident oplossingen voor dergelijke identificatietaken, ook voor plekken waar weinig ruimte is.Aansluittechniek voor de levensmiddelen industrie
Speciaal voor hygiëne en standaard toepassingen in de levensmiddelen industrie heeft Turck drie aansluittechniek series TFG, TFE en TFW ontwikkeld die voldoen aan de veeleisende toepassingenAan de slag met Industriële Automatisering
Speciaal voor opleidingsdoeleinden op het gebied van Industriële Automatisering20.10.2015
Hybride module voor standaard- en safety I/O's
23/15 – Turck's hybride PROFINET/PROFISAFE-module in IP67 kan flexibel worden aangepast aan de signaalmix van elke machine. Twee van de I/O’s kunnen tevens als IO-Link masters worden geconfigureerd voor nog meer mogelijkheden.20.10.2015
Eerste contactloze IO-Link encoder
21/15 – QR24-IOL vereenvoudigt de montage door vrije selectie van het nulpunt20.10.2015
IO-Link functionaliteit in nieuwe uprox3 sensoren
20/15 – IO-Link maakt van Turck's uprox3 inductieve sensor een universele sensor – inclusief identificatie20.10.2015
IMX-interfacefamilie wereldwijd gecertificeerd
17/15 – Turck's IMX12 interface serie heeft nu een Noord-Amerikaanse UL certificering20.10.2015
Smart Labels breiden RFID-aanbod uit
16/15 – Turck klanten kunnen smart labels klantspecifiek laten aanpassen20.10.2015
Zeskant moer vereenvoudigt montage van connectoren
15/15 – Turck heeft de TXL en TEL connector series geoptimaliseerd met moeren voor eenvoudige montage met de hand of met een steeksleutel20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – TSM Tool actualiseert applicatie software en configuratie bestanden voor alle Turck oplossingenWLS27 LED lampen voor extreme omstandigheden
De WLS27 LED lampen zijn speciaal ontwikkeld om verlichting problemen onder extreme omstandigheden op te lossen. Denk hierbij aan het weerstaan van water onder hoge druk en hoge temperatuur, oplosmiddelen en een brede range van chemicaliën.
Q4X robuuste sensoren voor Clear Object Detection
De Q4XCOD sensor is nu leverbaar in een exclusieve Clear Object Detection uitvoering. Het is mogelijk om alle uitdagende transparante objecten betrouwbaar te detecteren, zonder reflector, ongeacht de hoek of vorm van het object.Draadloze vibratie- en temperatuursensor voor superieure machinebewaking
Bewaking van vibratie en temperatuur kan potentiële problemen identificeren voordat ze serieus worden en schade veroorzaken of resulteren in ongeplande machine stilstand.Voordelen & toepassingen van RFID
Wilt u de kwaliteitscontrole van uw productieproces versnellen? Wilt u met een geautomatiseerd proces uw machinepark preventief onderhouden? Wilt u meer transparantie in uw logistiek proces? Maak dan kennis met BL ident, het RFID-systeem van TURCK.Q4X – Laserafstandssensor voor veeleisende applicaties – Banner
De Q4X is een absolute 'alles-kunner' die afstandwijzigingen van slechts 1 mm detecteert bij een max. reikwijdte van 300 mm. Klik door naar alles verklarende YouTube video's.08.06.2015
Efficiënte schakelkastbewaking
12/15 Turck's IMX18-CCM schakelkastbewaker bewaakt continue de relevante omgevingscondities in de schakelkast17.04.2015
Nieuwe generatie IMX interface modulen
10/15 Turck's nieuwe IMX12 interface serie biedt een hoge signaal dichtheid, snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit11.03.2015
Factor 1 sensoren van de 3e generatie
09/15 Turck's nieuwe uprox3-serie biedt het meeste compacte ontwerp tot 4 mm in diameter en de grootste schakelafstand voor alle metalen11.03.2015
Programmeerbare Ethernet Gateways in IP20 en IP67
06/15CoDeSys 3 programmeerbare multiprotocol gateway biedt een smart interface voor industrieel Ethernet: Profinet, Ethernet/IP and Modbus TCP
03.04.2014
Ultra-compacte Multiprotocol I/O Modules
20/14 De nieuwe Ethernet Multiprotocol I/O modules van Turck veranderen de spelregels op het gebied van industrieel Ethernet! De modules herkennen tijdens het opstarten van het systeem welk Ethernet protocol gebruikt wordt en passen zich dan volautomatisch aan.11.03.2015
I/O-HUB MET 16 UNIVERSELE IN-/UITGANGEN
07/15 Turck‘s I/O-Hub brengt over IO-Link 16 in- of uitgaande digitale signalen naar de besturing18.03.2014
Inductieve koppeling
02/14 Turck's nieuwe NIC serie maakt contacloze dataoverdracht en tot 12 watt vermogen mogelijk zelfs onder een hoek of met afwijkende uitlijning11.03.2015
Contactloze QR24-encoder spreekt CANopen
05/15 Turck's QR24 inductieve encoders zijn nu ook beschikbaar met CANopen-interface voor mobiele machines en industriële applicaties.11.03.2015
Compacte RFID schrijf-/leeskop
08/15 Turck's nieuwe TB-Q08 HF schrijf-/leeskop is met name geschikt voor gebruik in krappe inbouwsituaties11.03.2015
Robuuste miniatuursensoren
04/15 Turck biedt nu inductieve miniatuursensoren met permanent zichtbare status-LED in het actieve vlak11.03.2015
Uitbreidbare compacte veiligheidsbesturing
03/15 XS26-2 met Boole logica voor flexibele programmering in vele applicaties21.10.2014
Capacitieve sensoren met een teachin knop
19/14 Turck's BCT sensoren bieden maximaal gebruiksvriendelijkheid met teachin knoppenen duidelijke LED weergave28.10.2013
Variabele High Performance Ultrasoon Sensoren
17/13 TURCK presenteert een volledig nieuwe serie ultrasoon sensoren met korte blinde zones, grote meetbereiken en diverse instel mogelijkheden. Er is keuze uit "Compacte", "Standaard" en "High-End" uitvoeringen.13.02.2013
Contactloze inductieve encoder in IP69K nu ook in rvs
02/13 TURCK presenteert de eerste contactloze en absoluut slijtagevrije universele encoder in IP69K nu ook in rvs22.05.2019
Optische sensoren in miniatuur formaat
12/19 –Turck presenteert de VS8 serie voor montage in kleine ruimtes
15.03.2016
Robuuste LED strip lights
13/16 – Met de WLS27-serie van Banner biedt Turck duurzame verlichtingsoplossingen voor extreme omgevingen19.10.2017
Verlichte drukknop in vlakke bouwvorm
15/17 –Banner K50 Flat ideaal voor pick-to-light toepassingen met beperkte ruimte
19.10.2017
Multi-color LED-lampen RGB-technologie en IO-Link
14/17 –De K30L2 en K50L2 signalisatielampen van Banner Engineering zijn beschikbaar met 7 kleuren in één behuizing. IO-Link biedt zelfs quasi onbeperkte gepersonaliseerde signalisatiemogelijkheden.
20.10.2015
Robuuste Laser Sensor met IO-Link
19/15 –Veelzijdige laser sensor detecteert betrouwbaar 1 mm afstand verschillen op moeilijke zwarte of glimmende objecten
Geen resultaten gevonden
Select Country
Turck worldwide