

Met de firmware-update kan de TBEN-Lx-SE-M2 worden geïntegreerd in PROFINET, Ethernet/IP en Modbus TCP.
Update biedt veldbusintegratie en verbeterde diagnose
Firmware-update voor de Turck TBEN-Lx-SE-M2 beheerde Ethernet-switch vergroot het aantal functies aanzienlijk
Met de nieuwste firmware-update kunnen de TBEN-Lx-SE-M2 managed Ethernet-switches van Turck nu volledig worden geïntegreerd in typische engineeringtoepassingen. Dit maakt het gebruik van robuuste IP67-modules mogelijk als actieve stations in veldbusnetwerken zoals Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP, en maakt ook uitgebreide netwerkdiagnose mogelijk.
Voordelen
- Compatibel met standaard engineeringtools
- Transparant netwerk voor voorspellend onderhoud
- Hoge flexibiliteit voor redundante, betrouwbare infrastructuur
Meer veiligheid door redundantie
Naadloze integratie in bestaande veldbusnetwerken geeft gebruikers een uitgebreid inzicht in hun netwerk en de componenten ervan, wat ook voorspellend onderhoud mogelijk maakt. De redundantiemechanismen van de switches, zoals MRP (Media Redundancy Protocol), DLR (Device Level Ring) en RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), zorgen voor een verdere verhoging van de netwerkbeschikbaarheid en -veiligheid. Functies zoals topologiegebaseerde inbedrijfstelling vereenvoudigen ook het vervangen van apparaten en verhogen de efficiëntie.
Ideaal voor gedecentraliseerde installaties
De TBEN-Lx-SE-M2 switches zijn ontworpen voor gebruik in gedecentraliseerde installaties buiten de schakelkast. Met twee snelle backbone-poorten (1 Gbit) en acht standaardpoorten (100 Mbit) maken de beheerde switches een veilig en efficiënt industrieel netwerk mogelijk.
INDUSTRIEËN
- Automotive
- Mobiele machines
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Ondersteuning voor meerdere protocollen
- Uitgebreide netwerkdiagnose
- Onafhankelijke ringredundantie via veldbus engineering tool
GERELATEERDE CONTENT

Familielid: Managed Ethernet Switch TBEN-L-SE-M2
Meer informatie over de compacte 10-poorts managed switch met IP67-bescherming

In één oogopslag: Gedecentraliseerd gegevensdeheer in Industrial Internet of Things (IIoT)
Hoe houden processen hun prestaties en flexibiliteit ondanks de digitalisering en hoge datasnelheden? Hoe kunnen industriële netwerken veilig en met een hoge beschikbaarheid tegelijkertijd worden geëxploiteerd?

Applicatie: Robotlascellen met een netwerk van Ethernet
IP67-switches verminderen de bedrading en de cyclustijden bij gereedschapswisseltoepassingen. Meer informatie in dit toepassingsvoorbeeld

Video: Turbocharger voor IIoT
Deze video laat zien hoe de Ethernet-switch de kloksnelheid verkort tijdens de carrosseriebouw.
PRODUCT DATA

Alle details over de firmware-update van de TBEN-Lx-SE-M2
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide