Snelle detectie van datadragers bij magazijn poorten

Multiplex bedrijf met externe antennes met RFID UHF schrijf- / leeskop Q300

De uitdaging van inkomende en uitgaande goederen

In de logistiek moeten binnenkomende en uitgaande goederen worden gedetecteerd kort voordat de vrachtwagens worden geladen of gelost. Met UHF RFID is deze detectie betrouwbaar en ook mogelijk over lange afstanden. Voor dit doel worden zogenoemde poorten opgezet die de goederen op heftrucks of andere industriële vrachtwagens rechtstreeks registreren wanneer ze passeren. Het is handig om met verschillende antennes te werken, zodat alle datadragers (tags) betrouwbaar kunnen worden gedetecteerd. Het gebruik van verschillende actieve schrijf- / leeskoppen kan echter kostbaar zijn. Het snel wisselende in- en uitschakelen van de verschillende schrijf- / leeskoppen is te veeleisend voor veel interfaces en is foutgevoelig bij hoge heftrucksnelheden.

Voordelen

  • Snellere detectie van datadragers in vergelijking met lezers met externe interface
  • Hogere procesbetrouwbaarheid via feedbackoptie voor verkeerd gelezen datadragers
  • Lean integratie via PoE en directe integratie van externe middleware

  • Multiplex mode maakt in no time tracking van goederen mogelijk

  • Interface en hoofd antenne zijn geïntegreerd in de behuizing van de Q300

Multiplexbedrijf voor betrouwbare herkenning van datadragers

Turck's RFID UHF-lezer Q300 maakt de aansluiting van externe passieve antennes mogelijk. De voorprogrammeerbare multiplexwerking van de schrijf- / leeskop reageert afwisselend op de antennes en zorgt zo voor een snelle herkenning van alle datadragers op de pallets. Ze worden betrouwbaar gedetecteerd, zelfs wanneer de heftruck snel voorbijgaat en ongeacht de positie en afstand van de datadragers tot de schrijf- / leeskop.

De geïntegreerde I/O's van de Q300 maken directe aansluiting van trigger-signalen mogelijk om de leesstatus bij de gate te signaleren. Om de volledige poort te verbinden, hoeft er slechts één Ethernet-kabel naar de poort te worden geleid. Dit minimaliseert de bekabelingsinspanning en versnelt de installatie van het RFID-systeem.

Op de Q300 met Linux of Windows-besturingssysteem kunnen middleware-programma's in de Net-, C ++- of C # -talen ook rechtstreeks op de schrijf- / leeskop worden geïntegreerd. Dit elimineert de behoefte aan een IPC voor de middleware.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven