Gedecentraliseerde besturing van klep interfaces

IO-Link master module met Profinet S2 systeem redundantie op een bioreactor

Biofarmaceutica zijn de eindproducten van zeer gevoelige upstream en downstream processen. Betrouwbare werking op het niveau van de controller is essentieel en stelt daarom hoge eisen aan veldapparatuur. Deze moeten integreren in de high availability wereld van procesautomatisering en maken in toenemende mate data-intensieve Ethernet communicatie mogelijk. Turcks TBEN-L5-8IOL IO-Link master combineert een robuust ontwerp, IO-Link functionaliteit en Profinet S2 systeemredundantie in één apparaat. Het kan communicatierelaties tot stand brengen met de primaire controller en met de back-up ervan en fungeert als een koppeling tussen controller en IO-Link apparaten.

Voordelen

  • Gebruik de voordelen van industrieel Ethernet via Profinet in systemen met hoge beschikbaarheid
  • IO-Link en monitoring API vereenvoudigen het voorspellend onderhoud van planten
  • Tijd- en kostenbesparingen dankzij minder bekabeling en eenvoudige IO-Link-integratie

  • Met zijn hoge bescherming kan de  I/O module in de directe nabijheid van de machine gemonteerd worden

  • De TBEN-L kan acht IO-Link apparaten verbinden met redundante Profinet controllers

  • De TBEN-L5-8IOL is de eerste IP67 IO-Link master met Profinet S2 systeemredundantie

Tijdsbesparend dankzij IP67-bescherming

In explosiegevaarlijke omgevingen (klasse 1, divisie 2) is de I/O module in de directe nabijheid van vergisters gemonteerd. Het verbindt IO-Link klepcontrollers van GEMU. Vanwege het korte tijdsbestek dat beschikbaar is voor de implementatie van farmaceutische projecten zijn de beschermingsklassen van de multiprotocol ethernet module een voordeel. Bij IP67 en IP69K is montage in een schakelkast niet nodig, waarbij tevens het gebruik van voorgemonteerde kabels veel tijd bespaart.

Conditiebewaking met IO-Link

Het IO-Link bedradingsconcept maakt de installatie van het apparaat nog eenvoudiger en is ook een belangrijk informatiekanaal. Zowel de data als de voeding worden overgedragen via een niet-afgeschermde kabel. Naast Profinet communicatie ondersteunen alle industriële Ethernet modules van Turck ook leestoegang van de apparaatgegevens. SCADA-, besturings- en cloudsystemen kunnen aanvullende apparaat informatie uit het veld opvragen zonder de belasting van de controller te vergroten. Dit omvat bijvoorbeeld de status evenals de schakelcycli van een klep of de waarden van een druksensor. Dit wordt geïmplementeerd met een bewakingsinterface, die end-to-end digitale communicatie ondersteunt.

.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven