TAS – IIoT Service Platform

Configuratie en beheer van apparaten
TAS staat voor Turck Automation Suite. Met dit IIoT-platform kunt u alles uit uw Turck-apparaat halen en profiteren van een complete oplossing voor updates, apparaatbeheer en slimme sensoren. Toekomstige TAS-versies zullen uitgebreide IIoT-functies bieden voor diensten zoals conditiebewaking of Edge Control op PC's of lokale servers.
Turck's TAS versie V1 vereenvoudigt het beheer en de inbedrijfstelling van Turck-apparaten in Industriële Ethernet netwerken en in ARGEE- en BEEP-toepassingen. Met het IIoT-platform TAS kunnen ook gedetailleerde haalbaarheidsstudies voor RFID-systemen worden uitgevoerd.
Network View vereenvoudigt apparaatconfiguratie
Met TAS kunt u alle Turck-apparaten in uw productienetwerk beheren. De 'Network Scan'-functie vindt alle beschikbare Turck Ethernetapparaten in het netwerk en geeft de relevante apparaatinformatie direct weer. Met de 'Network View' kunnen IP-adressen en wachtwoorden worden toegekend en firmware-updates voor alle apparaten in het netwerk uitgevoerd. De apparaatspecifieke webpagina's van alle ethernetapparaten zijn rechtstreeks vanuit TAS toegankelijk. Ook IO-Link-configuraties kunnen via deze weergave worden geïmporteerd en geëxporteerd.
IO-Link View
Deze weergave biedt een overzicht van IO-Link masters in het netwerk en aangesloten IO-Link apparaten
- Apparaatgegevens lezen
- Apparaatacties uitvoeren zoals knipperen, master openen in TAS, IODD-configurator openen, apparaatmonitor openen
- Gefilterde weergave van geselecteerde IO-Link apparaten

Batch-functies voor snelle inbedrijfstelling
Veel functies van de Network View kunnen ook als batch-functies worden uitgevoerd. Op die manier kunnen veel apparaten tegelijk worden bijgewerkt en verwerkt, wat bij grote netwerken veel tijd bespaart bij inbedrijfstelling en onderhoud - en dat zonder PLC of software van derden. De mogelijkheid om apparaatnetwerken als CSV te exporteren vereenvoudigt ook de documentatie, samenwerking en het beheer. Batch importeren van IO-Link configuraties is ook mogelijk.
ARGEE View
De ARGEE-software verandert de Ethernet I/O-modules van Turck in IP67 logische controllers voor direct gebruik in het veld (Field Logic Controller). Tot op heden is deze functie uniek op de markt. Met TAS kunt u ARGEE-programma's eenvoudig als batchfunctie op een groep apparaten importeren en centraal beheren.

Codesys View maakt het beheer van Codesys installaties op meerdere controllers in je netwerk mogelijk
Codesys View
Codesys View kan worden gebruikt om bijna alle Turck controllers met Codesys in het netwerk weer te geven (in de toekomst ook voor TX apparaten). De besturingsprogramma's van de aangesloten apparaten kunnen worden gedownload en opgeslagen. Gebruikers kunnen de programma's ook uitvoeren of stoppen via TAS in koude of warme start. Het importeren van programma's op meerdere Turck controllers (restore) werkt ook in batches, wat het werken met meerdere instanties enorm kan versnellen. Codesys gebruikersnamen en wachtwoorden kunnen ook via TAS worden gebruikt.
BEEP View
Turck's Backplane Ethernet Extension Protocol "BEEP" helpt u het aantal benodigde IP-adressen in uw industriële netwerk te verminderen. Tot 32 Turck IO-apparaten kunnen worden benaderd via het IP-adres van een BEEP-master. TAS beheert de configuratie van BEEP-netwerken evenals de import en export van BEEP-configuraties centraal en overzichtelijk.
IO-Link apps: gebruik van slimme sensorfuncties
Toepassingen (Apps) zijn TAS-functies op het apparaatniveau die zeer eenvoudig kunnen worden uitgevoerd met plug-and-play zonder dat er extra installatie nodig is.
IODD Configurator
IO-Link apparaten van alle fabrikanten kunnen worden geparametriseerd via de IODD Configurator, die een grafische weergave van de IO-Link procesgegevens produceert.
Radar Monitor: realtime gegevensvisualisatie voor radarsensoren
De Radar Monitor biedt een grafische weergave van de gegevens van Turck radarsensoren. Gebruikers kunnen filters, meetvensters en andere parameters zeer eenvoudig aanpassen aan hun specifieke toepassingsvereisten. Het maakt uitgebreide conditiemonitoring mogelijk en verhoogt de beschikbaarheid van machines, detecteert storingen in een vroeg stadium en voorkomt kostbare schade en stilstand.
Vibration Monitor: Proactief onderhoud met CMVT-sensoren
De CMVT-trilling- en temperatuursensor optimaliseert onderhoudsintervallen, waarschuwt voor kritieke trillingen, detecteert problematische machinetoestanden en meet de temperatuur. In combinatie met de trillingsmonitor verhoogt het de beschikbaarheid van machines, voorkomt het kostbare schade en vergemakkelijkt het de integratie in bestaande systemen.
Magneetveld Sensor
Deze app geeft de gegevens van Turck's IO-Link magneetveld sensoren grafisch weer en vergemakkelijkt daarmee hun configuratie.
TAS Introductie video
RFID apps: UHF demo tools
Het IIoT platform biedt drie UHF demo tools speciaal voor RFID-apparaten:
- Gate Applications simuleert de bulk detectie van gegevensdragers in poorttoepassingen. De app controleert of alle tags met voldoende zekerheid worden geïdentificeerd. Iedereen die wel eens handmatig een bulk detectie heeft moeten evalueren weet hoeveel moeite en tijd dit bespaart.
- Met Tag Trace kunnen gebruikers de ideale start- en stoptijden bepalen voor optimale lees- en schrijfprocessen in bewegende toepassingen.
- Tag Population leest de lees- en schrijfprestaties op verschillende tagposities van een statisch object. Daartoe verhoogt de UHF-lezer voortdurend zijn vermogen en geeft hij het minimale vermogen aan dat nodig is om de tag betrouwbaar te lezen.
RFID Apps: HF Tag Acties
Er zijn verschillende functies beschikbaar in de HF-frequentieband om te helpen bij systeemonderhoud of het ontwerp van een RFID-systeem.
- Scan UID van HF gegevensdragers en maak een lijst
- Metagegevens tag lezen: Type, geheugengrootte en ondersteunde functies van een gegevensdrager
- Taggeheugen lezen (hexadecimaal, ASCII)
- Gegevens naar geselecteerde geheugengebieden schrijven
Kabelmonitor
De kabelmonitor app toont de spanning en stroom van de M12Plus connectoren. Hierdoor kunnen fluctuaties in stroom of spanningsval in een vroeg stadium worden herkend. Ook de temperatuur van de connectoren wordt weergegeven, wat een indicatie kan geven van defecten.
- Technologieën
- Asset Monitoring Gateway met Cloud ID
- Asset Monitoring Gateway met SNAP ID
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide