Motor aansturing met parallelle conditiebewaking

De compacte TBEN-S-2COM I/O-module van Turck draagt proces- en statusgegevens over dezelfde Ethernet-kabel over.

Trillingen hebben bewezen een betrouwbare indicator te zijn voor slijtage en dreigende storingen, vooral bij motoren. Verschillende frequentiepatronen geven informatie over anomalieën zoals onbalans of lagerschade. Systematische conditiebewaking combineert sensorsignalen, gegevensevaluatie en gerichte communicatie om deze problemen in een vroeg stadium op te sporen. Met de compacte TBEN-S-2COM I/O-module van Turck kunnen status- en controledata tegelijkertijd in industriële Ethernet-netwerken worden overgedragen. Gebruikers kunnen efficiënt gebruik maken van bestaande infrastructuren, zonder dat ze extra kosten hoeven te betalen voor extra hardware.

Voordelen

  • Grotere beschikbaarheid van de machine dankzij tijdige waarschuwingen voor dreigende schade
  • Geen extra bekabeling door communicatie via bestaande ethernetkabels
  • Parallelle vraagstelling met lage prioriteit om interactie met de machinebesturing te voorkomen
  • Decentrale integratie van motoren met een seriële interface in industriële Ethernet-netwerken

  • Trillingen kunnen een indicatie zijn van slijtage of fouten in motoren

  • Turck's I/O-module TBEN-S2-2COM ondersteunt drie verschillende ethernetprotocollen

  • Naast trillingen detecteert de QM30-sensor (IP67) ook temperatuurveranderingen

Een vibratiesensor in het hart van de machine

Voor een effectieve bewaking is het noodzakelijk dat de sensoren naadloos zijn aangesloten op een systeem op hoger niveau, zoals de cloud. Om vibratie- en temperatuurwaarden te detecteren, sturen QM30VT2-sensoren elk de metingen naar een I/O-module. In de daaropvolgende evaluatiefase worden de snelheids- en versnellingsgegevens gebruikt om fouten te detecteren, een diagnose te stellen of voorspellingen te doen.

Gegevensoverdracht met een andere prioriteit

Naast de communicatie met een trillingssensor kan de compacte TBEN-S2-2COM multiprotocol-I/O-module via verschillende communicatiestandaarden, waaronder RS485 (multipoint) en RS232 (point-to-point), procesdata van de systeembesturing naar de motor overbrengen. De module heeft ook ingangen voor vier extra binaire signalen. 

De industriële Ethernet-communicatie wordt tot stand gebracht via multiprotocoltechnologie. De procesgegevens kunnen tegelijk met Edge-gateways, HMI's, besturingssystemen of cloud-applicaties naar de besturing worden overgedragen. Deze functie zorgt ervoor dat de motorbesturing normaal functioneert in de PLC, terwijl de trillingsgegevens op een ander niveau worden geëvalueerd. Trillingsgegevens worden met een lagere prioriteit overgedragen dan motorbesturingsgegevens, waardoor een betrouwbare communicatie van beide gegevensstromen op dezelfde Ethernet-kabel wordt gegarandeerd.

Geavanceerde diensten in de cloud

Edge controllers, zoals de HMI/PLC TX700 van Turck, kunnen de meetwaarden van de trillingssensoren voorbewerken of deze gegevens rechtstreeks overbrengen naar lokale systemen of naar de cloud via protocollen zoals MQTT of OPC-UA. Individueel geconfigureerde clouddashboards visualiseren de statusgegevens en bieden verschillende meldingsopties voor wanneer een drempelwaarde wordt overschreden. Onderhoudsmonteurs ontvangen daarom direct informatie over onregelmatigheden en hebben toegang tot conditiebewakingsgegevens op verschillende eindapparaten.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven