Field Logic Controller
![](/static/img/T_FLC.jpg)
Als we eerlijk zijn voorspellen we de ondergang van de PLC's zoals we deze kennen
![](/static/img/FLC-Products.png)
Met gebruik van FLC's kunnen Turck's multiprotocol block I/O producten fungeren als een simpel I/O apparaat of als een autonome logische besturing. ARGEE programmering is niet ontworpen voor het vervangen van een PLC maar het kan toegepast worden door anders te denken over besturingen. FLC apparaten maken het mogelijk om:
- Gebruikt te worden zonder PLC in autonome applicaties
- Rekenkundige functies mogelijk te maken zoals timers, counters, set en reset bits
- Delen van data met een PLC via toegewezen I/O variabelen
Technologie
Gebruik makend van een simpel "Conditie" en "Actie" principe wat geïntegreerd is in het stroomschema van de gebruikers interface biedt ARGEE gebruikers met weinig of geen programmeer ervaring het mogelijk om eenvoudig de Turck FLC apparaten te configureren en programmeren.
ARGEE daagt de mogelijkheden van een I/O apparaat uit door het creëren van een hybride tussen een simpel block I/O en het bovenliggende PLC niveau. Het resultaat - Turck's FLC.
Meer informatie
- Video: Field Logic Controller - The Next Level of Control Automation
- Flyer – ARGEE Field Logic Controller
- Product Nieuws – PLC Functionaliteit voor Multiprotocol I/O Modules
- White Paper – Field Logic Controllers [PDF, 1,34 MB]
- Gebruiksaanwijzing – ARGEE [PDF, 10,38 MB]
- Technisch artikel – Back to the Future [PDF, 0,40 MB]
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide