Identificatie van slangaansluitingen

De automatische validatie van de juiste slangaansluiting verhoogt de procesveiligheid en efficiëncy. Turck's RFID Systeem BL Ident is optimaal geschikt voor deze taak. Een metalen beugel gemonteerd aan de slang is voorzien van een datadrager. De schrijf-/leeskop bij de slangaansluiting leest de data van de slang die aangesloten is op de koppeling welke snel en betrouwbaar de juiste aansluiting identificeert.

VOORDELEN

  • Turck’s RFID Systeem BL ident identificeert slangen bij de koppelingen en biedt hierdoor efficiënte productieprocessen en voorkomt verspilling
  • Schrijf-/leeskoppen en datadragers zijn beschikbaar in vele uitvoeringen inclusief systemen met IP69K bescherming of systemen voor gebruik in  zone 2 en 22
  • Geschikt voor een veelvoud aan applicaties inclusief directe montage op metaal of in chemische productieprocessen

  • RFID technology is especially useful for applications with large numbers of identical connections

  • The high read/write distance guarantees process-safe identification

  • The read/write head TNSLR-Q42TWD – with protection class IP68/IP69K – withstands high pressure cleaning

Select Country

Turck worldwide

Naar boven