Detectie op item-niveau met UHF RFID

Naburige veldantennes en Q300 voor individuele detectie gedurende de gehele productiecyclus

Alternatief voor klassieke RFID HF-toepassingen

Het gebruik van speciale naburige veldantennes op de Q300 bespaart tijdrovende programmering. De naburige veldantennes maken korte afstanden mogelijk, zoals bekend van HF-systemen. Elke antenne leest alleen de datadrager direct voor zich uit. Er kunnen maximaal vier externe antennes worden aangesloten op de Q300 lezer, de interface is geïntegreerd in de lezer. Dezelfde tag kan dus zowel in het nabije als verre veld worden gebruikt.

Voordelen

  • Kostenbesparingen door continu UHF-gebruik
  • Eenvoudige inbedrijfstelling dankzij Power over Ethernet en geïntegreerde interface

  • Met naburige veldantennes ziet de Q300 alleen de tag voor de antenne

  • De datadrager kan gedurende de gehele productiecyclus tot aan de retailer op het product blijven zitten

Snelle en eenvoudige integratie

De Q300 vereenvoudigt de integratie van UHF RFID-systemen door de interface in de behuizing te integreren. De gegevens worden via ethernet naar controllers, ERP- of MES-systemen gestuurd. De Q300 krijgt zijn stroomvoorziening ook via de Ethernet-kabel. Triggersignaalzenders kunnen ook rechtstreeks op de lees-/schrijfkop worden aangesloten. De integratie van een RFID-systeem kan nauwelijks sneller of slanker.

Maximale flexibiliteit door continu UHF gebruik

De gebruiker kan dus profiteren van de voordelen van naburige detectie zoals bij RFID HF ook in UHF-systemen. Dit vergemakkelijkt het gebruik van UHF-tags gedurende de gehele productiecyclus. Identificatie op artikelniveau maakt productie met batchgrootte 1 mogelijk. Individuele klantenwensen en industriële 4.0-productie kunnen zo op een betrouwbare en rendabele manier in kaart worden gebracht op een enkele productielijn.

Q300 CODESYS voor een directe verbinding met de PLC

De Q300-CDS kan worden geprogrammeerd met het open besturingsplatform CODESYS, maar zelfs zonder programmering zijn de belangrijkste functies al af fabriek beschikbaar via de vooraf geïnstalleerde RFID universele interface. Voor integrators zal de Q300 beschikbaar zijn als Linux of Windows versie. Middleware systemen kunnen direct op deze systemen worden geïnstalleerd, waardoor er geen aparte middleware PC's meer nodig zijn.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven