Robot lascellen in een netwerk met Ethernet

IP67-switches verminderen bedrading en cyclustijden in gereedschapswisseltoepassingen

Typische uitdagingen bij het netwerken van robotcellen in de carrosseriebouw zijn het bereiken van korte cyclustijden ondanks gereedschapswisselingen of het zo snel overbrengen van gegevens van camera's dat robots tijdens het lopende proces kunnen worden uitgelijnd en gecorrigeerd. Bovendien moet het dataverkeer veilig zijn en moet de volledige applicatie maximaal beschikbaar zijn.

Cut-through forwarding en GBit-backbone voor snelle gegevensdoorvoer

De beheersbare Ethernet-switch TBEN-L-SE-M2 verzendt zijn dataframes via geavanceerde forwarding. Het minimaliseert dus latentietijden, omdat de datatransmissie direct begint zodra bekend is waar het frame moet worden verzonden. IP-camera's kunnen ook worden gebruikt voor robotgeleiding in het proces - in plaats van de productkwaliteit achteraf te controleren.

Voordelen

  • Snelste wisselende gereedschapsvoorziening in minder dan 150 ms dankzij Quick-Link-up
  • Maximale beveiliging door firewall, NAT-routing en VLAN
  • Snelle datadoorgifte dankzij Gbit high-speed backbone en cut-through forwarding
  • Hoge beschikbaarheid door netwerkbelastingbewaking en Broadcast-Barriere
  • Minimale bedrading, omdat beschermingsklasse IP67 installatie in het veld mogelijk maakt

  • De highspeed backbone zorgt voor gegevensoverdracht tussen switch en de controller

  • Poortgebaseerde IP-adrestoewijzing voor installatie in Ethernet/IP en standaard Ethernet netwerken

  • Het rechtstreeks in het veld monteren van de switches minimaliseert de bedrading

  • Dankzij multicast hebben verschillende deelnemers toegang tot de stream van een IP-camera

Typische uitdagingen bij het netwerken van robotcellen in de carrosseriebouw zijn het bereiken van korte cyclustijden ondanks gereedschapswisselingen of het zo snel overbrengen van gegevens van camera's zodat robots tijdens het lopende proces kunnen worden uitgelijnd en gecorrigeerd. Bovendien moet het dataverkeer veilig zijn en moet de volledige applicatie maximaal beschikbaar zijn.

Cut-through forwarding en GBit-backbone voor snelle gegevensdoorgifte

De manageable Ethernet-switch TBEN-L-SE-M2 verzendt zijn dataframes via geavanceerde doorgifte. Het minimaliseert dus latentietijden, omdat de datatransmissie direct begint zodra bekend is waarheen het frame moet worden verzonden. IP-camera's kunnen ook worden gebruikt voor robotgeleiding in het proces - in plaats van de productkwaliteit achteraf te controleren. Bovendien zorgt de switch met twee GBit-poorten voor een snelle backbone als snelle gegevenskoppeling naar de controller.

De switch versnelt gereedschapswisselingen met de snelste koppelingstijden. Ethernet/IP apparaten met Quick Connect en Profinet apparaten met snel opstarten zijn online in minder dan 150 milliseconden. Snelle gereedschapswisselingen maken het mogelijk om robots efficiënt te gebruiken, zelfs met een hoge productdiversiteit.

Hoge beschikbaarheid dankzij netwerkbewaking en bescherming tegen overbelasting 

bij uitzendingen als de switches op de limiet van hun prestaties werken, wordt dit meestal niet opgemerkt of te laat opgemerkt. Niettemin is deze voorwaarde van cruciaal belang voor de beschikbaarheid van het systeem omdat dit gemakkelijk kan leiden tot geheugenoverbelasting en dus tot netwerkstoringen. De geïntegreerde netwerkbelastingbewaking maakt een poortgebaseerd overzicht mogelijk van de hoeveelheid bandbreedte die nog beschikbaar is als reserve. Om ervoor te zorgen dat ongecontroleerde uitzendverzoeken niet tijdelijk de volledige bandbreedte van het netwerk innemen, heeft de switch "Broadcast Storm Protection" geïntegreerd.

VLAN, firewall en NAT routing garanderen maximale netwerkbeveiliging

Productie- en managementnetwerken kunnen worden gescheiden via virtuele netwerken (VLAN). Dit maakt een betere controle van toegangsrechten mogelijk. Naast de geïntegreerde firewall biedt de NAT routingsfunctie van de switch ook een verhoogde beveiliging. NATrouting voorkomt conflicterende IP adressen. Apparaten worden vervolgens geadresseerd via een alias IP wat ook manipulatie en ongeautoriseerde toegang tot apparaten voorkomt.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven