Producten
RFID Producten
Volg deze links naar onze productdatabase en vind het juiste product voor uw RFID-oplossing.
![](/static/img/RFID-readers-HF_440x247.jpg)
RFID schrijf-/leeskoppen (HF)
Voordelen voor de gebruiker: rechthoekige en cilindrische ontwerpen (M18, M30) voor een hoge mate van aanpasbaarheid, een reeks apparaten voor toepassingen in de Ex-omgeving of de voedingsindustrie (Wash-down, IP69K) en varianten die in serie kunnen worden bediend (HF-busmodus)
![](/static/img/RFID-readers-UHF_440x247.jpg)
RFID schrijf-/leeskoppen (UHF)
Voordelen voor de gebruiker: lees- / schrijfbereiken van meerdere meters, optimale integratie in toepassingen en robuust ontwerp (IP67) voor uitdagende industriële omstandigheden
![](/static/img/RFID-reader-Q300_440x247.jpg)
Q300 – RFID UHF lezer met Ethernet
Voordelen voor de gebruiker: vereenvoudigde installatie en hoge flexibiliteit - directe aansluiting van externe antennes, selecteerbare antennepolarisatie, uitgangsvermogen tot 2 W en "Power over Ethernet"
![](/static/img/RFID-interfaces_440x247.jpg)
RFID Interfaces (HF/UHF)
Voordelen voor de gebruiker: gemengde bediening van HF- en UHF-schrijf-/leeskoppen in volledig ingekapselde modules (IP67 / IP69K) of de modulaire systemen BL67 (IP67) of BL 20 (IP20)
![](/static/img/RFID-Handheld_PD67_440x247.jpg)
PD67 – Multi-reader voor HF/UHF RFID en 1D/2D Codes
Voordeel voor de gebruiker: Flexibel gebruik dankzij IP67-bescherming, Android-gebaseerd besturingssysteem en gecombineerd lezen van HF/UHF-tags, barcodes en datamatrixcodes
![](/static/img/RFID-Handhelds_440x247.jpg)
RFID Handhelds (HF/UHF)
Voordelen voor de gebruiker: Barcode- en RFID-technologie gecombineerd in één apparaat, waardoor gebruikers niet alleen RFID datadragers kunnen lezen of schrijven, maar ook optische barcodes of datamatrixcodes kunnen scannen
![](/static/img/RFID-Tags_440x247.jpg)
RFID Datadragers (HF)
Voordelen voor de gebruiker: volledig productgamma van datadragers voor elke toepassing - of het nu onder hoge temperaturen, in een explosiegevaarlijke omgeving of voor montage op metaal is
![](/static/img/RFID-Tags_440x247.jpg)
RFID datadragers (UHF)
User benefit: Broad portfolio of maintenance free UHF tags (data carriers) for applications with higher reading ranges or bulk reading
![](/static/img/RFID-safety-switches_440x247.jpg)
RFID Veiligheidsschakelaars
Voordelen voor de gebruiker: bewaking van deuren, kleppen en andere bewegende mechanische afschermingen betrouwbaar met een fraudebestendig systeem van cascadeerbare, contactloze veiligheidsschakelaars
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide