Module Type Package – MTP
![](/static/img/00522660_0_680x200.jpg)
Wat is MTP?
MTP staat voor "Module Type Package" en verwijst naar een fabrikantonafhankelijke standaard voor de snelle en eenvoudige configuratie en implementatie van gemodulariseerde productie-installaties. MTP's definiëren de eigenschappen en interfaces van installatiemodules (Process Equipment Assembly, PEA's) op een functioneel niveau, waarbij technologie en fabrikant irrelevant zijn, zodat compatibiliteit gegarandeerd is. Het doel is de modules van de installatie gemakkelijker te vervangen en nog sneller op te starten en te laten werken. Een MTP bevat alle informatie die nodig is om een module in een modulaire installatie te integreren, zoals de beschrijving van bedieningsschermen en gegevensobjecten.
![](/static/img/img_MTP_tech_280x160.jpg)
De infrastructuurgrafiek laat zien met welke componenten MTP-communicatie kan worden gerealiseerd - zelfs op gevaarlijke locaties.
Module Type Packages zijn qua werking vergelijkbaar met printerdrivers. De MTP komt hier overeen met de printerdriver, de module met de printer en de PC met de bovenliggende controller (Process Orchestration Layer, POL). De POL leest het gemaakte MTP-bestand op basis van Codesys en verwerkt het. De functie van de module wordt herkend en de procesbesturing is gebaseerd op de beschrijving in het MTP-bestand.
De instructies worden vervolgens gecommuniceerd via de platformonafhankelijke OPC UA-standaard voor gegevensoverdracht. Op deze manier kunnen installatiemodules van verschillende fabrikanten flexibel en eenvoudig met elkaar worden verbonden tot complexe totaalinstallaties. MTP's verminderen de engineering van modulaire installaties aanzienlijk en maken de bouw van echte "plug-and-produce-installaties" mogelijk.
Modulaire installaties worden al veel gebruikt in met name de farmaceutische en de biotechnologische industrie, maar ook in de levensmiddelenindustrie. Ook in andere sectoren van de procesindustrie groeit de opvatting dat modularisering in de chemische productie veel voordelen biedt, onder meer door de integratie van pakketeenheden via MTP.
Wie zit er achter MTP?
MTP is geïnitieerd en ontwikkeld door NAMUR en ZVEI. De Profibus User Organization (PNO) en Profinet International (PI) zijn verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling, kwaliteitsborging en internationale distributie van MTP.
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide