Bewaking van het koelcircuit op lasklemmen

FS+ -stromingssensoren bewaken de stroming van koelvloeistof en waarschuwen voor kritieke temperatuurveranderingen

Het puntlassen van carrosseriedelen produceert soms hoge temperaturen, waartegen lasklemmen moeten worden beschermd door middel van voldoende koeling. Om nauwkeurig en kwalitatief hoogwaardig lassen te garanderen, voeren FS+ stromingssensoren twee controles uit: ze bewaken de toevoer- en retourstroom van het koelmedium en detecteren een dreigende oververhitting van de klemmen in het circuit in een vroeg stadium.

Voordelen

  • Minder uitvaltijd dankzij betrouwbare flow- en temperatuurbewaking
  • Gebruik de voordelen van IO-Link: flexibele apparaatintegratie en naadloze communicatie tot op sensorniveau
  • Intuïtieve bediening via touchpads die aanvoelen als een smartphone

  • Voorkom uitvaltijd: lasrobots werken vaak binnen de kortst mogelijke cyclustijden

  • FS+ stromingssensoren bewaken het koelcircuit van robotklemmen

  • Bekroond ontwerp met hoge beschermingsklassen: IP6K6K, IP6K7, IP6K9K

Werkingsprincipe vervangt extra temperatuursensor

Omdat de robuuste sensor werkt volgens het calorimetrische principe, bewaakt hij de mediatemperatuur evenals de stroom. Op deze manier weten gebruikers of het hele systeem waarschijnlijk oververhit raakt en of onvoldoende gekoeld koelmiddel het circuit al heeft bereikt. De 11-segment LED-balk geeft de proceswaarde van de stroom of temperatuur weer; het respectieve schakelpunt wordt in een andere kleur op de gebruikersinterface weergegeven.

Elimineer foutenbronnen: Auto detectie (PNP / NPN) en delta flow monitoring

De FS+ zorgt voor de snelle inbedrijfstelling van de hele applicatie met twee belangrijke vereenvoudigingen: de sensor detecteert automatisch of de controller of externe I/O een PNP- of NPN-signaal vereist. Bovendien helpt delta-stromingsbewaking de gebruiker aanzienlijk om nauwkeurig de te bewaken stroomsnelheid aan te leren. Alleen als er een stabiele stroming gemeten wordt zal de software in de sensor het teach-in proces vrijgeven.

Gegevensoverdracht met IO-Link 1.1

Als een IO-Link-geactiveerde sensor is het ook mogelijk om de FS+ op afstand in te leren, te bedienen of te lezen, bijvoorbeeld vanuit de controlekamer. Bovendien hebben werknemers toegang tot een max./min. geheugen voor preventief onderhoud. Dit heeft de functie van een digitale sleepindicator.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven