Condition Monitoring
![](/static/img/Technology_CM_680x200.jpg)
Condition Monitoring van Machines en Systemen
De term conditiebewaking verwijst naar het proces van het bewaken van een parameter van condities in machines en systemen. Tegenwoordig gaat het "luisteren" naar motoren, elektronische apparaten of delen van een systeem om te controleren op fouten veel verder dan inspecties ter plaatse door werknemers.
Dankzij state-of-the-art sensortechnologie, intelligente veldapparatuur en draadloze transmissie kan conditiemonitoring niet alleen continu maar vanaf absoluut overal worden uitgevoerd. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen systemen in een vroeg stadium op een dreigende storing wijzen. Betrouwbare conditiebewaking is daarom essentieel voor voorspellend onderhoud.
Vereenvoudig conditiebewaking van uw fabriek met producten van Turck - van robuuste sensoren tot systeemoplossingen met flexibele cloudbewaking. Of het systeem nu in een nieuwbouw is of u wilt de oplossingen die u in een bestaande omgeving heeft, achteraf aanbrengen - alle apparaten kunnen eenvoudig in uw bestaande automatiseringssysteem worden geïntegreerd. Als alternatief kunnen gedecentraliseerde standalone systemen belangrijke toestandgegevens bewaken zonder de hoofdbesturingseenheid te beïnvloeden.
De afbeeldingen laten zien hoe u een effectief conditiebewakingsproces kunt implementeren. De cloudservice is op twee manieren gestructureerd: de cloud kan worden gehost op de eigen server van het bedrijf (Afbeelding 1), of het kan functioneren als een openbare cloud gehost in het datacenter van Turck (Afbeelding 2).
Video: Most Important Systems Explained in Detail
Key Technologieën voor Condition Monitoring
Conditiebewaking kan alleen op een praktische en betrouwbare manier worden uitgevoerd als geschikte sleuteltechnologieën zoals IO-Link, multiprotocol Ethernet, draadloze signaaloverdracht of cloud-oplossingen worden gebruikt.
Draadloze signaaloverdracht
Moet u de meetwaarden van moeilijk toegankelijke machines controleren of wilt u gewoon geen tijd verspillen met gecompliceerde bedrading? Gebruik vervolgens het DX80 draadloze systeem voor een handige manier om conditiegegevens draadloos vanuit het veld binnen een eigen draadloos netwerk te verzenden. Veel van de sensoren in het assortiment van Turck kunnen naadloos worden aangesloten op de zendermodules en kunnen indien nodig ook op batterijen werken.
![Condition Monitoring with IO Link](/static/img/IO-Link_280x160.jpg)
IO-Link
De IO-Link-communicatiestandaard maakt het niet alleen eenvoudiger om apparaten te installeren, maar maakt het ook mogelijk om een grotere verscheidenheid aan gegevens tussen de controller en het veldniveau te verzenden. IO-Link-apparaten bieden acyclisch aanvullende informatie, zoals parameters of diagnostische berichten. Onderhoudstechnici kunnen deze gebruiken om onregelmatigheden eerder te detecteren en fouten effectiever te analyseren. Turck biedt u een uitgebreid portfolio van IO-Link-oplossingen.
Cloud oplossingen
24/7 bewaking van conditiegegevens en vanaf elk eindapparaat, configureren van gepersonaliseerde dashboards, automatisch ontvangen van informatie over kritieke waarden - u kunt dit alles en meer doen met Turck cloud-oplossingen. De TCG20-cloudgateway codeert gegevens en verzendt deze naar de Turck-cloud of naar online services zoals Amazon Web Services of Microsoft Azure. Als alternatief kan de Turck-cloud ook rechtstreeks op de eigen server van een bedrijf (op locatie) worden gehost.
Multiprotocol Ethernet
De I/O-modules van Turck kunnen parallel werken in verschillende Ethernet-protocollen, waardoor conditiebewaking afzonderlijk van de cyclische procescommunicatie kan worden uitgevoerd. Meetgegevens worden bijvoorbeeld via PROFINET naar de hoofdbesturingseenheid overgedragen, terwijl statusgegevens via Modbus TCP acyclisch naar een andere PLC worden overgedragen.
![Condition Monitoring with Multiprotocol Ethernet](/static/img/Multiprotocol-Ethernet_280x160.jpg)
Schakelkastbewaking
Turck biedt de CCM-serie voor het bewaken van de conditie van schakelkasten. De schakelkastmonitoren integreren sensoren voor de bewaking van temperatuur, vochtigheid en deursluiting. Van de apparaten in deze serie is de IM18-CCM60 bijzonder geschikt voor klanten die op zoek zijn naar een kant-en-klare oplossing die eenvoudig te parametreren en aan te passen is - zelfs zonder programmeerkennis.
![](/static/img/Turck0723_280x160.jpg)
Terwijl de modellen IM18-CCM40 en -CCM50 met het Debian Linux-systeem vooral OEM's maximale vrijheid bieden om ze te integreren in bestaande bedrijfsstructuren, wordt de IM18-CCM60 geleverd met het IIoT-besturingssysteem siineos, dat de digitaliseringsspecialisten van in.hub speciaal voor het CCM-platform hebben ontwikkeld.
Meer informatie
- Webinar opname - Condition Monitoring Simply Retrofitted
- White Paper – Conditiebewaking in bestaande systemen
- Technisch artikel: Condition Monitoring to go – more12371e [PDF, 0,54 MB]
- Flyer – Systeem Oplossingen voor Conditie bewaking
- In één oogopslag - Conditiebewaking: de toekomstgerichte strategie voor uw nieuwe fabriek
- in een oogopslag – Condition Monitoring in bestaanden systemen
- Technologie pagina – Industriële Cloud
- Technologie pagina – IO-Link
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide