Your Global Automation Partner

SLIMME RETROFIT: MODERNISEER UW ONDERHOUDSPROCESSEN

Oplossingen op maat voor conditiebewaking met behulp van nauwkeurige sensoren en veilige draadloze netwerken

MEER WETEN

Conditiebewaking in bestaande systemen

Zijn de motoren van uw hydraulische pompen in orde? Moet uw CNC machine bijgevuld worden met koelsmeermiddel? Is het momenteel de juiste temperatuur in uw opslagruimte? U kunt deze informatie nu altijd en overal raadplegen. De krachtige technologie hierachter is snel en eenvoudig achteraf in te bouwen en verstoort de werkzaamheden in uw fabriek niet.

Enabler voor voorspellend onderhoud

In plaats van later op een storing te reageren of regelmatig onderdelen te onderhouden, kan onderhoudspersoneel nu permanent informatie opvragen over de toestand van machines. Met effectieve monitoring schept u de voorwaarden voor voorspellend onderhoud. Van real-time monitoring naar proactief onderhoud.

Standalone systemen besparen middelen

De retrofit-oplossing van Turck kan zelfs worden gebruikt in industriële installaties die conditiebewaking met sensoren nog niet volledig ondersteunen. U kunt de toestand van uw machines eenvoudig in een onafhankelijk systeem bewaken en indien nodig gegevens draadloos verzenden via een eigen draadloos netwerk. Alle benodigde apparatuur is eenvoudig te installeren en in te stellen.

Hoe kunnen deze conditiegegevens worden gebruikt?

Het korte antwoord: op verschillende manieren. Het koppelen van drempels aan een torenlicht, het weergeven van verzamelde machinegegevens op een centrale HMI of in de cloud, het automatisch ontvangen van informatie over onregelmatigheden via SMS of het overbrengen van waarden naar de eigen automatiseringsomgeving van een bedrijf. 

Lees meer over het gebruiksvriendelijke conditiebewakingsconcept voor bestaande systemen.

Flexibele Brownfield ontwikkeling

Snelle montage achteraf

Draadloze sensoren kunnen gemakkelijk in het veld worden geïnstalleerd, vaak met behulp van een magnetische bevestiging. Indien nodig kunnen de toestellen van het DX80 draadloos systeem ook op batterijen werken. Dit verkort niet alleen de tijd die nodig is voor de installatie, maar stelt operators ook in staat om sensoren en transmissiemodules te plaatsen op moeilijk bereikbare plaatsen.

Autonome systemen

Retrofit zonder de lopende processen te verstoren: Het conditiebewakingssysteem combineert sensortechnologie, draadloze transmissie en gegevensanalyse, en werkt autonoom zonder enige invloed op de activiteiten in uw fabriek. Indien nodig kunt u de waarden ook overbrengen naar uw eigen automatiseringsomgeving en ze daar bekijken.

Van een sensorsignaal tot gecoördineerd onderhoud

Wilt u machinegegevens lokaal analyseren of ze vanuit de cloud naar uw eindapparatuur sturen? Dat kan - dankzij sensoren en draadloze technologie voor conditiebewaking

Gegevens lokaal gebruiken

In de machineomgeving controleren sensoren verschillende parameters zoals vibratie, temperatuur en vochtigheid. Door gebruik te maken van ultrageluid kunnen ze zelfs het vulniveau detecteren. Transmissiemodules van het eigen DX80 draadloze systeem sturen deze gegevens naar een bijbehorende gateway. Dankzij de verbinding met de TX700 HMI-regeleenheid kunnen onderhoudstechnici alle conditiegegevens op één plaats bekijken. 

Een Ethernet-verbinding met het bedrijfsnetwerk opent nog meer mogelijkheden, waaronder monitoring via WebVisu, automatische e-mailmeldingen of gegevensintegratie in de automatiseringsomgeving van uw bedrijf.

De weg naar de cloud

De TCG20 gateway kan ook worden gebruikt in plaats van de HMI-regeleenheid om de sensorgegevens uit het veld te verwerken. De gateway versleutelt de gegevens en stuurt ze naar de cloud via Wi-Fi of het cellulaire netwerk. Gebruikers kunnen kiezen tussen een lokaal gehoste (on-premises) oplossing en een publieke cloud van waaruit eindapparaten overal ter wereld gegevens kunnen ophalen. 

De gateway kan de gegevens gedecentraliseerd analyseren, maar de gegevens kunnen ook in de cloud worden geanalyseerd. De industriële cloud van Turck maakt het mogelijk om een gepersonaliseerd dashboard te creëren, trends uit het verleden te bekijken en geautomatiseerde e-mails of SMS-berichten te configureren. De TCG20 gateway ondersteunt ook de cloudplatformen Amazon Web Services en Microsoft Azure.

Whitepaper: Conditiebewaking in bestaande systemen

De gratis whitepaper van Turck geeft u meer diepgaande informatie over de mogelijkheden van conditiebewaking in brownfieldsystemen. U kunt ook meer te weten komen over de verschillende manieren om gegevens te verzamelen en hoe u deze gegevens het beste kunt gebruiken voor de beoogde doeleinden.

Voorbeeld uit de praktijk: Conditiebewaking in drie toepassingen

Sensoren kunnen het onderhoudswerk aanzienlijk vergemakkelijken - dankzij hun precisie, consistentie en veelzijdigheid. Met draadloze datatransmissie en cloud-diensten wint conditiebewaking aan flexibiliteit en efficiëntie. Drie toepassingen illustreren de voordelen van het systeem:

Meten van trillingsniveaus en temperatuur in motoren

Industriële installaties hebben vaak een groot aantal motoren, en veel daarvan bevinden zich op moeilijk bereikbare plaatsen. Om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk op dreigende schade worden geattendeerd, kunnen onderhoudstechnici de QM30VT1 trillings- en temperatuursensor met behulp van een magneet rechtstreeks op het motorblok bevestigen. De conditiegegevens worden via het draadloze netwerk verzonden en centraal weergegeven op de TX700 HMI van Turck.

Bewaking van vulniveaus in CNC-machines

In veel gevallen moeten werknemers de machine nog zelf controleren om de hoeveelheid koelsmeermiddel in een CNC-frees te bepalen. Dit is vaak een zeer arbeidsintensieve taak. Turck biedt een meer praktische oplossing: met behulp van een K50UX ultrasone sensor met diffuse modus, het DX80 draadloze systeem en de Turck cloud gateway kunnen gegevens over het vulniveau van machines in de cloud worden verzameld.

Controle van de vochtigheid en de temperatuur in opslagruimten

Toepassingen waar voedsel in het spel is, zijn vaak onderworpen aan strenge voorschriften. De M12MFTH temperatuur- en vochtigheidssensor kan worden aangesloten op een batterijgevoede DX80 draadloze module om de meetgegevens in een magazijn continu te controleren en te documenteren. De gegevens van de sensor kunnen op honderden meters afstand worden verzonden - eerst naar de DX80-gateway en vervolgens naar de cloud dankzij de TCG20-gateway van Turck.

Meer over technologieën en producten

Betrouwbare conditiebewakingssystemen worden mogelijk gemaakt dankzij sleuteltechnologieën zoals draadloze signaaloverdracht, IO-Link en Turcks multiprotocol Ethernet voor bekabelde oplossingen - om nog maar te zwijgen van compatibele hardware zoals krachtige sensoren, veldbusapparaten en draadloze systemen. Kom meer te weten over de technologie achter de oplossingen en over het uitgebreide productassortiment van Turck.

Webinar - Conditiemonitoring met eenvoudige retrofit

Hoe kan de toestand van bestaande machines automatisch worden bewaakt? Moet u de bestaande besturing herprogrammeren? En kunt u mobiele apparaten gebruiken om de machineconditie te bekijken?

Dr. Bernhard Grimm, directeur Vertical en Product Marketing bij Turck, gaf antwoord op deze vragen in het webinar "Conditiebewaking: Hoe u uw machines eenvoudig kunt retrofitten" op 16 juli. 

Bezoek onze Webshop

Ontdek automatiseringsoplossingen voor uw digitale transformatie. Bezoek onze Global Automation Webshop om catalogusprijzen, individuele kortingen, de beschikbaarheid van voorraad en het eenvoudig bestellen van automatiseringsoplossingen. Industriële innovatie start hier!

Vraag het aan een expert

Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze experts voor alles wat te maken heeft met het optimaliseren van uw conditiebewakingsproces. Vul het contactformulier in om het advies te vragen dat u nodig hebt.

Markus Bregulla

Director Product Management Banner Products

Selecteer een aanhef

Geef uw voornaam in

Geef uw achternaam in

Geef uw bedrijfsnaam in

Geef uw stad in

Geef uw land in

Geef uw emailadres in

Geef uw telefoon nummer in

Lees a.u.b. het privacybeleid en vink het selectievakje aan

* verplicht

#DigitalInnovationPark

Het digitaal ontwerpen van industriële processen, het decentraal aansturen van applicaties waar nodig en het bruikbaar maken van relevante gegevens zijn belangrijke onderwerpen in onze reguliere Digital Innovation Park updates.

Ontdek de laatste innovaties van Turck voor Industrie 4.0 en IIoT. 

Naar boven