Your Global Automation Partner

DIGITAL INNOVATION PARK

Innovaties op het gebied van industriële automatisering ontstaan sneller dan ooit tevoren. Bezoek ons Digitale Innovation Park zodat u niets mist. Krijg regelmatig updates over een breed scala aan fascinerende trends en onze nieuwste innovaties voor Industrie 4.0 en IIoT. Het loont altijd de moeite om een kijkje te nemen! #DIGITALINNOVATIONPARK

Turck op de SPS 2025

Ervaar innovatie, inspiratie en interactie op de SPS in Neurenberg van 25 tot 27 november 2025 - Hal 7, Stand 250.

MEER WETEN

Radarsensoren voor korte en lange afstanden tot 30 m

De DR-afstandsradarsensoren van TURCK met speciale lenzen breiden het toepassingsgebied uit met objectdetectie op lange en korte afstanden

MEER WETEN

Industriële oplaadkabel M12 naar USB

TURCK vereenvoudigt de bediening en het opladen van mobiele apparaten in industriële installaties met een robuuste 24VDC M12 USB-oplaadkabel

MEER WETEN

Capacitieve sensoren van de volgende generatie

De capacitieve IP67-sensoren van de BC/UC-serie van Turck combineren conventionele werking met digitale intelligentie en aanvullende gegevens voor conditiebewaking

MEER WETEN

TAS Cloud: Nieuwe Toolset voor Turck Automation Suite

TAS Cloud vereenvoudigt conditiebewaking, systeembeheer en onderhoud op afstand voor machine- en systeemfabrikanten

MEER WETEN

IO-Link hub voor standaardtoepassingen

De nieuwe I/O-hub van Turck biedt een kosteneffectieve aansluiting voor digitale signalen in IO-Link toepassingen met gematigde vereisten

MEER WETEN

Latentievrije Ethernet-koppelingen tot 50 W

De inductieve Ethernet-multiprotocolkoppelingen NIC-Q86 van Turck leveren een vermogen tot 50 W en bieden datasnelheden tot 100 Mbit/s

MEER WETEN

Vibratiesensor bewaakt aandrijvingen

Turck's CMVT-M8T éénassige conditiebewakingssensor maakt efficiënte vibratiebewaking mogelijk - eenvoudig te installeren en achteraf uit te rusten

MEER WETEN

RFID tunneloplossing voor intralogistiek

De kant-en-klare UHF RFID-tunnel van Turck voor transportbandtoepassingen is klaar voor onmiddellijk gebruik, kan flexibel worden geïntegreerd en zorgt voor nauwkeurige tracering in de intralogistiek.

MEER WETEN

Safety Multiprotocol Modules met Safe Link

Het veiligheidsnetwerkplatform van Turck biedt kostenefficiënte en flexibele veiligheidsoplossingen voor kleine tot middelgrote fabrieken - tot en met ATEX Zone 2/22

MEER WETEN

IO-Link/J1939 Radar Scanner biedt 3D bewegingsdata

De MR15-Q80 3D-radarsensor van Turck met IO-Link en een J1939-interface meet afstand, positie en beweging van objecten voor het vermijden van botsingen of toepassingen voor hoogteregeling.

MEER WETEN

Duurzame digitaliseringsoplossingen voor de industrie

DUURZAME AUTOMATISERINGSSYSTEMEN

Verhoog de duurzaamheid van uw processen met digitaal in een netwerk op te nemen oplossingen voor efficiënte automatiseringssystemen. Geef het goede voorbeeld voor hulpbronbesparende, concurrerende en duurzame productie.

MEER WETEN

OP NAAR NIEUWE BESTEMMINGEN

Decentrale automatisering verschuift de coördinaten van de moderne industriële productie. Wij brengen u op koers.

MEER WETEN

EFFICIËNTE DATASTROOM: HAND IN HAND NAAR DE CLOUD

Profiteren van digitale waardecreatie tussen werkvloer en cloud - met de end-to-end IIoT-architectuur van Turck uit één hand

MEER WETEN

Overige Topics en Highlights

WEBINAR ONLINE

DIGITALE ROLLERBANEN

Modularisatie en digitalisering verhogen de flexibiliteit, schaalbaarheid en beschikbaarheid van uw rollerbaantechnologie

MEER WETEN

UITSTEKENDE KWALITEITSBORGING VOOR DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

Zo verhoogt u de veiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid van uw farmaceutische productie: De RFID-oplossingen van Turck garanderen consistentie in monsterbeheer en voor corrigerende en preventieve acties.

MEER WETEN

AUTOMATISEER WATERSTOFPROJECTEN SNELLER

Of het nu gaat om opwekking, transport, opslag of gebruik, u kunt de time-to-market van uw H2 projecten verkorten met decentrale automatiseringsoplossingen van Turck - 360-graden oplossingen voor duurzame automatisering tot Zone 0.

MEER WETEN

WEBINAR ONLINE

DATAGESTUURDE BATTERIJ PRODUCTIE

Digitaliseer uw batterijproductie om de ROI, veerkracht en flexibiliteit te verbeteren

MEER WETEN

WHITEPAPER DOWNLOAD

RFID: KLAAR VOOR INTELLIGENTE BESLISSINGEN

Ongeacht welke materialen of industriële goederen u aanschaft, produceert of verzendt - end-to-end identificatie met RFID voorziet u in realtime van beslissingskritische informatie.

MEER WETEN

Innovatieve Automatisering voor Automotive Innovatie

Hoe de mobiliteit van de toekomst er ook uitziet, de slimme automatiseringsoplossingen van Turck zorgen voor een efficiënte en flexibele productie. Accu aangedreven elektrische voertuigen, plug-in hybrides en brandstofcelvoertuigen (New Energy Vehicles of kortweg NEV) zorgen voor een ingrijpende verandering in de automobiel industrie. Met maatwerk, lichtgewicht constructies en modularisering die ook belangrijke onderwerpen worden, vraagt deze nieuwe realiteit om flexibele productieconcepten en slimme automatisering.

Word onafhankelijk van de besturingssystemen van uw klanten

De groeiende vraag naar farmaceutische producten stelt de biotechnologische en farmaceutische industrie voor uitdagingen: er moet snel worden ingespeeld op de behoeften van de markt en de time-to-market (TTM) voor nieuwe apparatuur moet kort zijn. Maar hoe kunt u de ontwikkeling, productie en assemblage van uw modules versnellen? Met multiprotocol Ethernet. De integratie van Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP in één technologie stelt integrators en API-producenten in staat modules van verschillende fabrikanten te combineren met een verscheidenheid aan besturingssystemen.

Fluid+ Sensoren

Waarschijnlijk de beste vloeistofsensorfamilie voor druk, temperatuur, stroming en niveau. Klinkt dat opschepperig? Oordeel zelf. Geen enkele andere automatiseringsfabrikant heeft vloeistofsensortechnologie ontwikkeld die alle vier de gemeten variabelen - stroming, druk, temperatuur en niveau - detecteert met een sensorfamilie van één enkele fabrikant.

SPE en APL: focus op connectiviteit 4.0

SPE en APL zullen de toekomst van de industriële communicatie vormgeven. De exacte vorm die dit zal aannemen wordt momenteel besproken en gedefinieerd in de ontwikkelingsafdelingen van automatiserings- en connectiviteitsbedrijven. Wij nodigen u graag uit om de technologie mee vorm te geven en met ons te praten over uw eisen en ons aanbod van oplossingen.

De ideale weg naar een veilige machine

Decentrale veiligheidstechnologie creëert vrijheid voor ontwerpers door middel van veiligheidsoplossingen voor modulaire productie. IP67-veiligheidsmodules met geïntegreerde veiligheidscontrollers maken schakelkasten overbodig en maken offline testen van veiligheidsfuncties mogelijk voor een snellere inbedrijfstelling bij de klant ter plaatse.

Machine conditie in zicht - vanaf dag één

De Turck oplossingen voor conditiebewaking van nieuwe installaties detecteren storingen voordat het te laat is. Aanvullende informatie van moderne sensoren en actuatoren wordt vooraf verwerkt en op een slimme manier geëvalueerd om de nodige informatie te leveren. Dit wordt mogelijk gemaakt door parallelle gegevenstoegang met multiprotocol Ethernet, gedecentraliseerde logica met ARGEE of kastconditiebewaking en cloudservices.

Blok voor blok naar Flexibele Intralogistiek

Modulaire transportsystemen vereisen krachtige besturingsoplossingen in het veld. Turck's edge controllers en blok I/O modules in IP67 maken decentrale beslissingen over deelprocessen. Dit vermindert niet alleen de belasting van de hoofd PLC, maar versnelt ook de inbedrijfstelling.

Retrofit Conditiebewaking

Autonome systemen die gebruik maken van nauwkeurige sensortechnologie en veilige draadloze netwerken maken bestaande installaties klaar voor conditiebewaking. Turck's retrofit oplossing heeft geen invloed op lopende processen. Wilt u gegevens lokaal gebruiken of naar de cloud sturen? De keuze is aan u!

Ethernet in de Ex omgeving

excom Ethernet maakt het mogelijk om proces- en statusgegevens gelijktijdig te verzenden en te analyseren tot zone 0 - zonder enige tussenkomst in bestaande controlesystemen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Ethernet gateway GEN met de mogelijkheid van parallelle datatoegang. Het stelt u in staat om naast gebruikersgegevens ook procesinformatie over te dragen aan uitbestede IT-systemen - waardoor u klaar bent voor intelligente conditiebewaking en voorspellend onderhoud.

De machine spreekt IO-Link

De bi-directionele IO-Link-interface is de sleutel tot het optimaliseren van digitale processen. Of het nu gaat om het vervangen van plug-and-play sensoren, het stellen van een diagnose van de machine- of sensorstatus of het identificeren van apparaten, IO-Link is essentieel om de weg te effenen naar een efficiënte, digitale productie

Industrie-geoptimaliseerde Cloud Services

Turck Cloud Solutions zijn ontwikkeld om te voldoen aan de IIoT-eisen van industriële klanten. Deze eisen omvatten gecodeerde communicatie voor maximale veiligheid, plug-and-play dashboards voor remote onderhoud of automatische alarmberichten. De perfecte Cloud voor industriële toepassingen - gehost door Turck of op servers van klanten.

Transparantie in productie en logistiek

RFID-systemen identificeren en lokaliseren goederen, van de goederen in en de productiefase tot en met de detailhandel. Turck combineert zijn uitgebreide IP67 RFID-portfolio van HF- en UHF-technologie met de integratie-expertise van Turck Vilant Systems, waardoor het een van de toonaangevende specialisten in de sector is. 

Scheiden, voeden, beschermen - ook in de kleinste schakelkast

De IMXK-interface-apparaten zijn speciaal ontwikkeld voor installatie in vlakke schakelkasten. Ze zijn net zo smal als standaardapparaten, maar met een diepte van 77 millimeter passen ze ook in compacte schakelkasten en andere kleine behuizingen.

Hoge bandbreedtes voor de industrie 4.0

De TBEN-L-SE-M2 Ethernet-switch in IP67 met Gbit-snelle backbone maakt de kortste verbindingstijden en een snelle datatransmissie van I/O-modules, motoren en IP-camera's mogelijk. De switch biedt maximale veiligheid door een ingebouwde firewall, NAT-routing en virtuele LAN's (VLAN).

Sensoroplossingen - Veelzijdig en Intelligent

Het meten van positie en afstand of het detecteren van voorwerpen en vloeistoffen - veeleisende taken in de automatisering vereisen slimme oplossingen. Turck heeft daarom sensoren in zijn gamma die niet alleen bijzonder robuust en nauwkeurig zijn, maar IO-Link stelt ze ook in staat om slimme allrounders te zijn.

Slimme stromingsbewaking

Met Delta flow monitoring en Quick-Teach kan de FS+ flowsensor eenvoudig in gebruik worden genomen. Het intuïtieve bedieningsconcept met capacitieve knoppen zorgt ervoor dat het apparaat waterdicht is tot IP6K9K zonder afbreuk te doen aan het fraaie uiterlijk. En dankzij het modulaire mechanische concept is de geschikte FS+ in de kortst mogelijke tijd beschikbaar.

Vind snel het geschikte apparaat : Encoders van Turck

Een encoder moet functioneren op de manier die het beste past bij de toepassing. Het gamma van Turck gaat van klassieke encoders met een hoog rendement tot hoogwaardige encoders die in staat zijn om contactloze metingen uit te voeren. Het uitgangstype en de framegrootte, evenals het astype en de asdiameter zijn belangrijke criteria bij de keuze van een geschikte encoder.

Bezoek onze Webshop

Ontdek automatiseringsoplossingen voor uw digitale transformatie. Bezoek onze Global Automation Webshop om catalogusprijzen, individuele kortingen, de beschikbaarheid van voorraad en het eenvoudig bestellen van automatiseringsoplossingen. Industriële innovatie start hier! 

Volg ons

Wilt u regelmatig informatie ontvangen over Turck en de automatiseringswereld? 

Volg de hashtag op onze Social Media. Mis nooit meer updates over industrietrends, applicatierapporten, webinars en whitepapers over slimme automatisering. 

Naar boven