Industrial Cloud
![](/static/img/03733745.jpg)
Cloud-oplossingen voor industriële toepassingen
Cloud-oplossingen bieden flexibele toegang tot opslag, rekenkracht of software. De gegevens worden niet opgeslagen op de lokale IT-hardware, maar op servers. Dit stelt gebruikers in staat om toegang te krijgen tot informatie of om acties te initiëren vanaf verschillende web-enabled apparaten, ongeacht de locatie en het tijdstip.
In tegenstelling tot zakelijke of privé-clouds zijn industriële clouds zeer gespecialiseerd. Ze moeten zich richten op verticale integratie binnen specifieke industrieën, gestandaardiseerde communicatieprotocollen met bidirectionele informatiestroom ondersteunen en voldoen aan hoge veiligheidseisen.
![Rendering of a board with microprocessors that process data stream symbolized by cubes](/static/img/TP_Cloud_Image-1_280x160.jpg)
Intelligente systemen filteren de relevante informatie uit de gegevens en brengen deze over naar cloud-systemen.
Voorbewerking van gegevens in edge controllers
Om gegevens van machines en sensoren specifiek in de cloud te kunnen verwerken, is het filteren in de edge, dus aan de "buitenedge" van een lokaal netwerk, een belangrijk proces. Bij edge controllers kunnen gebruikers bepalen welke informatie naar de cloud moet worden overgebracht en welke informatie in plaats daarvan in de OT-omgeving moet blijven. Dit vermindert de datadichtheid op de servers.
Via kabel, WLAN of mobiele communicatie
Communicatie van veldniveau naar de wolk kan verschillende paden nemen. Naast de mogelijkheid om toepassingen via mobiele radio te verbinden, kunnen bestaande internettoegangspunten op de locatie zowel bekabeld als via WLAN worden gebruikt. Toekomstbestendige standaardprotocollen zijn OPC UA en MQTT, waardoor componenten naast Turck Cloud Solutions kunnen worden geïntegreerd in verschillende clouds zoals MS Azure, Alibaba of Amazon Web Services.
![Grafische weergave van een automatiseringsnetwerk bestaande uit sensoren, PLC's, I/O-modules, decentrale besturing, cloud gateway en data cloud.](/static/img/TP_Cloud_Image-3_EN_280x160.jpg)
Edge controllers met draadloze interface maken gegevensoverdracht naar de cloud via WLAN of het mobiele netwerk mogelijk
Individuele gegevensopslag
Veel bedrijven willen de locatie van de datahosting individueel bepalen. Met Turck Cloud Solutions kunnen gebruikers daarom kiezen voor de infrastructuur van grote datacenters of voor hun eigen IT-capaciteiten. "Software as a Service" (SaaS) biedt de systeemprestaties en 24/7 ondersteuning van professionele datacenters met een selecteerbare serverlocatie. In de "Platform as a Service" (PaaS) variant wordt de cloud gehost op de eigen servers van het bedrijf. Een dergelijke private cloud hoeft niet noodzakelijkerwijs te zijn aangesloten op het internet.
Cloud dashboard - flexibele gebruikersinterface
Actuele machinegegevens en statussen worden gevisualiseerd op een dashboard zoals het Turck Cloud Portal. Hierdoor kunnen gebruikers ook verschillende instellingen uitvoeren en bijvoorbeeld een melding via e-mail of sms instellen bij het overschrijden van een drempel. De interface kan individueel worden aangepast en desgewenst worden vormgegeven in een eigen huisstijl.
Video: Gegevensoverdracht van de sensor naar de cloud
De end-to-end IIoT infrastructuur van Turck stelt gebruikers in staat om hun productie- en logistieke processen te digitaliseren. Zie waar Turck's edge controllers met slimme voorbewerking zorgen voor efficiënte datacommunicatie.
Video: Gegevensoverdracht van de sensor naar de cloud
Toepassingsgebieden
End-to-end communicatie tussen sensoren en de cloud is de basis voor een efficiënt Industrial Internet of Things (IIoT). Gecombineerd met de voordelen van de digitale standaard IO-Link, opent dit een breed scala aan toepassingen.
Conditie- en omgevingsbewaking
- De klok rond conditiegegevens van machines en installaties bijhouden
- Voorspel anomalieën op afstand in de edge controller en stuur ze naar de cloud
- Ontvang meldingen over kritieke omstandigheden
Procesmanagement in de cloud
- Processen simuleren in de digitale twin van het systeem
- Wereldwijde machinebesturing op afstand
- Automatische processen in ERP triggeren, bijvoorbeeld herhaalopdrachten
Diensten op afstand
- Toegang op afstand tot apparaten en machines dankzij bidirectionele communicatie
- Parametrering en onderhoud zonder inspectie ter plaatse
- Rapporten voor fabrikanten en gebruikers
Meer informatie
- In één oogopslag: Naadloze datacommunicatie tussen sensor en cloud
- Webinar opname – Cloud Solutions: Bidirectional Cloud Solution for Industrial Automation
- Flyer – Cloud Solutions: Cloud Solutions for Industrial Applications
- Product Nieuws – TBEN-L-PLC: IP67 PLC en Edge Gateway in één apparaat
- Product Nieuws – TX700: Robuuste HMI/PLC met IIoT Gateway voor Food Industrie en Outdoor omgevingen
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide