Industry 4.0

Wat is Industry 4.0?
De term "Industry 4.0" beschrijft de vierde industriële revolutie. In de praktijk is het meer een evolutie dan een revolutie. Zakelijke en waardecreatie processen gaan steeds vaker nauw samen en worden in toenemende mate geautomatiseerd. Industry 4.0 is de oplossing van de tweedeling tussen klantspecifieke producten en massa productie. Om dit mogelijk te maken moeten commerciële, logistieke en productie processen nauw met elkaar verbonden zijn.
Ondanks Industry 4.0 vaak geportaiteerd wordt als blauwdruk voor de fabrieken van de toekomst, intelligente applicaties met de mogelijkheid om deze af te stemmen op de wensen van de klant met een hoge mate van flexibele productie wordt steeds meer de realiteit.
Turck ondersteunt u op het pad naar Industry 4.0 met innovatieve oplossingen om condities en overdracht van relevante productiedata te verkrijgen.
Sleutel Technologie
Of het nu RFID, IO-link, OPC-UA of Ethernet is – als specialist in de sleutel technologiën van industry 4.0 baant Turck de weg voor u naar de intelligente toekomstige fabriek.
RFID
Met het RFID systeem BL ident heeft Turck oplossingen geïmplementeerd voor flexibele besturing van productieprocessen maar ook voor de spare parts/service business, bescherming tegen piraterij of serialisatie. Samen met de IP67 I/O PLC modules van Turck heeft u robuuste oplossingen beschikbaar met intelligentie in het veld voor dataverwerking of voor besturingstaken.

IO-Link
Turck biedt één van het meest uitgebreide portfolio aan IO-Link oplossingen - van vele sensoren en aansluit technologie tot aan veldbus en ethernet I/O systemen met IO-Link masters in de beschermingsklassen IP20 en IP67. Profiteer van de intelligente data acquisitie en communicatie oplossingen van een single source.
Ethernet
Ethernet is de standaard voor communicatie, niet alleen in de IT wereld, maar ook in de industriële omgeving. Turck biedt met name zeer gebruiksvriendelijke oplossingen zoals de multiprotocol technologie welke het automatische gebruik van I/O systemen met de ethernet protocollen PROFINET, Modbus TCP of EtherNet/IP.
OPC-UA
OPC-UA is de volgende wereldstandaard voor de integratie van de communicatie tussen alle niveau's van de automatiseringspiramide. In nauwe samenwerking met de wetenschap en de industrie, neemt Turck deel aan de ontwikkeling van deze standaard en heeft het zelfs al geïmplementeerd in de eerste producten.

Meer informatie
- Flyer – Systeem oplossingen voor modulaire machinebouw
- Flyer – Industry 4.0 – Data en Communicatie Oplossingen
- Flyer – Systeem Oplossingen voor Conditie bewaking
- Flyer – TBEN-L-RFID: Compacte RFID Module met OPC UA Server
- Flyer – Compacte RFID Modules met I/O's
- Brochure – IO-Link All-in-One Solutions – Enabler for Industry 4.0
- Video – Compact IP67 RFID modules with OPC UA server
- Video – IO-Link opent de deur naar Industrial Internet of Things
- Technisch artikel – Sterk duo voor IIOT – more12005e [PDF, 0,73 MB]
- Technologieën
- Asset Monitoring Gateway met Cloud ID
- Asset Monitoring Gateway met SNAP ID
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide