Interface technologie
- Gesorteerd op
- Datum oplopend
- Datum aflopend
- Titel A-Z
- Titel Z-A
12.03.2024
Bewaking klimaat schakelkast met IMX12-CCM
01/24 –De herlancering breidt het toepassingsgebied van de schakelkastbeveiliging voor remote I/O uit en vereenvoudigt de inbedrijfstelling
02.11.2023
OSC interfacetechnologie voor configuratie op locatie
15/23 –Turck's IM(X)12 rotation speed monitors, temperature measuring amplifiers and trip amplifiers can now also be parameterized easily in the application via rotary coding switches – even in the Ex area
05.04.2023
Platform voor conditiebewaking uitgebreid
07/23 –Het siineos IIoT besturingssysteem maakt van de schakelkastbeveiliging IM18-CCM van Turck een slimme plug & play oplossing - eenvoudig te gebruiken, te bedienen en uit te breiden.
03.11.2022
Flexibele vier-kanaals scheidingsschakelversterkers
12/22 –De IM18-4DI van Turck biedt een hoge signaaldichtheid en een flexibel configureerbare splitterfunctie - als IMX18-4DI ook in de Ex-omgeving.
28.04.2022
Snelle spanningsmeter omvormer voor explosiegevaarlijke omgeving
05/22 –De Turck IMX12-SG voor krachtmetingstoepassingen in gevaarlijke omgevingen bereikt reactietijden van minder dan 10 ms en kan worden gebruikt als repeater of signaalomzetter.
09.12.2021
Gedecentraliseerde I/O-oplossingen voor de Ex omgeving
25/21 –Ex-goedkeuring van Turcks blok I/O series TBEN-S en TBEN-L maakt voor het eerst schakelkastloze modularisering tot in ATEX Zone 0 mogelijk
19.08.2021
Linux-gebaseerd Conditie Monitoring Platform
14/21 –Turcks compacte IM18-CCM50 DIN-rail controle-unit voor het verzamelen, verwerken en doorsturen van conditiegegevens naar IIoT kan worden geconfigureerd voor specifieke OEM-eisen
04.08.2020
Schakelkast bewaking met uitgebreide functionaliteit
07/20De IM18-CCM verwerft belangrijke meetwaarden in de schakelkast en stuurt deze gegevens via Ethernet door naar systemen op hoger niveau voor centrale conditiebewaking in de IIoT.
13.11.2019
Compacte interfacetechnologie voor modulaire machines
23/19 –IMXK12-interface apparaten met één kanaal voor platte schakelkasten op modulaire of mobiele machines
21.05.2019
Interface familie uitgebreid voor niet-intrinsiek veilige signalen
11/19 –Een hoge kanaaldichtheid, investeringsveiligheid en gebruik in circuits tot SIL 2 zijn de grootste voordelen van de nieuwe IM12 apparaatserie van Turck
07.11.2018
Wireless Cloud Gateways met UMTS en Wi-Fi
22/18 –Turck's TCG20 Serie biedt universele IoT wireless gateways welke speciaal ontwikkeld zijn voor industriële automatisering
30.05.2018
Frequentie omvormer / Puls teller tot 20kHz
09/18 –Turck heeft de flexibele IMX12-FI met wereldwijde Ex goedkeuring aan haar interface familie toegevoegd
29.03.2017
Betrouwbare conditie bewaking voor de fabrieksautomatisering
09/17 –Turck's IM12-CCM schakelkast bewaker houdt continue de omgevingsvariabelen in de gaten binnen schakelkasten en beschermende behuizingen.
27.10.2016
Temperatuur meet versterkers met ultra hoge signaaldichtheid
23/16 –Veelzijdige temperatuur meet versterker voor gebruik in SIL2 circuits en in Zone 2
15.03.2016
Efficiënte Condition Monitoring voor schakelkasten en beschermbehuizingen
11/16 – De nieuwste schakelkastbewaker IMX12-CCM van Turck bewaakt permanent relevante omgevingsvariabelen20.10.2015
IMX-interfacefamilie wereldwijd gecertificeerd
17/15 – Turck's IMX12 interface serie heeft nu een Noord-Amerikaanse UL certificering08.06.2015
Efficiënte schakelkastbewaking
12/15 Turck's IMX18-CCM schakelkastbewaker bewaakt continue de relevante omgevingscondities in de schakelkast17.04.2015
Nieuwe generatie IMX interface modulen
10/15 Turck's nieuwe IMX12 interface serie biedt een hoge signaal dichtheid, snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteitGeen resultaten gevonden
Select Country
Turck worldwide