Lasmoer detectie

Veilige en betrouwbare detectie van lasmoeren, afstands- of stabiliseringshulsen bij assemblage van plaatstaal in de automobielindustrie

Voor het assembleren van plaatstaal wordt, vooral de automobielindustrie, vaak gebruik gemaakt van lasmoeren en afstands- of stabiliseringshulzen. Om een storings- en uitwerpvrije productie te garanderen moet hun aanwezigheid permanent worden gedetecteerd. Dankzij de nieuwe lasmoersensor biedt Turck nu een voordelig en procesveilig alternatief in vergelijking met de tot nog toe gebruikte dure en foutgevoelige optische meetprocedure.
  • 00:0000:00

    spaceplay / pause

    qunload | stop

    ffullscreen

    shift + slower / faster

    volume

    mmute

    seek

     . seek to previous

    126 seek to 10%, 20% … 60%

    Magnetic-field sensor for detection of welding nuts

  • The new welding nut sensors are primarily used in chassis construction in the automotive industry

  • The magnetic field sensor forms the heart

  • A sheathed stainless steel centering and bushing secures the 1

  • After the operator has placed a welding nut on the location bolt, the sensor sends a signal to the PLC

  • After release by the PLC, the welding robots score the nuts and bushings on the sheet metal

The new welding nut sensors are primarily used in chassis construction in the automotive industry

De sensor vormt samen met de er bovenop gezette roestvaststalen beschermhuls de bevestigingsmoer voor lasmoeren en afstandshulzen. De sensor kan gemakkelijk in de installaties worden geïntegreerd en past zich door ongecompliceerd teachen in een handomdraai aan de omgevingsomstandigheden aan. De sensor herkent hierbij probleemloos zowel lasmoeren als stabiliseringshulzen. Het staat garant voor een storingsvrij productieverloop zonder software, complexe programmering en andere elektronica.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven