Gedecentraliseerde UHF RFID oplossing
Voor efficiënte en transparante goederenstromen gebruikt een Chinees energie en chemisch bedrijf een RFID systeem van Turck met UHF schrijf-/leeskoppen en compacte TBEN-S interfaces
Systeemintegrator New Trend International Logistics Technology Co., Ltd. heeft het goederendistributiecentrum van een Chinees energie en chemicaliën bedrijf gedigitaliseerd met behulp van RFID technologie. De TN-Q120 en TN-Q175 UHF schrijf-/leeskoppen van Turck brengen de materiaalinformatie van transportpallets over, terwijl TBEN-S RFID interfaces de snelle overdracht van gegevens naar het ERP systeem mogelijk maken. Op deze manier profiteren gebruikers van nauwkeurige en snelle voorraadcontrole.
Voorraadbeheer in beeld
De exploitant van petrochemische fabrieken gebruikte hier voorheen een combinatie van gestandaardiseerde handmatige stappen en halfautomatisch computerbeheer in het magazijn. Dit leverde noch de vereiste logistieke efficiëntie op, noch een minimalisering van de foutquota. Er was een buitensporig groot aantal werkstappen nodig alleen al om materiaal te plaatsen of te vinden of de voorraadniveaus te organiseren voor enigszins verschillende soorten goederen. Met het oog op de toegenomen vraag naar de kwaliteit van logistieke diensten, was het vooral noodzakelijk om te zorgen voor correcte inkoop- en voorraadcontroles.
Meer real-time ERP-informatie met UHF RFID
Wanneer heeft materiaal het magazijn bereikt of verlaten en om hoeveel ging het? Om welke artikelen ging het? Waar zijn de producten opgeslagen? Het ERP systeem moet deze informatie in real-time zichtbaar maken en op verzoek verstrekken over het vervoerde materiaal. De Chinese systeemintegrator koos daarom voor gegevensoverdracht via UHF-RFID. In het kort: schrijf-/leeskoppen gebruiken een hoogfrequent signaal om een specifieke hoeveelheid informatie naar of van passieve RFID tags te schrijven of te lezen en deze via een interface naar het IT netwerk over te dragen. Dankzij de UHF technologie vindt de uitwisseling tussen de lezer en de tag over enkele meters plaats. Informatie wordt ook opgevangen wanneer objecten met hoge snelheid passeren.
Schrijf-/leeskop koppelt materiaalgegevens aan de pallet
Het chemiebedrijf vervoert goederen op retourpallets. In elke transportpallet is een RFID tag ingebouwd die is voorzien van een unieke ID om de gegevens nauw te koppelen aan het materiaal of product dat wordt vervoerd. Deze tag wordt voor het eerst geschreven in de verpakkingszone. Het is hier dat de TN-Q120 schrijf-/leeskop van Turck de specifieke materiaalinformatie virtueel met de pallet "huwt" vooraleer ze het goederencentrum bereikt. De transmissie van de kubusvormige UHF lezer voldoet aan ISO 18000-6C en kan dankzij zijn IP67 beschermingstype indien nodig functioneren in ruwe omgevingen met temperaturen tussen -20 en +50 °C.
IP67 interface voor directe RFID integratie
De RFID interface TBEN-S2-2RFID-4DXP van Turck wordt gebruikt tussen de RFID lezer en het IT netwerk om de informatie van de schrijf-/leeskoppen snel door te geven aan een productiecontrolesysteem in het ERP systeem. De ultra robuuste RFID module (IP67/IP69K) is ontworpen voor montage buiten de schakelkast en maakt de gelijktijdige aansluiting mogelijk van twee UHF schrijf-/leeskoppen en sensoren en actuatoren. "De interface is eenvoudig te configureren en krachtig genoeg om snel gegevens van de RFID lezers naar de PLC over te brengen, zelfs wanneer er meerdere pallets worden gelezen", zegt Han Qingyun, elektronica ingenieur bij New Trend International Logistics Technology Co., Ltd. Het bijzondere aan de compacte module is de eenvoudige systeemintegratie zonder programmeerinspanning of functieblokken. De TBEN-S "spreekt" ook drie Ethernet protocollen: Profinet, EtherNet/IP en Modbus TCP.
Conclusie: Betere benutting van het magazijn, meer veiligheid
De gegevens over inkomende en uitgaande goederen stellen het ERP systeem in staat om de voorraadniveaus voortdurend te synchroniseren. Voor gebruikers is dit een grote opluchting, vooral omdat ze ook toegang hebben tot real-time informatie over de beschikbare capaciteit of de positie van transportpallets. Dit maakt een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte mogelijk. Weten waar en welke goederenbewegingen plaatsvinden, beantwoordt echter ook aan de veiligheidseisen van de chemische industrie. Een grotere efficiëntie heeft uiteindelijk ook een effect op de kosten. Met andere woorden, er zijn veel minder handmatige bedieningsstappen en materiaalkosten nodig voor het magazijnbeheer. Identificatieprocessen via RFID zijn geautomatiseerd; en herschrijfbare tags maken het meervoudig gebruik van transportpallets mogelijk.
Meer informatie
- Link naar het product: RFID Interface TBEN-S2-2RFID-4DXP
- Link naar de producten: Schrijf-/leeskop Q175
- Link naar de producten: Schrijf-/leeskop Q120
- In één oogopslag: Digitaliseer uw goederenstroom met RFID systemen
- Technologie pagina: RFID oplossingen voor productie en logistiek
- Download het gehele artikel – more12153e [PDF, 0,53 MB]
- Automotive
- Modulaire flexibiliteit en veiligheid in filterproductie
- Slimme kabel voorkomt machinestilstand
- Inductieve koppelingen zorgen voor nauwkeurige materiaaltoevoer
- Assembly management met een directe MES-verbinding
- Car Body Detectie in automobiel productie
- Betrouwbare skid detectie in de autoproductie
- Foutloos JIS orderpicken voor bumpers
- Lasersensor detecteert glimmende metalen cilinders in batterijproductie
- RFID Bus Mode verzekert kwaliteit van Lithium-Ion batterijen
- Niveaumeting in dip coating lijn
- Niveauregeling in centraal smeersysteem
- Kwaliteitsborging op de lijmrobot
- Inclinatiehoeksensor versnelt platformuitlijning
- Motor aansturing met conditiebewaking
- IP67 Hybride Module verwerkt veiligheidssignalen
- Decentrale bewaking van koelstations
- Robot lascellen in een netwerk met Ethernet
- Bewaking van het koelcircuit op lasklemmen
- Stromingsbewaking in wastrommels
- Conditiebewaking van motoren
- Cloud-gebaseerde niveaubewaking
- Metaalpers met gereedschap identificatie
- Detectie van lasmoeren
- Identificatie van skids
- Assemblage van ruiten en bevestigingsdelen door robots
- Contactloze controle van transportpaletten
- Gebied bewaking voor robotcellen
- Detectie op item-niveau met UHF RFID
- Controle van koelsmeer-middelen in werktuigmachines
- Regeling van de hydraulische druk in persinstallaties
- Meten van procesdruk op schaarhoogwerkers
- Laspuntinspectie van auto's
- Handmatig laden van een lascel
- Opsporen van zwarte onderdelen op zwarte deurpanelen
- Schuifdakherkenning
- Lange-afstanddetectie in de assemblage van auto's
- Detectie van een rubberen ring op het motorblok
- Detectie van de positie van onderdelen in het motorblok
- Elektrische voertuig detectie
- Voertuigdetectie in een zelfbediening Car Wash
- SUCCESS STORIES
- RFID oplossing voor gegevensverwerving bij de productie van stators
- Automatisering en besturing van waterstoftankstations
- Modulaire fabriek voor flexibele en efficiënte productie
- Lasersensor detecteert zwarte bumbers in assemblagecel
- Gedecentraliseerde veiligheidstechnologie voor modulaire productie
- Modulair transportsysteem
- RFID and I/O modules for Safe Tool Changes
- RFID stuurt AGV in vering productie
- Uitlaatdemper productie uitgerust met IO-Link Junction Boxes
- Identificatie werkstukdrager in productie van auto ventilatie onderdelen
- Lasmoer detectie
- Transparantie met RFID van A tot Z
- RFID in motoren productie
- Bumper productie met identificatie
- Oplossingen voor de spuiterij
- Sensoren voor lassen en assemblage
- Hoeksensoren voor assemblage systemen
- Gereedschap identificatie
- Pick-to-Light verbetert dashboard productie
- RFID identificatie op injectiesproeiers
- RFID in de Body Shop
- IO-Link vereenvoudigt versnellingsbak productie
- Chemie
- excom I/O-systeem maakt veilige waterstofliquefactie mogelijk
- Gedecentraliseerde automatisering in Ex omgevingen
- RFID-controle van buisverbindingen in de Ex-ruimte
- Ethernet signaal connectie in de I&C ruimte
- Ethernet gebaseerde automatisering van modulaire Skids
- Ex-scheiding in modulaire procesinstallaties
- Detectie van mollen
- Gedecentraliseerde signaalverwerking
- Eenvoudige aansluiting van veldapparatuur
- Signaalverwerking met systeem I/O in de sturingskast
- Signaalscheiding met Interface Technologie in de schakelkast
- Identificatie van slangaansluitingen
- Efficiënte bewaking van schakelkasten in het veld
- Klepstandbewaking
- Planning en assemblage van systeemoplossingen
- Success Stories
- Schakelkastmonitor voor overdracht van conditiegegevens
- Registratie van silovulniveaus in realtime dankzij Sensor-to-Cloud
- Efficiënte koeling van industriële ovens met FS+ stromingssensoren van Turck
- I/O systeem Excom creëert plaats in de MSR-ruimte
- Zeker zeven in de Ex zone
- Efficiënte controle
- Intrinsiek veilige veldcommunicatie
- De chemie klopt
- Kaarten op tafel
- Dubbelsensoren
- Flexibiliteit dankzij veldbus
- Communicatie in het veld met toegevoegde waarde
- Correcte positionering met RFID in de carbideproductie
- Compacte Ex-beveiliging
- Energie
- RFID systeem identificeert zonnecel dragers
- Decentraal I/O-systeem voor explosiegevaarlijke zones bij H2-tankstations
- Decentrale I/O-oplossing in Ex-zone voor H2-tankstation
- I/O-module vereenvoudigt opstelling en mobiel gebruik van brandstofceltestopstelling
- Met de neus in de wind
- UHF RFID Identificeert schakelapparatuur
- Waardevol afval
- Food & Beverage
- RFID tracking vermindert voedselverspilling bij ijsproductie
- Condition Monitoring Sensor automatiseert klimaatregeling
- Conditiebewaking van de schakelkasten
- Conditiebewaking in opslagruimtes
- Deeg dikte meting in wals machines
- Identificatie van voedsel containers
- Kwaliteitscontrole
- Detectie van de positie van kleppen
- Detectie van verbindingspijpen
- Identificatie van chocolade vormen
- Succes Stories
- Cloudgebaseerd onderhoud voor stoomgeneratoren
- RFID ondersteuning maakt track & trace in voedselproductie mogelijk
- Betrouwbare lineaire positiedetectie in Ex-zone 22
- Gedecentraliseerde controller-modules in koelruimte
- Track and Trace in vlees productie met RFID
- Contactloze encoder in aardappel productie
- UHF RFID in voedseldistributiecentrum
- Perfect gegoten
- Verpakking – Decentraal bakken
- Traditie en moderne tijden
- RFID en Autoclaven
- Intelligente chocoladeproductie
- IP67 Voedingsapparaten voor transport systemen
- Versterken van transparantie
- Flessen detectie met camera
- Detecteren van gekoelde ontbijtrollen op een transportband met meerdere banen
- Logistiek
- UHF RFID tunnel voor goederenidentificatie op transportbanden
- Bewaking van koel- en smeercircuits in CNC-machines
- Vastgelopen pakketten in het logistiek centrum voorkomen
- Hoogteregeling en 3D-ruimtelijke bewaking op autonome vorkheftrucks
- Decentrale besturing van Conveyor Modules
- Big Bags traceren met RFID
- Afstandsdetectie in containerkranen
- Toegangscontrole voor beschermde gebieden
- Decentrale muting van elektronisch beschermend materiaal
- I/O Blokmodules besturen transportbaanmodules
- Kwaliteitscontrole
- Snelle detectie van datadragers bij magazijn poorten
- Item-niveau detectie met UHF RFID
- Preventief onderhoud op transportbanen
- Detectie van transportcontainers
- Niveau detectie in flessen
- Identificatie van Cryovaten
- Identificatie van mobiele containers met handheld-apparaten
- Identificatie van voedselcontainers
- Tier 1 - Bumperidentificatie
- Conditiebewaking in opslagruimten
- Botsbescherming op kranen
- Succes Stories
- Efficiënt orderverzamelen met Pick-to-Light-systeem
- Efficiënte oplossing voor de digitalisering van transportbandtechnologie
- Logistiek: RFID vermindert foutenquota met 99 procent
- ROI na drie vermeden leveringsfouten
- Sensor-gebaseerde totaaloplossing zorgt voor betrouwbare aansturing AGV’s bij Proferro
- Efficiënte navigatie voor vrachtwagens in een beperkt manoeuvreergebied
- Duurzaam volgen van RTI's dankzij RFID
- RFID oplossing voor foutloze materiaallogistiek
- RFID met HF-busmodus vereenvoudigt zaadopslag
- Pick-by-Light versnelt handmatige logistiek met meer dan 60 procent
- Pick-by-light oplossing vereenvoudigt assemblageprocessen
- RFID maakt onbemande opslag op grote bouwplaats mogelijk
- IO en veiligheidsmodules verhogen de verwerkingscapaciteit in de intralogistiek
- Volgen van zendingen van grondstoffen
- RFID-gebaseerde tracking oplossing voor minimaliseren van beladingsfouten
- Op RFID gebaseerde tracking van inkomende en uitgaande materialen
- Gedecentraliseerde UHF RFID oplossing
- Contactloze encoder in aardappelproductie
- Decentrale besturingsmodules in een koelhuis
- Snelheidsregeling via radarsensor QT50
- IP67 Power Supplies voor transportbandsystemen
- Modulair transportsysteem
- RFID-oplossing voor magazijnen
- RFID stuurt AGV in vering productie
- RFID identificeert farmaceutische producten
- UHF RFID in Food Distributiecentrum
- Autonome parkeerhulp voor vrachtwagens
- Mobile Equipment
- Detectie van dieren en objecten op de maaidorser
- Condition Monitoring sensor automatiseert klimaatregeling
- Automatische hellingcompensatie
- Distributiekabels voor mobiele sproei installaties
- Hoekmeting op een mobiele sproei installatie
- Doorstroming bewaking van materiaal op een maaidorser
- Positiebepaling van de giekhoek van een kraan
- Verlichting van uitrusting compartimenten op brandweer voertuigen
- 2-assige inclinatiemeting op een maaidorser
- Botsbescherming op kranen
- Success Stories
- RFID oplossing met slimme vorkheftrucks in de autoproductie
- Veilig onderhoud op afstand van irrigatie- en drainagepompen
- Toegangscontrole met RFID en IO-Link
- Selective asperge oogstrobot
- Positie meting met RFID en Encoder
- Snelheidscontrole met QT50 radar sensor
- RFID stuurt AGV in vering productie
- I/O modules op superjacht
- Slijtvaste encoder op hopperzuiger
- I/O systeem voor voorkomen van stof
- Schakelkast conditionering
- Snelle aansluit techniek
- Automatisering oplossingen voor extreme kou
- Remote I/O voor kranen
- Gewichtheffers
- Veilig in de achtbaan
- Bouwen aan de toekomst
- Vliegende vis
- Omslaan voorkomen
- Hoekopnemer detecteert hoogwerker
- Olie en Gas
- Verpakking
- Decentrale pakketverificatie voor farmaceutische producten
- Identificatie van kleurenprinter cartridges
- Betrouwbare werking van machines
- Kwaliteitscontrole
- Bewaking van doppen in vullijnen
- Bewaken van wissel processen
- Identificatie van test flessen
- Niveaumeting van gemalen koffie
- Niveaudetectie in flessen
- Detectie van het transport van kratten
- Success Stories
- Farma
- End-to-end volgen van monsters met RFID
- RFID controle van buisverbindingen in de Ex ruimte
- Decentrale pakketverificatie voor farmaceutische producten
- Automatiseer Modulaire Skids
- Farmaceutische skids met gedecentraliseerde I/O technologie
- Controle van klep interfaces
- Positiebewaking van actuatoren
- Detectie van verbindingspijpen
- Remote I/O Signalen
- Ontwerp en constructie van Super Skids
- Eenvoudig aansluiten van veldinstrumentatie
- Identificatie van mobiele containers
- Identificatie van slangaansluitingen in steriele omgevingen
- Identificatie van slangaansluitingen in Ex Zone 1
- Identificatie van Big Bags en Bioreactoren
- Identificatie van éénmalig gebruik applicaties
- Success Stories
- Semiconductor
- Elektronische markeringsverificatie
- Het tellen van IC's
- Inspectie van twee streepjescodes
- Compacte Safety Controller
- Beveiliging van kleine toegangspunten
- Lijmdetectie op PCB assemblage
- Zeer gedetailleerde inspectie voor mobiele elektronische apparaten
- Foutcontrole voor IC-chips geladen in pockettape
- Aanwezigheid en oriëntatie van IC-chips in nesten
- Detectie van harde schijven
- Multiproduct licht geleid montagestation
- LED statusindicatie tijdens halfgeleiderfabricage
- Beveiliging van kleine toegangspunten
- Success Stories
Select Country
Turck worldwide