Producten
TAS Producten
Deze productgroepen kunnen worden beheerd, geparametriseerd of geconfigureerd met TAS.
I/O-Systemen
Voordeel voor de gebruiker : Modulaire veldbus-I/O-systemen brengen de signaalvereisten van elke toepassing nauwkeurig en efficiënt in kaart.
I/O-Modules
Voordeel voor de gebruiker: blok-I/O-modules besparen tijd en kosten door hun eenvoudige en decentrale aansluiting
TBEN-PLC – Edge Controller met CODESYS 3 PLC
Voordelen voor de gebruiker: Decentrale automatisering met eenvoudige integratie voor besturingstaken direct op de machine of installatie
IO-Link Producten
Voordeel voor de gebruiker: Snelle uitwisseling van apparaten, flexibel en betrouwbaar gebruik dankzij uitgebreide configuratie- en diagnosemogelijkheden
Q300 – RFID UHF lezer met Ethernet
Voordelen voor de gebruiker: vereenvoudigde installatie en hoge flexibiliteit - directe aansluiting van externe antennes, selecteerbare antennepolarisatie, uitgangsvermogen tot 2 W en "Power over Ethernet"
RFID schrijf-/leeskoppen (HF)
Voordelen voor de gebruiker: rechthoekige en cilindrische ontwerpen (M18, M30) voor een hoge mate van aanpasbaarheid, een reeks apparaten voor toepassingen in de Ex-omgeving of de voedingsindustrie (Wash-down, IP69K) en varianten die in serie kunnen worden bediend (HF-busmodus)
RFID Interfaces (HF/UHF)
Voordelen voor de gebruiker: gemengde bediening van HF- en UHF-schrijf-/leeskoppen in volledig ingekapselde modules (IP67 / IP69K) of de modulaire systemen BL67 (IP67) of BL 20 (IP20)
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide