Applicaties
Efficiënte oplossing voor de digitalisering van transportbandtechnologie
Intralogistiekspecialist SSI SCHÄFER digitaliseert zijn transportlijnen met de “Conveyor Control Unit” voor de aansturing van CAN-rollenmotoren - de achterliggende technologie is afkomstig van Turck
Modulaire flexibiliteit en veiligheid in filterproductie
De decentrale I/O-oplossing van Turck verbindt compacte systemen veilig en efficiënt - zonder centrale PLC en zelfs onder extreme omstandigheden
Decentraal I/O-systeem voor explosiegevaarlijke zones bij H2-tankstations
In de modulaire waterstoftankstations van Resato Hydrogen Technology zijn de IP67 ATEX I/O-modules van Turck schaalbaar en snel in bedrijf te stellen.
Decentrale I/O-oplossing in Ex-zone voor H2-tankstation
Snellere inbedrijfstelling en betere schaalbaarheid voor waterstofinfrastructuur dankzij IP67 remote I/O-technologie voor alle ATEX-zones
Slimme IP67-voeding voor modulaire machines
De voedingseenheden van de PSU67-serie maken een eenvoudigere en flexibelere installatie mogelijk in decentrale en modulaire installaties - direct in het veld
I/O Blokmodules besturen transportbaanmodules
Decentrale aansturing van de transportbandmodules voorkomt lange cyclustijden, maakt de inbedrijfstelling sneller en verlaagt de bedradingskosten.
Gedecentraliseerde veiligheidstechnologie voor modulaire productie
AWL-Techniek is een bedrijf dat schaalbare veiligheidstechnologie rechtstreeks op de modules van haar M-Line machineplatform aanbiedt - geïmplementeerd met Turck's IP67 IO-Link en veiligheids I/O-concept
Modulair transportsysteem
De e-Carts van Krups Fördersysteme optimaliseren de montage- en testbaan in de productie van battery packs van een Duitse autofabrikant. De IP67 multiprotocol PLC's van Turck staan in voor de decentrale besturing van het systeem.
Gedecentraliseerde controller-modules in koelruimte
Asbreuk Service BV realiseert volledig geautomatiseerd en modulair laad-/lossysteem voor vrachtwagens bij Nederlandse logistieke leverancier- met decentrale aansturing d.m.v. Turck's robuuste TBEN-L-PLC IP67-modules bij omgevingstemperaturen van -25 °C.
Decentrale muting van elektronisch beschermend materiaal
Hybride veiligheids I/O module zorgt voor een efficiënte materiaalstroom en biedt volledige veiligheidsfunctionaliteit direct bij de machine
- Technologieën
- Asset Monitoring Gateway met Cloud ID
- Asset Monitoring Gateway met SNAP ID
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide