Slimme IP67-voeding voor modulaire machines
De voedingseenheden van de PSU67-serie maken een eenvoudigere en flexibelere installatie mogelijk in decentrale en modulaire installaties - direct in het veld
Machines en installaties worden steeds meer ontworpen als modulaire systemen om snel te kunnen reageren op veranderende markteisen. Dit vereist het gebruik van decentrale systeemcomponenten - inclusief de kastloze stroomvoorziening. De decentrale voedingseenheden van de PSU67-serie van Turck kunnen precies daar worden geïnstalleerd waar ze nodig zijn, zonder dat er een beschermende behuizing nodig is - direct in het veld. Op deze manier krijgen systeembouwers de flexibiliteit om toepassingen te ontwerpen die aan specifieke eisen voldoen.
Voordelen
- Flexibele installatie direct in het veld dankzij IP67-bescherming
- Kostenefficiënt dankzij minder bekabeling
- Intelligente diagnose en configuratie met en zonder IO-Link
- Hoge beschikbaarheid en minder bekabeling dankzij geïntegreerde elektronische zekering (eFuse)
Communicatie via IO-Link
De wereldwijde standaard IO-Link technologie zorgt voor communicatie van de controller tot op veldniveau, waar zich ook de decentrale voeding bevindt. De voedingseenheden leveren belangrijke gegevens en parameters zoals foutmeldingen, spanning, temperatuur, zekeringstoestand en bedrijfsuren via de IO-Link interface.
Toegang op afstand is ook mogelijk via IO-Link. Dit wordt gebruikt om de voedingsunits aan en uit te schakelen, de spanning in te stellen en eventueel getriggerde kanalen te resetten. Deze gegevens kunnen van een IO-Link-master naar de controller of naar een cloud worden geleid. Op deze manier kunnen voedingseenheden worden gebruikt om bestaande conditiebewakingssystemen uit te breiden.
Maximale flexibiliteit door installatie in het veld
Het gebruik van PSU67 power supply units is een beslissende stap naar het creëren van end-to-end decentralisatie. Afhankelijk van de toepassing kan de noodzaak voor schakelkasten en schakelkasten volledig vervallen. Met een bescherming tot IP67 kunnen de voedingen direct bij de machine worden geïnstalleerd zonder extra beschermingsmaatregelen. Als alternatief voor de eveneens aanwezige relaisuitgang (DC-OK) biedt statusbewaking via IO-Link extra ondersteuning voor de implementatie van modulaire ontwerpen. De LED-interface en de knoppen op het apparaat zorgen voor een directe en gebruikersvriendelijke parametrisering en maken een universeel gebruik in de meest uiteenlopende toepassingen mogelijk. Geïntegreerde uitgangen die beveiligd zijn met een eFuse verminderen de bekabeling en maken het mogelijk kleinere kabeldoorsneden te gebruiken. Dit biedt de gebruiker meer voordelen in termen van flexibiliteit en kosten, met name bij uitgebreide toepassingen.
Universele oplossing voor verschillende toepassingen
De Turck PSU67 voedingen bieden M12 S-gecodeerde, 7/8" of HAN Q aansluitmogelijkheden aan de primaire zijde. M12 L-gecodeerde, 7/8" of HAN Q aansluitmogelijkheden zijn voorzien aan de secundaire zijde. Het rendement bedraagt altijd meer dan 95%, ongeacht of een een- of driefasige, 200, 360 of 600 W voeding wordt gebruikt. De uitgangsspanning kan rechtstreeks op het apparaat of op afstand via IO-Link worden geconfigureerd en kan worden geoptimaliseerd met 24 tot 28 VDC over lange transmissieroutes. Dankzij de configureerbare zekeringen kan het uitgangsvermogen precies worden aangepast aan de eisen van specifieke toepassingen.
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide