Turck kan 24 tot 28 VDC rechtstreeks aan het veld leveren met zijn gedecentraliseerde PSU67-voedingseenheden

IP67 Power Supply Units met IO-Link voor veldinstallatie

De compacte PSU67-voedingseenheden van Turck zorgen voor energie-efficiënte, decentrale stroomvoorziening in modulaire systemen bij omgevingstemperaturen van -25 tot +70 °C

Turck voegt compacte voedingseenheden met bescherming tot IP67 toe aan zijn portfolio van flexibele voedingseenheden voor 1- en 3-fasetoepassingen in de modulaire machinebouw. De robuuste PSU67-voedingen werken bij temperaturen van -25 tot +70 °C en kunnen zonder beschermende maatregelen direct aan de machine worden geïnstalleerd. Dit maakt het mogelijk om schakelkasten of schakelkasten volledig achterwege te laten. De PSU67-voedingen zijn verkrijgbaar met 15, 20 of 25 A en met M12-, 7/8"- of HAN-Q4-klemmen.

Voordelen

  • Gedecentraliseerde stroomvoorziening in modulaire systemen dankzij IP67-bescherming
  • Universeel gebruik in verschillende toepassingen
  • Kostenbesparing door minder benodigde kabels en kleinere kabeldoorsneden

Hoge bedrijfszekerheid en goede energiebalans

De decentrale voedingen leveren 24 tot 28 VDC direct in het veld zonder verlies en bieden een hoge bedrijfszekerheid dankzij de elektronische nullast-, overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging. Het hoge rendement van meer dan 95% zorgt voor een optimale energiebalans. De uitgangsspanning kan direct op het apparaat worden geconfigureerd via een LED-interface of op afstand via IO-Link. 

Gegevenstransparantie voor Industrie 4.0-toepassingen

De slimme IO-Link interface maakt het mogelijk om te communiceren met de voedingseenheden en geeft de gegevenstransparantie die nodig is voor Industrie 4.0 toepassingen, zoals voorspellend onderhoud of conditiebewaking. De end-to-end transmissie van proces-, verbruiks-, event- en diagnosegegevens tot in de cloud maakt continue monitoring en optimalisatie op de achtergrond mogelijk. De vastgelegde gegevens zorgen voor een verhoogde beschikbaarheid van het systeem en helpen de energie-efficiëntie van de toepassing te verbeteren.


INDUSTRIEËN

  • Automotive
  • Logistiek
  • Modulaire Machines

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Hoge efficiëntie, > 95
  • Beschermingsklasse IP67
  • 24 tot 28 VDC rechtstreeks naar het veld zonder verlies
  • Geschikt voor gebruik in een temperatuurbereik van -25 tot +70 °C
  • IO-Link interface voor testen en parametrering

GERELATEERDE CONTENT

Applicatie: Slimme IP67 Power Supply voor Modulaire Machines

De voedingseenheden van de PSU67-serie maken een eenvoudigere en flexibelere installatie mogelijk in decentrale en modulaire installaties - direct in het veld


Technologie pagina: Voor wie meer wil weten

Technische achtergrondinformatie over modulaire machines


PRODUCT DATA

Alle details over de PSU67 Power Supply Units

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven