Condition Monitoring sensor automatiseert klimaatregeling

Temperatuur- en vochtigheidscontrole in mobiele kippenstallen

Naast hun scharrelruimte hebben scharrelkippen meestal ook toegang tot mobiele kippenstallen, waar water en voer worden verstrekt. De temperaturen in deze stallen kunnen zeer hoog oplopen. Een hoge luchtvochtigheid kan de vorming van schimmels en zwammen bevorderen. Daarom moeten zowel temperatuur- als vochtigheidswaarden altijd in een ideale balans zijn, niet in het minst om dierenwelzijn op lange termijn te garanderen.  Decentrale oplossingen met de gecombineerde temperatuur-vochtigheidssensor CMTH van Turck zijn beschikbaar voor de automatische regeling van ventilatiekleppen en optionele airconditioning. De sensor detecteert beide waarden en rapporteert wanneer de waarden het door de gebruiker gedefinieerde setpointvenster overschrijden.

Voordelen

  • Kosteneffectieve integratie van twee gemeten variabelen in één sensor 
  • Eenvoudige retrofit dankzij IP67-oplossingen 
  • Weergave en controle van gegevens ook mogelijk via mobiele terminals 
  • Complete oplossing uit één hand

  • Oplossingen voor conditiebewaking, met cloudverbinding voor klimaatregeling van mobiele kippenstallen

  • De CMTH sensor voor conditiebewaking meet temperatuur en vochtigheid

  • De TX700 Edge Controller verbindt het systeem via LTE met de Turck Cloud of andere clouddiensten

Controleer de temperatuur van de box vanaf uw smartphone

Om zowel de temperatuur als de vochtigheid te regelen, zijn ventilatiekleppen, ventilatoren of zelfs actieve airconditioners beschikbaar. Turck biedt complete systemen voor de regeling van de airconditioning in kippenstallen, bestaande uit sensoren, verbindingsleidingen, draadloze transmissietechnologie, I/O-systemen, alsook controllers en HMI-bedieningspanelen inclusief cloud-integratie. Turck Cloud dashboards geven de statusgegevens van meerdere kippenstallen duidelijk weer. Het is ook mogelijk om de systemen vanaf mobiele apparaten of pc's via de cloud te besturen. De dashboards kunnen naar eigen ontwerp van de fabrikant worden geconfigureerd  

IP67-voedingen voor stalautomatisering zonder schakelkast

Andere componenten zoals aandrijvingen of airconditioningsystemen kunnen ook via ethernet of alternatieve interfaces worden aangestuurd. De oplossing wordt aangevuld met IP67-voedingen voor directe installatie buiten of in vochtige omgevingen. Zo kunnen zelfs autonome oplossingen met fotovoltaïsche stroomvoorziening worden geïmplementeerd.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven