Registratie van silovulniveaus in realtime dankzij Sensor-to-Cloud

Adfil's slimme niveaudetectiesysteem van Turck, dat tegelijkertijd inkoop en productie optimaliseert, laat zien hoe Sensor-2-Cloud oplossingen niet duur en complex hoeven te zijn.

In veel productielocaties is de juiste aanvoer van materialen cruciaal voor optimale productieprocessen. Dit is ook het geval voor de Belgische kunststofspecialist Adfil, waarvoor Turck Multiprox een slimme Sensor-to-Cloud oplossing implementeerde waarmee inkoop en productie op elk moment toegang hebben tot realtime gegevens over siloniveaus. Dit zorgt ervoor dat altijd de juiste hoeveelheid grondstoffen beschikbaar is.

  • De LTF12 lasersensor heeft een bereik tot 12 m met een resolutie van 0,3 tot 3 mm

  • De siloniveaus worden in realtime vanuit de cloud op de monitor weergegeven

  • De inkoopafdeling kan de niveaus in het Scada-systeem op elk moment bekijken en kan op tijd bestellen

  • ''We zijn erg tevreden met de oplossing van Turck Multiprox.'' Guy De Vuyst, Adfil

Met meer dan drie decennia ervaring is Adfil een bewezen specialist in de ontwikkeling en productie van synthetische vezels voor betonwapening. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Zele, België, produceert de synthetische vezels in verschillende varianten voor stortklaar, prefab of spuitbeton. Specialisten van Adfil in het planningsbureau van het bedrijf bepalen de exacte hoeveelheid vezels voor het specifieke beton, dat wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, van betonnen vloeren en bestrating, tunnelbekledingen tot prefab beton voor muren of hekken.

De ecologische voetafdruk verkleinen

Kiezen voor synthetisch gewapend beton is ook een goede zet op het gebied van duurzaamheid en het verminderen van de ecologische voetafdruk. Onafhankelijke studies tonen aan dat 90% van de koolstof in de wapening kan worden bespaard door het gebruik van deze vezel. Naast het feit dat er geen staal nodig is, heeft de aanzienlijke vermindering van het aantal voertuigbewegingen - doordat er geen stalen gaas hoeft te worden vervoerd - een positief effect op de koolstofvoetafdruk.

Bij kleinere ladingen was de kans dus groot dat het niveau van bepaalde granulaten niet vaak genoeg werd gemeten en er een risico bestond op productiestops door grondstoffentekort. Er was geen continue niveaumeting. Daarom besloot Guy De Vuyst, onderhoudsingenieur bij Adfil, om dit te automatiseren. De zoektocht naar nauwkeurige en goedkope sensoren was aanvankelijk een uitdaging. Hoewel er speciale oplossingen beschikbaar waren, waren deze duurder dan het geplande budget.

Continue niveaumeting met lasersensoren

Niet zo met de oplossing van Turck Multiprox. De Belgische dochteronderneming van Turck kon een oplossing bieden die niet alleen qua prijs aantrekkelijk was: de LTF12 lasersensor van Turck's optische sensorpartner Banner Engineering. Deze lasersensor met IO-Link uitgang heeft een bereik tot 12 m met een resolutie van 0,3 tot 3 mm. De metingen van de sensor blijven nauwkeurig en betrouwbaar over lange perioden. In tegenstelling tot andere sensoren zijn de lenzen van de LTF12 ideaal voor deze toepassing omdat ze niet onder hoge druk gereinigd hoeven te worden om correcte metingen te garanderen.

De werkelijke toegevoegde waarde van het aanbod van Turck Multiprox was echter het feit dat ze een flexibele totaaloplossing ontwikkelden. Ze boden daarom niet alleen ondersteuning bij het selecteren van de meest geschikte hardware, maar ook bij het configureren van de componenten en het programmeren van bepaalde delen van de code. De IO-Link sensoren werden aangesloten op de FEN20-4IOL van Turck, een van de meest compacte IO-Link masters op de markt. Dit multiprotocol I/O-station met vier IO-Link-masterkanalen biedt ook optimale flexibiliteit omdat het kan worden gebruikt als EtherNet/IP-slave, Modbus TCP-slave en c-slave. De IO-Link masters worden via Profinet aangesloten op een Siemens PLC. Van daaruit worden de gegevens lokaal gevisualiseerd op de HMI's in WinCC. De gegevens worden ook doorgestuurd naar de Ignition SCADA via OPC UA. 

Sensor-to-Cloud oplossing ondersteunt inkoop

Het was ook belangrijk voor de inkoopafdeling van Adfil om snel en correct te kunnen handelen op basis van de meetgegevens, zelfs als ze niet ter plaatse waren. Te snelle leveringen aan de productiefabriek kunnen leiden tot overvulling in een van de silo's. Een te trage aanvoer kan leiden tot materiaaltekort en in het ergste geval zelfs tot een productiestop. Turck Multiprox heeft hiervoor een cloudoplossing ontwikkeld die zowel de medewerkers op de inkoopafdeling als die in de productie op elk moment een overzicht geeft van het juiste niveau van elke silo.

De Turck TX700 dual-core IoT gateway met de Codesys V3 controller wordt hier gebruikt om de IO-Link eilanden gelijktijdig via Modbus/TCP uit te lezen. De TX700 is een echt 'Zwitsers zakmes' dat een groot aantal communicatie-, visualisatie- en programmeeropties biedt. Het apparaat is toekomstbestendig en past perfect in de Industrie 4.0-strategie van moderne bedrijven.

Conclusie

Zoals het voorbeeld laat zien, kan zelfs de digitalisering van een relatief eenvoudige taak enorme efficiëntiewinst opleveren. Met deze duidelijk beheersbare en aantrekkelijk geprijsde IIoT-toepassing profiteert Adfil nu van meetgegevens die continu en overal toegankelijk zijn, waardoor inkoop- en productieprocessen geoptimaliseerd kunnen worden. Zoals Guy De Vuyst ook bevestigt: "We zijn erg blij met de oplossing van Turck Multiprox. Deze zeer gunstig geprijsde oplossing stelt onze medewerkers van inkoop en productie in staat om de granulaatniveaus in onze silo's te monitoren, zodat de aanvoer altijd precies is afgestemd op onze behoeften."

Select Country

Turck worldwide

Naar boven