Snelle detectie van kleine IC-chips

De compacte sensor van de Q12-serie past in kleine ruimtes om op betrouwbare wijze passerende IC-chips te tellen

Geïntegreerde circuits zijn minuscule siliconenplaatjes die 2 tot 7 vierkante mm groot kunnen zijn. Nadat de productie is voltooid, worden deze schakelingen in massa's verzonden - waardoor het van vitaal belang is dat elke schakeling met nauwkeurigheid wordt getraceerd en geteld. Het met succes detecteren van de aanwezigheid van chips van geïntegreerde circuits in een kleine ruimte is een uitdaging die krachtige, nauwkeurige sensoren in een miniatuurbehuizing vereist. 

Q12 maakt flexibele montage mogelijk

Er zijn maar weinig sensoren op de markt die de krachtige detectiecapaciteiten die nodig zijn om minuscule objecten nauwkeurig te tellen, combineren met de miniatuurgrootte die nodig is om comfortabel naast de circuits te passen. De detectie van de circuits die passeren moet het hoge tempo bijhouden en de eenheden betrouwbaar en nauwkeurig kunnen detecteren.

Voordelen

  • Sensorbewaking leidt tot een hogere kwaliteit van de output en permanente kwantitatieve gegevens
  • Geen dure productieaanpassingen nodig, aangezien de Q12 een ultra-minatuursensor is met diverse montagemogelijkheden
  • Laag risico op defecte sensoren dankzij een solide behuizing met omspoten ontwerp en IP67 conformiteit

  • De Q12 miniaturensensor detecteert IC-chips als ze voorbijkomen

  • Dankzij het compacte ontwerp past de Q12 gemakkelijk op de productielijn

Banner Engineering heeft op deze uitdaging gereageerd door een ultracompacte Q12-sensor met ultraminiatuur te ontwikkelen die de geïntegreerde circuits gemakkelijk kan bijhouden en gemakkelijk op de productielijn past. 

Smalle bundel van zichtbaar licht

De Q12 tegengesteld gerichte miniatuursensoren kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd in kleine inkepingen aan de binnenzijde van een smalle lijn waarop de circuits voorbij rijden. De Q12 zendt een smalle bundel van zichtbaar rood licht uit dat elk klein circuit detecteert en de informatie doorgeeft aan een telapparaat. Deze miniatuur Q12-sensor is ook ongelooflijk duurzaam, met modellen die betrouwbaar functioneren in natte of corrosieve omgevingen.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven