Stromingsbewaking in wastrommels

IO-Link maakt het de stromingssensoren mogelijk de toevoer van reinigingsmiddelen te regelen

Leveranciers in de automobielindustrie gebruiken industriële wastrommels om lijmstoffen, zoals booremulsies, roestfilm of vetten, te verwijderen uit onderdompelbare constructies, montagedelen en kleine partijonderdelen. Voor dit doel gebruiken ze meestal zure en alkalische ontvetters of reinigingsmiddelen, die in het wasproces worden ingevoerd.

Dankzij sensorondersteuning hebben gebruikers een duidelijk beeld van de mediatoevoer en kunnen ze continu de kwaliteit van het reinigingsproces bewaken. Vanwege de hoge beschermingsklasse en het gebruik van geselecteerde materialen, is de FS+ stromingssensor van Turck speciaal ontworpen voor gebruik in dergelijke zware omgevingen.

Voordelen

  • Flexibele installatie dankzij vrije sensoruitlijning en 340° roterende sensorbehuizing
  • Snelle inbedrijfstelling met Quick-Teach: stel het schakelpunt in seconden in
  • Betrouwbare stabiliteit op lange termijn dankzij hoge herhaalnauwkeurigheid

  • Betrouwbaar: FS+ sensoren bewaken de stroming en temperatuur van vloeibare media

  • Bestendig: hoge beschermingsklassen zorgen voor betrouwbare toepassing van de sensoren in ruwe omgevingen

  • Functioneel ontwerp: intuïtieve bediening van de sensor via touchpads

Maximale bescherming tegen binnendringen van vocht

In combinatie met het innovatieve afdichtingsconcept beschermt de materiaalcombinatie de FS+ tegen het binnendringen van vocht - hetzij door spatwater en spray tijdens gebruik of tijdens hogedrukreiniging van het apparaat. De beschermingsklasse IP6K6K, IP6K7 en IP6K9K garanderen de lange levensduur van de sensor. Bovendien is de leesbaarheid van alle displays gewaarborgd, omdat de doorzichtige voorkap en metalen behuizing krasbestendig zijn en met een laser zijn ingegraveerd.

Foutloze instelling van het schakelpunt

De stromingssensor geeft een alarm af zodra de beoogde referentiestroom wordt overschreden of onderschreden. Het schakelpunt kan in slechts enkele stappen in Quick-Teach worden ingesteld; gebruikers kunnen het direct bij de sensor definiëren. Delta flow monitoring garandeert dat het leerpunt op het juiste moment wordt ingeleerd, wat onbedoelde of systematische fouten aanzienlijk vermindert.

Eenvoudige montage en inbedrijfstelling

De FS+ is eenvoudig te monteren, wat ook veel tijd bespaart bij het instellen van de applicatie. De sensor werkt altijd binnen de opgegeven parameters, ongeacht hoe de sensor in de buis is uitgelijnd. De sensorkop kan ook vervolgens vrij rond 340° worden geplaatst om het display en de elektrische aansluiting gemakkelijk aan te passen.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven