Producten
Condition Monitoring Producten
Volg deze links naar onze productdatabase en vind het juiste product voor uw conditiebewakingsoplossing.
Sensoren voor conditiebewaking - voor temperatuur, luchtvochtigheid en trillingen
Voordeel voor de gebruiker: Extra variabelen worden geregistreerd en geanalyseerd, waardoor inzicht ontstaat in de toestand van een machine of installatie. IO-Link vergemakkelijkt systeemintegratie en informatieoverdracht
TBEN-PLC – Edge Controller met CODESYS 3 PLC
Voordelen voor de gebruiker: Decentrale automatisering met eenvoudige integratie voor besturingstaken direct op de machine of installatie
TBEN – Multiprotocol Ethernet I/O oplossingen in IP67
Voordelen: Eenvoudige integratie in systemen en diagnostische functies via webservers en zelfs smartphones
ARGEE – PLC functionaliteit voor multiprotocol I/O modules
Voordelen: programmering van basis functies eenvoudig zonder enkele kennis van programmeertalen
TCG20 – Cloud Gateways met Wi-Fi en UMTS
Voordelen: eenvoudige integratie in automatiseringsnetwerken, veilige communicatie met end-to-end encryptie, pre-proces gegevens zonder extra software
Industriële Draadloze Radio's
Voordelen: Gebruik het DX80 draadloze systeem voor snelle en veilige overdracht van procesgegevens van het veld naar besturingssystemen op een hoger niveau
Draadloze Sensoren, Verlichting & Indicatoren
Voordelen: sluit sensoren en displays aan op het DX80 draadloze systeem en verzend conditiegegevens via een eigen netwerk
IO-Link Producten
Voordeel voor de gebruiker: Snelle uitwisseling van apparaten, flexibel en betrouwbaar gebruik dankzij uitgebreide configuratie- en diagnosemogelijkheden
TX – Programmeerbare HMI
Voordelen voor de gebruiker: Monitor sensor- en machinegegevens en besturingsautomatiseringsprocessen - met schitterende graphics en resistieve aanraking.
IM(X)12-CCM – Conditie bewaking voor schakelkasten
Voordelen: Herkenning van potentiële bronnen van fouten voor preventief onderhoud en dus voorkomen van ongeplande stilstand
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide