Inclinatiehoeksensor versnelt platformuitlijning

Inclinometer met fusietechnologie verbetert de uitlijning van het platform in blaasgietmachines

In blaasgietmachines moeten de platforms waarop het werkstuk wordt geblazen, omhoog of omlaag worden gebracht tijdens productwisselingen. Meestal worden hiervoor spindelaandrijvingen gebruikt. Temperatuurschommelingen kunnen echter afwijkingen veroorzaken in de slag van de spindels. In dit geval helpt een inclinometer op het werkstukplatform om horizontale uitlijning te garanderen en zo kostbaar kantelen van het platform te voorkomen.

Voordelen

  • Snellere processnelheden dankzij dynamisch sensorsignaal
  • Hogere beschikbaarheid van de installatie dankzij uitsluiting van kantelen van het platform
  • Nauwkeurige montage zonder extra hulpmiddelen dankzij geïntegreerde LED-waterpas
  • Geïntegreerde statusbewaking via IO-Link

  • De platforms van machines worden nauwkeurig uitgelijnd om een optimale productkwaliteit te garanderen

  • Spindelaandrijvingen hebben last van temperatuurschommelingen. De B2NF voorkomt dat het platform kantelt

  • De LED waterpas ondersteunt een betrouwbare installatie, voordat deze is ingesteld in de IO-Link master

Fusietechnologie maakt inclinatiemeting met ongeëvenaarde dynamiek mogelijk

In tegenstelling tot alternatieve inclinometers kan de Turck B2NF ondanks trillingen en schokken een signaal afgeven met een hoge dynamiek en precisie. De sensor bereikt dit door de fusie van twee sensorsignalen: Hij combineert een klassieke MEMS-meetcel met een gyroscoop - een combinatie die we kennen van smartphones en drones. Het resultaat zijn preciezere signalen die sneller worden uitgevoerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door de afwezigheid van signaalfilters, wat meestal ten koste gaat van de dynamiek. 

Hogere rijsnelheden = hogere cyclussnelheden

Tot nu toe hebben veel machinebouwers de verplaatsingssnelheden van de platforms beperkt vanwege de zwakke dynamica van de inclinometers. Met de fusion inclinometer is nu ook gebruik in snelle regelkringen voor dynamische platformnivellering mogelijk. 

Snelste IO-Link interface

De sensor geeft zijn signaal af via IO-Link-COM3 - de nieuwste en snelste versie van de digitale interface. Aanvullende informatie over de bedrijfsuren van de sensor of zijn omgevingstemperatuur kan ook via IO-Link worden uitgevoerd. Deze informatie helpt bij de permanente bewaking van de machinestatus in termen van condition monitoring-systemen. 

LED waterpas voor vereenvoudigde installatie

De inclinometers zijn vaak nog niet volledig ingesteld in de IO-Link master wanneer ze worden gemonteerd. Voorheen moest de sensor ofwel met een waterpas worden gemonteerd, ofwel werd het signaal later door de besturing op nul gezet. De B2NF heeft een gepatenteerde LED-waterpas, die met zijn knipperfrequentie de horizontale positie van de sensor aangeeft zodra deze van stroom wordt voorzien.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven