RFID-controle van buisverbindingen in de Ex-ruimte

Volledig afgegoten HF-lezer identificeert verbindingen rechtstreeks in Atex Zone 1/21 en geeft gegevens door aan Ethernet-gateways in Zone 2/22

Verkeerd aangesloten of lekkende media kunnen ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van de installatie, de kwaliteit van het product en de gezondheid van de medewerkers. Als een tank met salpeterzuur gevuld wordt met zoutzuur, ontstaan er chemische reacties die een ernstig potentieel gevaar vormen. Om de juiste verbinding tussen een buis en het overeenkomstige aansluitpunt te garanderen, biedt Turck daarom een complete HF RFID oplossing voor zone 1 en 21. Pas wanneer de speciale schrijf-/leeskop de juiste buis heeft gedetecteerd, wordt het openingssignaal voor de ventielpomp uitgevoerd. Dankzij RFID is het ook mogelijk om informatie zoals datum of tijd over te dragen.

Voordelen

  • Verbeterde veiligheid van de installatie: Kleppen gaan pas open als de juiste buisverbindingen zijn geïdentificeerd 
  • Hoge kwaliteitsnorm: betrouwbare identificatie en documentatie van voorproducten en tussenproducten
  • Track & trace: volledige traceerbaarheid van producten via uitgebreid RFID gebruik
  • Bescherming tegen manipulatie: matching van specifieke RFID gegevens in plaats van inductieve binaire codedetectie

  • De TN-R42/TC-EX detecteert RFID-tags in doppen op het koppelstation

  • De ketting is zo ontworpen dat de dop met de tag op de overeenkomstige schrijf-/leeskop past

  • Het modulaire BL20 systeem van Turck verwerkt de gegevens van de RFID lezer

RFID-lezer in de Ex-zone

De ingekapselde HF-RFID-lezer TNR42/TC-EX van Turck is geschikt voor gebruik in de gevaarlijke zone (Zone 1/21). Om de juiste verbinding te controleren, detecteert het bij een buiskoppeling de tag die aan het uiteinde van de buis is bevestigd. Hiervoor leidt het lees/schrijf apparaat de data verkregen van de air interface via kabels met een lengte van 50 meter of meer naar Turck's IP67 RFID interfaces TBEN-S of TBEN-L. Vergeleken met drukvaste RFID-lezers voor Zone 1 is de TN-R42/TC-Ex aanzienlijk eenvoudiger te installeren dankzij het compacte ontwerp. De interface werkt echter op dezelfde manier als een standaard lees-/schrijfapparaat voor de veilige zone.

Gegevensoverdracht via multiprotocol Ethernet

De blokmodule-interfaces kunnen worden goedgekeurd voor Zone 2/22 met speciale beschermkooien en kunnen rechtstreeks op de machine worden geïnstalleerd zonder schakelkast. De multiprotocoltechnologie van Turck maakt gegevensoverdracht naar het besturingssysteem mogelijk via drie Ethernetprotocollen - Profinet, EtherNet/IP en Modbus TCP.

Toepassingsspecifieke RFID-tags

Er zijn verschillende soorten tags beschikbaar die zijn aangepast aan specifieke toepassingsvereisten, waaronder een glazen variant. RFID-tags kunnen ook rechtstreeks in een metalen kap worden ingebed of met een clip worden bevestigd.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven