Applicaties
Hoogteregeling en 3D-ruimtelijke bewaking op autonome vorkheftrucks
MR15-Q80 3D-radarsensor combineert objectdetectie en hoogteregeling voor goederenvervoerders
Efficiënte koeling van industriële ovens met FS+ stromingssensoren van Turck
Turck's FS+ stromingssensoren zorgen voor efficiënte koeling van industriële ovens door real-time bewaking van stroming en temperatuur
Inductieve koppelingen zorgen voor nauwkeurige materiaaltoevoer
De NIC inductieve koppeling sets van Turck brengen contactloos data en stroom over tussen mobiele werkstukdragers en statische werkstations.
Batterijproductie: IO-Link vloeistofsensoren bewaken kalanderen
IO-Link complete oplossing garandeert productiekwaliteit door bewaking van walsdruk, temperatuur en diameter bij het kalanderen van elektroden
IO en veiligheidsmodules verhogen de verwerkingscapaciteit in de intralogistiek
EAE Solutions optimaliseert intralogistieke oplossingen met een efficiënt besturingssysteem - flexibel configureerbare blok IO en veiligheidsmodules van Turck brengen een ontelbaar aantal sensor- en actuatorsignalen over
Assembly management met een directe MES-verbinding
De TBEN-S ARGEE Field Logic Controller regelt de door het MES ingestelde assemblageparameters en ontlast zo de centrale PLC.
Toegangscontrole voor beschermde gebieden
Stand-alone RFID-systeem beschermt op betrouwbare wijze tegen ongeoorloofde toegang tot beveiligde zones
Lasersensor detecteert glimmende metalen cilinders in batterijproductie
Decentrale signaalverwerking op de I/O-module maakt foutdetectie in 10 milliseconden mogelijk bij de hoogste processnelheden
Gedecentraliseerde veiligheidstechnologie voor modulaire productie
AWL-Techniek is een bedrijf dat schaalbare veiligheidstechnologie rechtstreeks op de modules van haar M-Line machineplatform aanbiedt - geïmplementeerd met Turck's IP67 IO-Link en veiligheids I/O-concept
Selective asperge oogstrobot
AvL Motion is baanbrekend - met een machine voor het selectief oogsten van witte asperges, uitgerust met uiterst nauwkeurige sensoren en RFID- en veldbustechnologie van Turck
Contacloze overdracht van vermogen en schakelsignalen
In de sterilisatie machines van het Zwitserse bedrijf Hanag Steriltechnik AG worden Turck’s inductieve couplers toegepast voor contactloze overdracht van vermogen en schakelsignalen. De ID's van de IO-Link sensoren worden eveneens gebruikt voor een betrouwbare identificatie van elke container.
Detectie van de zwenkbeweging van een kernschietmachine
Korte cyclustijden zijn erg belangrijk bij de fabricage van zandkernen voor metaalgieten door middel van kernschietmachines. De zwenkbeweging van de kernschieter, welke wordt gedeteceteerd door de contactloze QR24-IOL encoder van Turck, heeft een grote invloed op de kloksnelheid van de machine.
Preventief onderhoud op transportbanen
Ultrasone reflectie meting biedt een foutloze en efficiënte oplossing voor detectie van de aanwezigheid van objecten op de conveyor banden. De RU IP67 ultrasoon sensoren van Turck Detecteren betrouwbaar objecten.
IO-Link vereenvoudigt versnellingsbak productie
Bij de versnellingbak productie van een Chinese auto onderdelen toeleverancier laat Turck de IO-Link oplossing zien voor signaal verwerking; eenvoudig, snel en efficiëntUitlaatdemper productie uitgerust met IO-Link Junction Boxes
De automatisering van een productielijn voor uitlaat systemen stelt Turck in de gelegenheid de flexibiliteit te demonstreren van de BL20 multiprotocol gateway samen met de IO-Link geschikte TBIL hubs- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide