Applicaties
- Gesorteerd op
- Titel A-Z
- Titel Z-A
Efficiënte oplossing voor de digitalisering van transportbandtechnologie
Intralogistiekspecialist SSI SCHÄFER digitaliseert zijn transportlijnen met de “Conveyor Control Unit” voor de aansturing van CAN-rollenmotoren - de achterliggende technologie is afkomstig van Turck
Bewaking van koel- en smeercircuits in CNC-machines
De FS121 van Turck biedt flexibele en kostenefficiënte bewaking voor CNC-machines, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
Vastgelopen pakketten in het logistiek centrum voorkomen
The CMMT magnetic field sensor proactively prevents downtimes in logistics operations. Learn more!
Schakelkastmonitor voor overdracht van conditiegegevens
De IMX12-CCM schakelkastmonitor van Turck en het Edge Device van Beckhoff maken eenvoudige retrofitting mogelijk voor het verzamelen van vitaliteitsgegevens van schakelkasten in het NOA-datamodel
Efficiënte koeling van industriële ovens met FS+ stromingssensoren van Turck
Turck's FS+ stromingssensoren zorgen voor efficiënte koeling van industriële ovens door real-time bewaking van stroming en temperatuur
Klimaatbewaking van de opslag van soldeerpasta
Turck Beierfeld bewaakt de klimaatomstandigheden van de soldeerpasta opslag met een systeem uit eigen bedrijf - met IM18-CCM50 schakelkast bewakers, CMTH conditiebewaking sensoren en data dashboards via Turck Cloud Solutions.
Condition Monitoring Sensor automatiseert klimaatregeling
Temperatuur- en vochtigheidscontrole in mobiele kippenstallen
Motor aansturing met conditiebewaking
De compacte TBEN-S-2COM I/O-module van Turck draagt proces- en statusgegevens over dezelfde Ethernet-kabel over.
Conditiebewaking van de schakelkasten
De IM18-CCM registreert en analyseert toestandsgegevens in de schakelkast en communiceert met IT netwerken via Ethernet.
Cloud-gebaseerd machine onderhoud op afstand
Speciale machinefabrikant Velco gebruikt een externe bewakingsoplossing op basis van Turck Cloud oplossingen voor het lokaliseren van foutbronnen en het bewaken van productieparameters
Conditiebewaking van motoren
Betrouwbare conditiebewaking met de QM42VT1 vibraties- en temperatuursensor.
Conditiebewaking in opslagruimtes
Bewaak en documenteer draadloos temperatuur- en vochtigheidswaarden in opslagruimten en lees deze waarden overal ter wereld via de cloud.
Cloud-gebaseerde niveaubewaking
Ultrasone sensoren op batterijen verzenden draadloos gegevens over smeermiddelniveaus naar de cloud.
Preventief onderhoud op transportbanen
Ultrasone reflectie meting biedt een foutloze en efficiënte oplossing voor detectie van de aanwezigheid van objecten op de conveyor banden. De RU IP67 ultrasoon sensoren van Turck Detecteren betrouwbaar objecten.
Geen resultaten gevonden
- Technologieën
- Asset Monitoring Gateway met Cloud ID
- Asset Monitoring Gateway met SNAP ID
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide