RFID controle van buisverbindingen in de Ex ruimte

Volledig afgegoten HF lezer identificeert verbindingen rechtstreeks in Atex Zone 1 en 21 en geeft gegevens door aan Ethernet-gateways in Zone 2 en 22

In de farmaceutische industrie kunnen verkeerd aangesloten of lekkende media ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van de fabriek, de productkwaliteit en de gezondheid van medewerkers. Als bijvoorbeeld zuur in de verkeerde tank wordt gevuld, is de kans op gevaar of economische schade groot. Om de juiste verbinding tussen een buis en het bijbehorende aansluitpunt te garanderen, biedt Turck daarom een uitgebreide HF RFID totaaloplossing in Zone 1/21. Pas als het lees-/schrijfapparaat de juiste buis heeft gedetecteerd, wordt het openingssignaal voor de klep en de pomp gegeven. Dankzij RFID is het ook mogelijk om informatie zoals slot, datum, tijd of de reinigingsstatus van de slang over te dragen en te controleren.

Voordelen

  • Verbeterde veiligheid van de installatie: Kleppen gaan pas open als de juiste buisverbindingen zijn geïdentificeerd 
  • Hoge kwaliteitsnorm: betrouwbare identificatie en documentatie van voorproducten en tussenproducten
  • Track and trace: volledige traceerbaarheid van producten via uitgebreid RFID gebruik
  • Bescherming tegen manipulatie: matching van specifieke RFID gegevens in plaats van inductieve binaire codedetectie

  • Het modulaire BL20 systeem van Turck verwerkt de gegevens van de RFID lezer

  • De TN-R42/TC-EX detecteert RFID-tags in doppen op het koppelstation

  • De ketting is zo ontworpen dat de dop met de tag op de overeenkomstige schrijf-/leeskop past

  • Het modulaire BL20 systeem van Turck verwerkt de gegevens van de RFID lezer

  • De TN-R42/TC-EX detecteert RFID-tags in doppen op het koppelstation

De TN-R42/TC-EX detecteert RFID-tags in doppen op het koppelstation

RFID-lezer in de Ex-zone

De ingekapselde HF-RFID-lezer TNR42/TC-EX van Turck is geschikt voor gebruik in de gevaarlijke zone (Zone 1/21). Om de juiste verbinding te controleren, detecteert het bij een buiskoppeling de tag die aan het uiteinde van de buis is bevestigd. Hiervoor leidt het lees/schrijf apparaat de data verkregen van de air interface via kabels met een lengte van 50 meter of meer naar Turck's IP67 RFID interfaces TBEN-S of TBEN-L. Vergeleken met drukvaste RFID-lezers voor Zone 1 is de TN-R42/TC-Ex aanzienlijk eenvoudiger te installeren dankzij het compacte ontwerp. De interface werkt echter op dezelfde manier als een standaard lees-/schrijfapparaat voor de veilige zone.

Gegevensoverdracht via multiprotocol Ethernet

De blokmodule-interfaces kunnen worden goedgekeurd voor Zone 2/22 met speciale beschermkooien en kunnen rechtstreeks op de machine worden geïnstalleerd zonder schakelkast. De multiprotocoltechnologie van Turck maakt gegevensoverdracht naar het besturingssysteem mogelijk via drie Ethernetprotocollen - Profinet, EtherNet/IP en Modbus TCP.

Toepassingsspecifieke RFID-tags

Er zijn verschillende soorten tags beschikbaar die zijn aangepast aan specifieke toepassingsvereisten, waaronder een glazen variant. RFID-tags kunnen ook rechtstreeks in een metalen kap worden ingebed of met een clip worden bevestigd.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven