Applicaties
Onderstaande applicaties tonen een aantal applicaties welke voortgekomen zijn uit intensieve samenwerking met de opdrachtgevers en onze Automation Systems Engineers.
Decentrale besturing van Conveyor Modules
Fabrikanten van EV-batterijen hebben behoefte aan gemakkelijk schaalbare transportoplossingen - voor een slimme besturing van de variabele systemen heeft Intralox de decentrale logische module ISC CAM met robuuste Turck I/O modules ontwikkeld.
Decentrale I/O-oplossing in Ex-zone voor H2-tankstation
Snellere inbedrijfstelling en betere schaalbaarheid voor waterstofinfrastructuur dankzij IP67 remote I/O-technologie voor alle ATEX-zones
Selective asperge oogstrobot
AvL Motion is baanbrekend - met een machine voor het selectief oogsten van witte asperges, uitgerust met uiterst nauwkeurige sensoren en RFID- en veldbustechnologie van Turck
I/O modules op superjacht
Op het superjacht Limitless zorgen de compacte TBEN modules Turck met IP69K bescherming voor betrouwbare EtherNet/IP-communicatie tussen sensoren, actuators en PLC.
RFID stuurt AGV in vering productie
Turck levert Movexx het grootste deel van de benodigde automatisering voor een AGV, inclusief programmering van de Codesys besturing op de VT250 HMI
Gedecentraliseerde controller-modules in koelruimte
Asbreuk Service BV realiseert volledig geautomatiseerd en modulair laad-/lossysteem voor vrachtwagens bij Nederlandse logistieke leverancier- met decentrale aansturing d.m.v. Turck's robuuste TBEN-L-PLC IP67-modules bij omgevingstemperaturen van -25 °C.
Select Country
Turck worldwide