Schakelkastmonitor voor overdracht van conditiegegevens

De IMX12-CCM schakelkastmonitor van Turck en het Edge Device van Beckhoff maken eenvoudige retrofitting mogelijk voor het verzamelen van vitaliteitsgegevens van schakelkasten in het NOA-datamodel

Om ervoor te zorgen dat de overdracht van conditiegegevens gescheiden is van de procescommunicatie, heeft NAMUR het Open Architecture (NOA) datamodel ontwikkeld, dat parallel loopt aan de procescommunicatie en de integriteit ervan waarborgt. Samen met Beckhoff demonstreert Turck dat dit parallelle kanaal ook gemakkelijk in bestaande systemen tot stand kan worden gebracht met behulp van een demosysteem in het testlaboratorium van Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH. De IMX12-CCM schakelkastmonitor stuurt vitaliteitsgegevens van een schakelkast via HART naar een randapparaat dat ze via OPC-UA naar systemen op een hoger niveau in het NOA-model doorstuurt.

  • De vitaliteitsgegevens worden geregistreerd door de IMX12-CCM en via HART naar het edge device verzonden

  • Turck en Beckhoff hebben een oplossing voor overdracht van vitaliteitsgegevens in het NOA-gegevensmodel

De innovatiecycli van IT en de procesindustrie zijn fundamenteel verschillend. Terwijl de synthese van standaardchemicaliën zoals ammoniak bijvoorbeeld al 100 jaar in wezen hetzelfde is en voornamelijk is aangepast in termen van schaal en efficiëntie, gaat innovatie in IT in de loop der tijd vooruit in een continue opeenvolging van golven met dezelfde consistentie.

Het meten van extra variabelen die verder gaan dan de gegevens van de kernprocessen is in de eerste plaats belangrijk om processen te optimaliseren, de efficiëntie te verhogen, onderhoud te plannen en ongeplande systeemuitval te voorkomen. Om dit te bereiken moeten aanvullende bedrijfsgegevens worden vastgelegd in bestaande systemen en worden doorgestuurd naar de juiste analysetools.

NAMUR Open Architectuur

Met de NAMUR Open Architecture (NOA) heeft NAMUR een concept ontwikkeld om de automatiseringsarchitectuur in de procesindustrie uit te breiden zonder wijzigingen aan te brengen in het bestaande besturingssysteem. Het doel van de NOA is om informatie van het veldniveau beschikbaar te maken voor toepassingen op een hoger niveau. Dit zogenaamde tweede kanaal kan worden opgezet met behulp van extra hardware, zoals bijvoorbeeld vooral nodig is in brownfieldsystemen.

Verwerving van gegevens over de toestand van schakelkasten

Schakelkasten worden gebruikt om gevoelige meet- en regelapparatuur te beschermen en zelfs onder zware omgevingsomstandigheden te kunnen gebruiken. Als deze beschermende functie niet meer aanwezig is, bijvoorbeeld door defecte sluitmechanismen of afdichtingen, kan dit leiden tot het falen van de geïnstalleerde componenten en dus mogelijk tot het falen van het systeem of de machine.

Conditiebewaking zonder inspanning: IMX12-CCM schakelkastmonitor

Turck heeft jaren geleden een eenvoudig achteraf te monteren apparaat ontwikkeld voor het bewaken van de belangrijkste vitale parameters van een schakelkast, temperatuur, vochtigheid en deursluiting: De IMX12-CCM schakelkastmonitor kan op een bovenrail worden gemonteerd en past met een breedte van slechts 12,5 millimeter in vrijwel elke opening in de schakelkast. Het apparaat is ook goedgekeurd als intrinsiek veilige apparatuur en kan daarom ook direct worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen. De procesgegevens voor temperatuur, relatieve vochtigheid en deurspleet worden via het gestandaardiseerde HART-protocol doorgestuurd naar het overkoepelende besturingssysteem. Na een update begin dit jaar kan de IMX12-CCM schakelkastmonitor nu intuïtiever worden bediend met haptische knoppen en kan hij ook worden gebruikt in een temperatuurbereik van +25 tot 70 graden Celsius.

Edge-apparaat communiceert vitaliteitsgegevens in het NOA-datamodel

Beckhoff heeft voor NOA edge devices ontwikkeld om de extra veldapparatuur uit te lezen - bijvoorbeeld de CX8110. Deze bestaat uit een controller, een softwareproject dat erop geïnstalleerd is en I/O-modules die aangesloten moeten worden. Het NOA-randapparaat kan vitaliteitsgegevens van apparaten lezen en leveren. Het maakt gebruik van het HART-protocol, dat veel gebruikt wordt in de procesindustrie.

Teamwerk: Integratie in het NOA-concept succesvol getest

De schakelkastmonitor van Turck levert de basisgegevens voor het controleren van de vitaliteit van een schakelkast met de opgegeven parameters. Met behulp van de HART-interface van de CCM in combinatie met het Beckhoff edge-apparaat kan deze informatie nu eenvoudig en veilig worden geëxtraheerd voor bewaking en optimalisatie in overeenstemming met de NAMUR Open Architecture. De EL3182 HART-invoerterminal en Beckhoff's OPC UA server voor TwinCAT werden op het edge-apparaat gebruikt om de informatie door te sturen.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven