Hoekmeting op een mobiele sproei installatie

Contactloze encoders verhogen de betrouwbaarheid van mobiele sproei installaties dankzij de hoge schok- en trillingsbestendigheid

Bij het aanbrengen van gewasbeschermingsmiddelen moeten de sproeiarmen van mobiele sproei installaties altijd in de juiste hoek staan. Om de sproeiarmen dynamisch en probleemloos te kunnen verplaatsen, meten hoeksensoren permanent de openingshoeken bij het uitklappen. Omdat het veld slechts over een korte periode kan worden gespoten, is constante beschikbaarheid van de machine bijzonder belangrijk.

Voordelen

  • Contactloze encoders voor slijtagevrije en betrouwbare positiedetectie van de sproeiarm
  • Zeer compacte behuizing en magneetvrij werkingsprincipe maken installatie in gesloten staalconstructies mogelijk
  • Hoge elektromagnetische compatibiliteit garandeert een continue storingsvrije werking

Contactloze en slijtagevrije hoekmeting

De contactloze encoders RI360P1-QR20 werken volledig slijtagevrij. Door de afstand tussen de sensor en het positioneringselement is een nauwkeurige detectie van de hoeken gegarandeerd, zelfs bij hoge schok- en trillingsbelastingen. De encoder biedt ook een bijzonder hoge EMC-immuniteit en is beschermd tegen interferentie, de zogenaamde load dump. Het apparaat is ook beschermd tegen zoutnevel, snelle temperatuurveranderingen evenals diesel en kerosine.

Dankzij de magneetvrije inductieve bedrijfsmodus kan de IP68 en IP69K encoder ook in de metalen behuizing van de stuuras worden gemonteerd. Hierdoor kan de machinist een gecontroleerde en precieze draaimanoeuvre uitvoeren in het veld.

De Turck QR20-hoeksensor is het resultaat van jarenlange industriële knowhow en samenwerking met toonaangevende fabrikanten van landbouwmachines.

  • De contactloze hoeksensor meet de positie van de sproeiarm

  • Turck QR20: robuuste en slijtagevrije positiedetectie in IP68 en IP69K

  • QR20 inductieve hoeksensor voor nauwkeurige meting van de hoek van de sproeiarm

Select Country

Turck worldwide

Naar boven