IP67 PLC bestuurt transport modules in een koelhuis
Asbreuk Service B.V. heeft een Nederlandse logistieke leverancier uitgerust met een volledig geautomatiseerd en modulair laad- en lossysteem voor vrachtwagens - met een decentrale TBEN-L-PLC besturing in IP67 bij omgevingstemperaturen van -25° C
Voor Asbreuk Service was modulariteit een belangrijke vereiste toen de speciale machinebouwer een geautomatiseerd shuttle-transportsysteem installeerde tussen de fabriek van een grote voedselproducent en een koelhuis. Het intralogistieke systeem voor het transporteren van pallets bestaat uit elementen die op afstand worden bestuurd door Turck's TBEN-L5-PLC compacte IP67-modules - zelfs bij omgevingstemperaturen van -25° C. Multiprotocol I/O-modules breiden het bereik van in- en uitgangen op specifieke punten uit, terwijl K50-lampen van Banner Engineering worden gebruikt om eventuele fouten langs de lijn aan te geven.
Robuuste PLC reduceert bekabeling
Het was het Nederlandse familiebedrijf opgevallen dat de IP67 TBEN-L-PLC's van Turck konden worden gebruikt in koelmagazijnen bij omgevingstemperaturen van -25 °C. "Voor ons was het belangrijk dat de controller met verschillende bussystemen kon communiceren en bij temperaturen tot -30 °C perfect kon blijven functioneren ", zegt directeur Marco Asbreuk. "Er is eigenlijk maar één PLC geschikt voor dergelijke omstandigheden en dus was de keuze voor Turcks TBEN-L-PLC van meet af aan min of meer voor de hand liggend. De decentrale modules hebben ook aanzienlijk minder bekabeling nodig; volgens Asbreuk is hierdoor een "enorme kostenbesparing mogelijk, met name in het vrieshuis, wat het gebruik van speciale kabels vereist".
Autonoom transportsysteem met palletcontrole
In de fabriek van een fritesfabrikant heeft Asbreuk Service elk van de 32 lijnmodules voorzien van een eigen controller. Deze modules omvatten ketting- en rollenbanen en een sectie voor de controle van pallets. Lasersensoren controleren hier of een pallet te breed is - en dus verkeerd verpakt is. Lasersensoren en scanners worden lokaal aangesloten op de respectieve Turck PLC. Voor het verwijderen van pallets wordt gebruik gemaakt van een identieke TBEN-L-PLC-module die fungeert als een overkoepelende centrale controller die via een CAN-bus is aangesloten.
Uitbreiding via ultra-compacte TBEN-S-2COM
Een transportmodule met drie richtingen is nodig om afzonderlijke pallets van het gebruikelijke traject naar de buffer over te brengen. Omdat voor elke richting een aparte RS485-poort nodig is, biedt één Turck I/O-module de extra reeks interfaces aan deze node. De ultracompacte TBEN-S-2COM I/O-module verbindt de seriële interfaces rechtstreeks in het veld met de controller via PROFINET, zodat de RS485-functionaliteit behouden blijft.
Als een medewerker toch in een lopend proces moet ingrijpen, dan kan deze persoon de lijnsecties individueel aansturen via twee modulaire en decentrale bedieningspanelen. Functies zoals een gecontroleerde stop of het nemen van een alternatieve route zijn mogelijk. Meerkleurige K50-LED-signalisatielampen van Turck's opto-elektronische partner Banner Engineering geven hier bijvoorbeeld de module aan waar zich de storing voordoet of de transportmodule die op dat ogenblik manueel bestuurd wordt.
Multiprotocol-modules in de schakelkast
Op de bedieningspanelen hebben signaalzenders zoals drukknoppen extra in- en uitgangen nodig. Hiervoor werden drie IP20 I/O-apparaten in de schakelkasten geïnstalleerd : Turck's FEN20-16DXP multiprotocolmodules maken standaard schakelsignalen snel en effectief buscompatibel. Het gebruik van de FEN20-modules beperkt zich echter niet tot de bedieningspanelen: in het truck-laadsysteem (ATL), waar de pallets via een hydraulische lift worden aangeleverd, is er nog steeds centrale controle. Deze zone wordt bewaakt door een centraal gestuurde frequentieomvormer of een Siemens PLC. Turcks FEN20 biedt extra in- en uitgangen in de schakelkast en communiceert met de centrale controller. Het is echter niet uitgesloten dat een ATL-zone binnenkort decentraal kan opereren.
Meer informatie
- Link naar de productgroep – TBEN-L-PLC
- Link naar het product – I/O-Module voor seriële communicatie TBEN-S-2COM
- Link naar het product – Multiprotocol Ethernet I/O module FEN20-16DXP
- Link naar het product – LED Indicator K50L2RGB7Q
- Download het gehele artikel – more21952e [PDF, 0,75 MB]
- In één oogopslag: Modulaire Intralogistiek met gedecentraliseerde automatiseringsoplossingen
- Automotive
- Slimme kabel voorkomt machinestilstand
- Inductieve koppelingen zorgen voor nauwkeurige materiaaltoevoer
- Assembly management met een directe MES-verbinding
- Car Body Detectie in automobiel productie
- Betrouwbare skid detectie in de autoproductie
- Foutloos JIS orderpicken voor bumpers
- Lasersensor detecteert glimmende metalen cilinders in batterijproductie
- RFID Bus Mode verzekert kwaliteit van Lithium-Ion batterijen
- Niveaumeting in dip coating lijn
- Niveauregeling in centraal smeersysteem
- Kwaliteitsborging op de lijmrobot
- Inclinatiehoeksensor versnelt platformuitlijning
- Motor aansturing met conditiebewaking
- IP67 Hybride Module verwerkt veiligheidssignalen
- Decentrale bewaking van koelstations
- Robot lascellen in een netwerk met Ethernet
- Bewaking van het koelcircuit op lasklemmen
- Stromingsbewaking in wastrommels
- Conditiebewaking van motoren
- Cloud-gebaseerde niveaubewaking
- Metaalpers met gereedschap identificatie
- Detectie van lasmoeren
- Identificatie van skids
- Assemblage van ruiten en bevestigingsdelen door robots
- Contactloze controle van transportpaletten
- Gebied bewaking voor robotcellen
- Detectie op item-niveau met UHF RFID
- Controle van koelsmeer-middelen in werktuigmachines
- Regeling van de hydraulische druk in persinstallaties
- Meten van procesdruk op schaarhoogwerkers
- Laspuntinspectie van auto's
- Handmatig laden van een lascel
- Opsporen van zwarte onderdelen op zwarte deurpanelen
- Schuifdakherkenning
- Lange-afstanddetectie in de assemblage van auto's
- Detectie van een rubberen ring op het motorblok
- Detectie van de positie van onderdelen in het motorblok
- Elektrische voertuig detectie
- Voertuigdetectie in een zelfbediening Car Wash
- SUCCESS STORIES
- Modulaire fabriek voor flexibele en efficiënte productie
- Lasersensor detecteert zwarte bumbers in assemblagecel
- Gedecentraliseerde veiligheidstechnologie voor modulaire productie
- Modulair transportsysteem
- RFID and I/O modules for Safe Tool Changes
- RFID stuurt AGV in vering productie
- Uitlaatdemper productie uitgerust met IO-Link Junction Boxes
- Identificatie werkstukdrager in productie van auto ventilatie onderdelen
- Lasmoer detectie
- Transparantie met RFID van A tot Z
- RFID in motoren productie
- Bumper productie met identificatie
- Oplossingen voor de spuiterij
- Sensoren voor lassen en assemblage
- Hoeksensoren voor assemblage systemen
- Gereedschap identificatie
- Pick-to-Light verbetert dashboard productie
- RFID identificatie op injectiesproeiers
- RFID in de Body Shop
- IO-Link vereenvoudigt versnellingsbak productie
- Chemie
- excom I/O-systeem maakt veilige waterstofliquefactie mogelijk
- Gedecentraliseerde automatisering in Ex omgevingen
- RFID-controle van buisverbindingen in de Ex-ruimte
- Ethernet signaal connectie in de I&C ruimte
- Ethernet gebaseerde automatisering van modulaire Skids
- Ex-scheiding in modulaire procesinstallaties
- Detectie van mollen
- Gedecentraliseerde signaalverwerking
- Eenvoudige aansluiting van veldapparatuur
- Signaalverwerking met systeem I/O in de sturingskast
- Signaalscheiding met Interface Technologie in de schakelkast
- Identificatie van slangaansluitingen
- Efficiënte bewaking van schakelkasten in het veld
- Klepstandbewaking
- Planning en assemblage van systeemoplossingen
- Success Stories
- Registratie van silovulniveaus in realtime dankzij Sensor-to-Cloud
- Efficiënte koeling van industriële ovens met FS+ stromingssensoren van Turck
- I/O systeem Excom creëert plaats in de MSR-ruimte
- Zeker zeven in de Ex zone
- Efficiënte controle
- Intrinsiek veilige veldcommunicatie
- De chemie klopt
- Kaarten op tafel
- Dubbelsensoren
- Flexibiliteit dankzij veldbus
- Communicatie in het veld met toegevoegde waarde
- Correcte positionering met RFID in de carbideproductie
- Compacte Ex-beveiliging
- Energie
- RFID systeem identificeert zonnecel dragers
- Decentraal I/O-systeem voor explosiegevaarlijke zones bij H2-tankstations
- Decentrale I/O-oplossing in Ex-zone voor H2-tankstation
- I/O-module vereenvoudigt opstelling en mobiel gebruik van brandstofceltestopstelling
- Met de neus in de wind
- UHF RFID Identificeert schakelapparatuur
- Waardevol afval
- Food & Beverage
- RFID tracking vermindert voedselverspilling bij ijsproductie
- Condition Monitoring Sensor automatiseert klimaatregeling
- Conditiebewaking van de schakelkasten
- Conditiebewaking in opslagruimtes
- Deeg dikte meting in wals machines
- Identificatie van voedsel containers
- Kwaliteitscontrole
- Detectie van de positie van kleppen
- Detectie van verbindingspijpen
- Identificatie van chocolade vormen
- Succes Stories
- Cloudgebaseerd onderhoud voor stoomgeneratoren
- RFID ondersteuning maakt track & trace in voedselproductie mogelijk
- Betrouwbare lineaire positiedetectie in Ex-zone 22
- Gedecentraliseerde controller-modules in koelruimte
- Track and Trace in vlees productie met RFID
- Contactloze encoder in aardappel productie
- UHF RFID in voedseldistributiecentrum
- Perfect gegoten
- Verpakking – Decentraal bakken
- Traditie en moderne tijden
- RFID en Autoclaven
- Intelligente chocoladeproductie
- IP67 Voedingsapparaten voor transport systemen
- Versterken van transparantie
- Flessen detectie met camera
- Detecteren van gekoelde ontbijtrollen op een transportband met meerdere banen
- Logistiek
- Decentrale besturing van Conveyor Modules
- Big Bags traceren met RFID
- Afstandsdetectie in containerkranen
- Toegangscontrole voor beschermde gebieden
- Decentrale muting van elektronisch beschermend materiaal
- I/O Blokmodules besturen transportbaanmodules
- Kwaliteitscontrole
- Snelle detectie van datadragers bij magazijn poorten
- Item-niveau detectie met UHF RFID
- Preventief onderhoud op transportbanen
- Detectie van transportcontainers
- Niveau detectie in flessen
- Identificatie van Cryovaten
- Identificatie van mobiele containers met handheld-apparaten
- Identificatie van voedselcontainers
- Tier 1 - Bumperidentificatie
- Conditiebewaking in opslagruimten
- Botsbescherming op kranen
- Succes Stories
- Duurzaam volgen van RTI's dankzij RFID
- RFID oplossing voor foutloze materiaallogistiek
- RFID met HF-busmodus vereenvoudigt zaadopslag
- Pick-by-Light versnelt handmatige logistiek met meer dan 60 procent
- Pick-by-light oplossing vereenvoudigt assemblageprocessen
- RFID maakt onbemande opslag op grote bouwplaats mogelijk
- IO en veiligheidsmodules verhogen de verwerkingscapaciteit in de intralogistiek
- Volgen van zendingen van grondstoffen
- RFID-gebaseerde tracking oplossing voor minimaliseren van beladingsfouten
- Op RFID gebaseerde tracking van inkomende en uitgaande materialen
- Gedecentraliseerde UHF RFID oplossing
- Contactloze encoder in aardappelproductie
- Decentrale besturingsmodules in een koelhuis
- Snelheidsregeling via radarsensor QT50
- IP67 Power Supplies voor transportbandsystemen
- Modulair transportsysteem
- RFID-oplossing voor magazijnen
- RFID stuurt AGV in vering productie
- RFID identificeert farmaceutische producten
- UHF RFID in Food Distributiecentrum
- Autonome parkeerhulp voor vrachtwagens
- Mobile Equipment
- Detectie van dieren en objecten op de maaidorser
- Condition Monitoring sensor automatiseert klimaatregeling
- Automatische hellingcompensatie
- Distributiekabels voor mobiele sproei installaties
- Hoekmeting op een mobiele sproei installatie
- Doorstroming bewaking van materiaal op een maaidorser
- Positiebepaling van de giekhoek van een kraan
- Verlichting van uitrusting compartimenten op brandweer voertuigen
- 2-assige inclinatiemeting op een maaidorser
- Botsbescherming op kranen
- Success Stories
- RFID oplossing met slimme vorkheftrucks in de autoproductie
- Veilig onderhoud op afstand van irrigatie- en drainagepompen
- Toegangscontrole met RFID en IO-Link
- Selective asperge oogstrobot
- Positie meting met RFID en Encoder
- Snelheidscontrole met QT50 radar sensor
- RFID stuurt AGV in vering productie
- I/O modules op superjacht
- Slijtvaste encoder op hopperzuiger
- I/O systeem voor voorkomen van stof
- Schakelkast conditionering
- Snelle aansluit techniek
- Automatisering oplossingen voor extreme kou
- Remote I/O voor kranen
- Gewichtheffers
- Veilig in de achtbaan
- Bouwen aan de toekomst
- Vliegende vis
- Omslaan voorkomen
- Hoekopnemer detecteert hoogwerker
- Olie en Gas
- Verpakking
- Decentrale pakketverificatie voor farmaceutische producten
- Identificatie van kleurenprinter cartridges
- Betrouwbare werking van machines
- Kwaliteitscontrole
- Bewaking van doppen in vullijnen
- Bewaken van wissel processen
- Identificatie van test flessen
- Niveaumeting van gemalen koffie
- Niveaudetectie in flessen
- Detectie van het transport van kratten
- Success Stories
- Farma
- End-to-end volgen van monsters met RFID
- RFID controle van buisverbindingen in de Ex ruimte
- Decentrale pakketverificatie voor farmaceutische producten
- Automatiseer Modulaire Skids
- Farmaceutische skids met gedecentraliseerde I/O technologie
- Controle van klep interfaces
- Positiebewaking van actuatoren
- Detectie van verbindingspijpen
- Remote I/O Signalen
- Ontwerp en constructie van Super Skids
- Eenvoudig aansluiten van veldinstrumentatie
- Identificatie van mobiele containers
- Identificatie van slangaansluitingen in steriele omgevingen
- Identificatie van slangaansluitingen in Ex Zone 1
- Identificatie van Big Bags en Bioreactoren
- Identificatie van éénmalig gebruik applicaties
- Success Stories
- Semiconductor
- Elektronische markeringsverificatie
- Het tellen van IC's
- Inspectie van twee streepjescodes
- Compacte Safety Controller
- Beveiliging van kleine toegangspunten
- Lijmdetectie op PCB assemblage
- Zeer gedetailleerde inspectie voor mobiele elektronische apparaten
- Foutcontrole voor IC-chips geladen in pockettape
- Aanwezigheid en oriëntatie van IC-chips in nesten
- Detectie van harde schijven
- Multiproduct licht geleid montagestation
- LED statusindicatie tijdens halfgeleiderfabricage
- Beveiliging van kleine toegangspunten
- Success Stories
Select Country
Turck worldwide