Ex-scheiding in modulaire procesinstallaties

IMXK-interfacemodules kunnen in een compacte besturingskast op procesmodules worden geïnstalleerd en signalen van intrinsiek veilige veldapparatuur overdragen

Modulaire fabrieksconcepten worden steeds meer gebruikt door bedrijven in de procesindustrie om de time-to-market te verkorten en installaties handelbaar te houden. De modules zijn ingebouwd in een stalen frame met de externe afmetingen van de standaard ISO-container. Deze modules staan ​​bekend als super skids. Ze zijn gemakkelijk te vervoeren en stellen exploitanten van fabrieken in staat flexibel te reageren bij lokale schommelingen in de vraag. Productie in modulaire fabrieken kan ook effectiever worden toegepast dan in andere fabrieken.

De uitdaging voor installatie ontwerpers is echter om een ​​manier te vinden om alle benodigde automatiseringscomponenten veilig te installeren en ervoor te zorgen dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn, terwijl ze ook met beperkte ruimte werken. Dit is waar kleinere schakelkasten een ideale oplossing zijn. Deze beschermende behuizingen zijn vaak aanzienlijk platter dan die van standaard schakelkasten.

IMXK-interfacemodules van Turck zijn slechts 77 millimeter diep en passen in platte schakelkasten tot Zone 2. De apparaten zijn ontworpen om te worden aangesloten op geschikte sensoren en actuatoren, gemonteerd in gebieden tot Zone 0 en gebruikt in functionele veiligheidscircuits tot naar SIL2.

Wereldwijde goedkeuringen voor wereldwijde flexibiliteit  

Het potentieel voor het reorganiseren van productiecapaciteiten in modulaire procesfabrieken biedt grotere flexibiliteit voor farmaceutische fabrikanten en producenten van fijne chemicaliën. De IMXK12-familie van apparaten is goedgekeurd voor gebruik in de belangrijkste markten en is daarom bij uitstek geschikt voor wereldwijde toepassing in productie omgevingen (ATEX, IECEx, NEPSI, cULus, INMETRO, Kosha, TIIS, TR CU). De flexibiliteit van de modules wordt verder verbeterd door het brede ingangsspanningsbereik van 10–30 VDC, waardoor de modules ook kunnen worden gebruikt met een op zonne-energie gebaseerde voeding of op mobiele voertuigen met een ingebouwde voeding.

Uitgebreide portfolio van interface-technologie  

Scheidingsschakelversterkers (IMXK12-DI), ventielaansturingsmodules (IMXK12-DO) en signaalscheiders voor analoge invoer- en uitvoersignalen (IMXK12-AI, IMXK12-AO) vormen de basis van dit portfolio met interface-technologieproducten met een compact ontwerp.

Voordelen

  • Diepte van slechts 77 millimeter vergemakkelijkt de installatie in compacte schakelkasten en kleine behuizingen
  • Hoog veiligheidsniveau in functioneel veilige circuits tot SIL2
  • Wereldwijde goedkeuringen vergemakkelijken dynamische wereldwijde productiescenario's
  • Toonaangevende precisie, snelheid en temperatuurstabiliteit zorgen voor investeringszekerheid

  • De procesmodules met het ISO-containerontwerp zijn eenvoudig te transporteren

  • Kleine behuizingen worden vaak geïnstalleerd in de smalle procesmodules

  • Met een diepte van slechts 77 millimeter passen IMXK-apparaten ook in compacte bedieningskasten

Select Country

Turck worldwide

Naar boven