Controle van koelsmeer-middelen in werktuigmachines

Robuuste druksensoren bewaken de toevoer van gereedschapsvriendelijke bewerkingsmedia

Druksensoren bewaken de juiste toevoer van koelsmeermiddelen om ervoor te zorgen dat werkstukken nauwkeurig en zonder beschadiging van het gereedschap worden bewerkt. Een uitdaging voor de betrouwbare werking van de sensoren zijn de regelmatige schokken. Turck heeft bij de ontwikkeling van de PS+-serie rekening gehouden met dergelijke belastingen en biedt de druksensoren van de PS510-serie aan met een volledig gelaste metalen meetcel en optioneel een drukpiekmembraan. De sensor is bestand tegen stof en vloeistoffen dankzij de hoge ISO-beschermingsklassen IP6K7K, IP6K7 en IP6K9K.

Voordelen

  • Grotere kostenefficiëntie en minder stilstand van de machine door de duurzaamheid van de sensoren 
  • Eenvoudige inbedrijfstelling dankzij de automatische detectie van uitgangssignalen (I of U, PNP of NPN)
  • Intuïtieve menustructuur en tweekleurige platte tekstweergave vereenvoudigen het gebruik

  • Ondanks stootbelastingen kunnen de PS+-sensoren de toevoer van koelsmeermiddel betrouwbaar meten

  • De montage van de druksensor is eenvoudig dankzij de vrij draaibare behuizing

  • De PS+-productserie combineert een bekroond ontwerp met maximale functionaliteit

Meerkleurendisplay verbetert de zichtbaarheid

Bij de installatie van meerdere sensoren naast elkaar wordt het steeds moeilijker om kritische waarden in één oogopslag te herkennen. Vloeistofsensoren van de PS+-serie bieden een alfanumeriek display dat verandert van groene naar rode cijfers wanneer een gedefinieerde minimum- of maximumwaarde wordt overschreden. Afwijkingen van de gewenste drukwaarde kunnen ook direct door onervaren gebruikers worden gedetecteerd.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven