I/O-module vereenvoudigt opstelling en mobiel gebruik van brandstofceltestopstelling

Turck's TBEN block I/O modules met eigen LabVIEW driver verbeteren systeemflexibiliteit en mobiliteit in testopstellingen voor brandstofcellen bij FutureE

"Batterijopslag alleen zal niet genoeg zijn", zegt Siegfried Limmer over de energietransitie. "We zullen in de toekomst beide technologieën nodig hebben, waterstof en technologie voor batterijopslag." Hij merkt nu al dagelijks de groeiende vraag naar brandstofcellen als onderdeel van deze trend. Als directeur van het ontwikkelingsadviesbureau FutureE in Nürtingen werkt Siegfried Limmer samen met zijn medewerkers en partners aan de ontwikkeling van brandstofcelsystemen. Zijn klanten komen uit de materiaaltransport-, automobiel- en bedrijfsvoertuigenindustrie, maar ook uit de energie- of bouwsector. 

Testbank voor de technologie

Om zijn eigen brandstofcelsystemen te testen, ontwikkelde FutureE een soortgelijke testopstelling die ook in een laboratoriumomgeving kan worden gebruikt. Testen is in dit geval meer dan een kwaliteitscontrole na de productie. Het is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelingswerk omdat het rendement van een brandstofcel afhankelijk is van verschillende parameters die in meerdere iteraties worden doorlopen om de ideale bedrijfsparameters voor verschillende belastingsscenario's van een brandstofcelsysteem te bepalen. 

LabVIEW: virtuele standaard voor testopstellingen

LabVIEW van National Instruments is vrijwel de standaardsoftware voor uitgebreide testprocedures in O&O. LabVIEW wordt echter ook gebruikt voor het uitvoeren van testopstellingen in de productontwikkeling en in toenemende mate ook parallel aan de productie. "De programmering die bij een PLC nodig is, is aanzienlijk groter, vooral bij berekeningen met arrayfuncties. LabVIEW biedt ook aanzienlijk meer mogelijkheden dan een PLC als het gaat om het ontwerpen van de grafische gebruikersinterface", legt Albert Wais uit.

  • IP67-blokmodules met LabVIEW vereenvoudigen het creëren en uitbreiden van testopstellingen aanzienlijk

  • Siegfried Limmer | FutureE 

  • Albert Wais (l.) en Siegfried Limmer voor de testopstelling, die kan worden aangepast en uitgebreid

  • De schakelkast bevindt zich dicht bij de PC van de operator en kan aanzienlijk kleiner worden gemaakt

  • Dankzij de Ethernet/IP LabVIEW-interface volstaat een conventionele Windows-pc voor de bediening

Leren van de industrie: decentrale signaalverbinding 

Gedecentraliseerde signaalverbindingen zijn inmiddels ingeburgerd in de industrie als alternatief voor point-to-point verbindingen. I/O-modules met IP67-bescherming worden direct bij de machine geïnstalleerd, vangen signalen op en brengen deze via een enkele Ethernet-kabel over naar de controller. IP67 I/O-oplossingen werden voorheen zelden gebruikt voor communicatie met testopstellingen, mede omdat de voor Industrial Ethernet ontworpen I/O-modules nauwelijks met LabVIEW kunnen communiceren. "NI biedt weliswaar een driver voor Ethernet/IP, maar die is zo basaal dat je er eigenlijk niet goed mee kunt werken", verklaart Albert Wais de situatie. Dat National Instruments Ethernet/IP niet als een prioriteit voor LabVIEW beschouwt is begrijpelijk, vooral omdat de software pas de laatste jaren steeds meer wordt gebruikt voor parallelle testen in de productie. 

Uniek: IP67 I/O-modules met LabVIEW-driver

Albert Wais was zelf betrokken bij het werk om deze kloof te dichten. Wais en medewerkers van speciale machinebouwers Kirschenhofer schreven een LabVIEW driver voor de gedecentraliseerde TBEN-S I/O-modules van Turck voor een project voor Kirschenhofer en Britax Römer. "Dit was een enorme klus omdat we voor de RFID-module in dit project de meest complexe RFID-module uit de TBEN-S-serie hadden gekozen." Het werk was het echter waard: Gebruikers kunnen nu drivers voor de meeste IP67 I/O-modules van Turck vinden in de NI LabVIEW driver database. Wais heeft daarom de TBEN-S modules van Turck voor de LabVIEW signaalverbinding ook aanbevolen voor de testopstelling van FutureE. 

Eindklant profiteert van flexibiliteit 

Naast de signalen voor de sensoren op de proefstand moeten ook actuatoren zoals voor de koelwaterregelaar en de koelventilator worden aangesloten. Flexibiliteit is ook hier verzekerd dankzij de modules zelf. De DXP-kanalen van de TBEN-S bijvoorbeeld kunnen zonder enige configuratie worden gebruikt als in- of uitgangen. Het gebruik van het modulaire I/O-systeem op de proefstand biedt ook voordelen voor de FutureE-klant. Het systeem wordt zodanig opgeleverd dat klanten later via de LabVIEW gebruikersinterface hun eigen testscenario's kunnen doorlopen, waarbij deze routines door de klant kunnen worden gedefinieerd. 

Conclusie

Directeur Limmer is net zo tevreden over het testopstellingproject als over de I/O-modules. "Bij elke klant zijn de eisen anders. De ene keer ontwikkelen we systemen voor een heftruck en de andere keer voor een verwarmingsinstallatie of een draagbare generator. Dat zijn altijd andere eisen, die we met de I/O-modules toch kunnen vervullen. Daarom waarderen we de modules zeer. Ze maken ons werk gemakkelijker."

Select Country

Turck worldwide

Naar boven