Lasersensor detecteert glimmende cilinders in batterijproductie

Decentrale signaalverwerking op de I/O-module maakt foutdetectie in 10 milliseconden mogelijk bij de hoogste processnelheden

Het detecteren van glanzende cilinders van plaatstaal in persen voor batterijproductie is een uitdaging voor optische sensoren. Vooral wanneer de objecten door de hoge processnelheden zeer snel moeten worden gedetecteerd om hun juiste positie te controleren. Mechanische sensoren, die hier als alternatief werden gebruikt, hebben een hoge onderhoudsbehoefte en waren vaak een bron van fouten als gevolg van slijtage of vastlopen. Detectie van de plaatcilinders is essentieel, omdat persen zonder cilinders de armatuur beschadigt en hoge kosten met zich meebrengt.

Voordelen

  • Hoge verwerkingssnelheid dankzij gedecentraliseerde signaalverwerking binnen 10 milliseconden
  • Verbeterde systeembeschikbaarheid doordat machineschade wordt voorkomen
  • Minimale bedrading dankzij IP67 IO-Link master
  • Plug-and-play sensorwissel omdat sensorinstellingen zijn opgeslagen in de IO-Link-Master

  • Van minder dan 30 centimeter afstand, detecteert de Q4X betrouwbaar de glanzende blikjes

  • Dankzij de rvs behuizing en IP69K-bescherming is de Q4X ook bestand tegen hydraulische olienevel

  • De I/O module telt de signalen van de Q4X en geeft het resultaat door aan de controller

Q4X detecteert betrouwbaar zelfs diffuse reflecties

De Q4X lasersensor van Turcks opto-sensor partner Banner Engineering detecteert betrouwbaar zelfs glanzende objecten zoals deze plaatstalen cilinders. Binnen 10 milliseconden detecteert de sensor ontbrekende of verkeerd geplaatste blikken.  

IO-Link master maakt hoge processnelheid mogelijk

Om de hoge processnelheid te realiseren, gebruikt de klant een gedecentraliseerde TBEN-S IO-Link mastermodule. Op een master worden drie tot vier Q4X-sensoren aangesloten. De I/O-module telt zelf de ingangen van de sensoren en communiceert het resultaat vervolgens via Ethernet/IP naar de controller van de fabriek. Deze blokcontrole is eenvoudig te programmeren in Turcks webgebaseerde configuratietool ARGEE. Hiermee kan de hoge processnelheid worden gerealiseerd. Als het totaal niet correct is, stopt de PLC de machine onmiddellijk, waardoor schade aan de armatuur wordt voorkomen.  

Eenvoudig onderhoud met IO-Link

Als een sensor beschadigd is of gereinigd moet worden, vereenvoudigt IO-Link het vervangen van de sensor. De parameters van de sensor worden opgeslagen in de IO-Link-Master. Zo is het verwisselen van de sensor in enkele seconden gebeurd omdat de IO-Link-master gewoon dezelfde parameters gebruikt met de reservesensor. De IP67 I/O-module kan direct in de hydraulische olienevel van de machine worden gemonteerd, waardoor minder bekabeling nodig is. Als multiprotocol-apparaat kan het even goed worden gebruikt op controllers met Profinet of Modbus TCP.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven