Op ethernet gebaseerde automatisering van Modulaire skids

Ruimtebesparend en eenvoudig te combineren dankzij ethernet communicatie

Modulaire skids zijn ontworpen om de productie in de procesindustrie flexibeler te maken. Daartoe moeten de processkids gemakkelijk te combineren zijn om de productiecapaciteit uit te breiden of te verplaatsen. Dit vraagt ​​om gestandaardiseerde interfaces tussen de modules. Ethernet is hier de ideale communicatie interface. Multicore connectoren of andere point-to-point-oplossingen zijn veel complexer om te monteren en ook minder gestandaardiseerd. Verder is ook de ruimte op de procesmodules beperkt.

Voordelen

  • Ruimtebesparend door de hoogste dichtheid 
  • Ethernet maakt verbinding met andere skids en besturingssystemen mogelijk
  • Parallelle gegevenstoegang voor diepere procesanalyse en optimalisatie
  • Wereldwijd gebruik dankzij multi-protocol Ethernet (Profinet, Ethernet/IP, Modbus-TCP)

  • Ethernet faciliteert de gegevensverbinding tussen de modules en hogere controlesystemen

  • excom met ethernet gateways kan tot in zone 2 worden geïnstalleerd

  • Hot-swap: Alle modules kunnen tijdens bedrijf worden aan- en losgekoppeld, zelfs in gevaarlijke gebieden

Ruimtebesparend door geïntegreerde ex-scheiding

Het I/O systeem excom met ethernet gateway voor montage in zone 2 is daarom perfect geschikt voor het verbinden van de signalen van actuatoren en sensoren naar procesmodules. Het systeem maakt de aansluiting mogelijk van intrinsiek veilige apparaten tot zone 1 en 0. De ex scheiding is al in het systeem geïntegreerd. Gebruikers besparen zo de ruimte die nodig is voor een afzonderlijk isolatieniveau. Maar zelfs vergeleken met vergelijkbare systemen biedt excom de hoogste signaaldichtheid op de markt. In de decentraal ontworpen proces skids is installatie als I/O-systeem ter plaatse mogelijk. De bedradingspaden tussen veldapparaat en I/O niveau zijn hier extreem kort. De individuele systemen kunnen eenvoudig met elkaar en met het besturingssysteem worden verbonden via ethernet.

Parallelle gegevenstoegang maakt analyse mogelijk

Naast verbeterde connectiviteit biedt de ethernet gateway de mogelijkheid van parallelle gegevenstoegang. Op deze manier kunnen naast de gebruikersgegevens ook gegevens van de veldapparatuur worden overgedragen naar outsourced IT-systemen. Vooral in nieuwe processen en flexibele productiesystemen maakt dit een snellere analyse mogelijk met ondersteuning van de nieuwste algoritmen. De outsourced systemen hebben alleen leestoegang tot de data. Dit voorkomt manipulatie van het besturingssysteem. Dankzij Turck multiprotocol kan de ethernetgateway worden gebruikt in netwerken met Profinet, Ethernet/IP of Modbus-TCP.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven