Signaalscheiding met Interface Technologie in de schakelkast

Voor DCS met een eigen I/O laag, biedt Turck de interface technologie serie IMX-12 voor scheiding van Ex en niet-Ex signalen. Deze product familie behoort tot de top in de industrie in termen van kanaaldichtheid, flexibiliteit en nauwkeurigheid.

De IMX-12 apparaten combineren de taken van bescherming, scheiding, transformatie en voeding in gebieden waar de ruimte gelimiteerd is.

VOORDELEN

  • Hoge investeringszekerheid (ROI) dankzij state-of-the-art technologie voor signaalscheiding
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens IEC 61508
  • Ruimtebesparende 2 kanaals smalle modulen (12.5 mm)
  • Ruimte kan optimaal benut worden omdat de apparaten dicht op elkaar zowel horizontaal als verticaal in de schakelkast gemonteerd kunnen worden

  • Met de eenvoudig te gebruiken interface technologie past Turck's IMX12 familie perfect in de control room

  • Turck’s IMX12 Interface Technologie serie is bekend voor de veelzijdigheid en betrouwbaarheid

Select Country

Turck worldwide

Naar boven