Applicaties
Cloud-gebaseerd machine onderhoud op afstand
Speciale machinefabrikant Velco gebruikt een externe bewakingsoplossing op basis van Turck Cloud oplossingen voor het lokaliseren van foutbronnen en het bewaken van productieparameters
Cloud-gebaseerde niveaubewaking
Ultrasone sensoren op batterijen verzenden draadloos gegevens over smeermiddelniveaus naar de cloud.
Modulair transportsysteem
De e-Carts van Krups Fördersysteme optimaliseren de montage- en testbaan in de productie van battery packs van een Duitse autofabrikant. De IP67 multiprotocol PLC's van Turck staan in voor de decentrale besturing van het systeem.
Snelle detectie van datadragers bij magazijn poorten
Multiplex bedrijf met externe antennes met RFID UHF schrijf- / leeskop Q300
Gereedschap identificatie met RFID
Turck's BL ident RFID systeem reduceert de leestijd voor de gereedschapstoren van een CNC-machine van 130 tot 10 seconden
13.11.2014
Uitdaging met werktuigwissel
Vele applicaties eisen dat delen van een machine gewisseld kunnen worden om te voldoen aan de verschillende productiestappenEfficiënte bewaking van schakelkasten in het veld
De toestand van schakelkasten en andere behuizingen in het veld kan men vaak moeilijk bewaken, bijvoorbeeld met meerdere aparte sensoren.
Detectie van de zwenkbeweging van een kernschietmachine
Korte cyclustijden zijn erg belangrijk bij de fabricage van zandkernen voor metaalgieten door middel van kernschietmachines. De zwenkbeweging van de kernschieter, welke wordt gedeteceteerd door de contactloze QR24-IOL encoder van Turck, heeft een grote invloed op de kloksnelheid van de machine.
RFID Identificeert Farmaceutica
Samen met andere partners heeft Turck Korea een complete serialisatie en identificatie systeem geïmplementeerd voor farmaceutische producten - van de productie faciliteit tot aan de verzending in het magazijn
Vliegende vis
Zierer maakt gebruikt van Turck's lineaire inductieve positie sensoren met IO-Link interface- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide