Gedecentraliseerde automatisering in Ex omgevingen

Dankzij de Ex goedkeuring van de IP67 I/O reeksen TBEN-S en TBEN-L kunnen we overal meer gedecentraliseerde oplossingen implementeren, zelfs in Ex omgevingen

De voordelen van gedecentraliseerde automatisering winnen steeds meer gebruikers in de machine- en installatiebouw. Gedecentraliseerde oplossingen bieden voordelen op het gebied van flexibiliteit en time-to-market, met name bij het ontwerp en de engineering van modulaire machineconcepten, dankzij fabrieksacceptatietests in stand-alone modus. De voordelen kunnen nu ook worden benut in Ex-gebieden. 

Intrinsiekveilige signalen in Zone 2 aansluiten zonder schakelkast

Turck biedt een geïntegreerd IP67 systeem voor intrinsiekveilige signalen uit Ex zones, waarbij gebruikers die een kleiner aantal signalen moeten aansluiten, gebruik maken van de IP67 scheidingsomvormers en scheidingsschakelversterkers uit de IMC productserie.

Voordelen

  • Tijdbesparend omdat het direct in het veld kan worden gebruikt zonder beschermende behuizing
  • Hoog veiligheidsniveau dankzij montage in zone 2 in de onmiddellijke nabijheid van machines of installaties
  • Eenvoudige en foutloze bedrading via M12 aansluiting
  • De enige geïntegreerde IP67 oplossing voor Ex omgevingen op de markt

  • Decentrale aansluiting van dubbele sensorsignalen van Zone 0/1

  • Scheidingssystemen kunnen decentraal worden geautomatiseerd zonder dat een schakelkast nodig is

  • Werken in Ex ruimtes zonder schakelkast: Gedecentraliseerde automatiseringsinfrastructuur tot Zone 0/1

De verbinding kan rechtstreeks met een TBEN I/O station worden gemaakt via kant-en-klare kabels met M12 connectoren. Dit garandeert een eenvoudige en veilige aansluiting, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden. Intrinsiek veilige signalen worden meestal doorgegeven vanuit Ex Zone 0 of 1. De IMC modules kunnen direct in zone 2 worden gemonteerd, zodat installatie op machine- of fabrieksniveau mogelijk is. Dit vermindert de afstand tot de Ex apparatuur en daarmee de negatieve invloed van de bekabeling op de Ex circuitberekening.

Compleet IIoT ecosysteem voor Zone 2

Aangezien bijna het volledige IIoT ecosysteem wordt aangeboden in TBEN-L- en TBEN-S-ontwerpen, kunnen gebruikers ook veiligheids-, RFID-, IO-Link- of besturingsoplossingen (zelfs inclusief cloud-verbinding) direct in Zone 2 implementeren zonder een schakelkast. Om de I/O-oplossingen in Zone 2 te gebruiken, moeten gebruikers ook beschermende behuizingen TBSG-L, TBSG-S of IMC-SG monteren. Deze beschermen tegen schokken en vonken veroorzaakt door onbedoelde loskoppeling van de kabels. FM goedgekeurde toepassingen kunnen ook zonder de behuizingen worden gebruikt. 

Decentrale besturing van Ex toepassingen  

Met de ARGEE logicasoftware op de TBEN modules kunnen toepassingen direct in Zone 2 onafhankelijk worden bestuurd. Dit is vooral nuttig voor retrofit-toepassingen, omdat bestaande besturingssystemen niet hoeven te worden aangepast. Conditiebewaking en gegevensanalyse via cloud systemen zijn nu ook mogelijk vanuit Zone 2 zonder een schakelkast.

excom remote I/O voor installaties met hoge beschikbaarheid

Het hoogbeschikbare I/O systeem excom is zeer geschikt voor toepassingen met een groot aantal in- en uitgangssignalen, bijvoorbeeld in grote chemische of petrochemische fabrieken. Het remote I/O-station wordt op fabrieksniveau geïnstalleerd in een veilige on-site beschermkast met beschermingsklasse IP67.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven