Gewichtheffers

Vacuüm hijstoestellen van Lubas tillen tot 15 ton betrouwbaar en veilig dankzij Turck‘s BL67 I/O-systeem en druksensoren van de PS-familie

  • De hijstoestellen met dwarsliggers van de firma Lubas tillen tonnen wegende staalplaten op

De firma Lubas produceert vacuüm hijstoestellen met dwarsliggers. Deze tillen stalen constructies op, waar andere hijstoestellen al lang moeten passen. Met twee modulaire BL67-veldbusstations en 53 druksensoren van de PS-familie levert Turck een even robuuste, als comfortabele oplossing die het vacuüm van elke zuiger bewaakt.

De machine- en apparatenconstructeur Lubas uit Dormagen in Duitsland behoort tot de specialisten voor kranen en vacuüm hijstoestellen voor extreem grote massa’s. Voor een grote klant heeft Lubas twee UniTravMega hijstoestellen met dwarsligger met een draagkracht van elk 15 ton gebouwd. Deze dwarsbalken beschikken over 51 grote vacuümzuigers. Het vacuüm van elke individuele zuiger wordt door Turck-druksensoren gedetecteerd en op het display op de meetcel gevisualiseerd. Voor de captatie en de transmissie van de meetwaarden aan de sturing dienen twee BL67 I/O-stations.

Temperaturen in het grensbereik

Het enorme gewicht van de te verplaatsen staalplaten is niet de enige uitdaging voor het vacuüm hijstoestel van de machineconstructeur. Bij het veredelen van de reusachtige platen, d.w.z. bij het verhitten in industriële ovens en vervolgens het afschrikken in koud water, ontstaan direct aan de platen temperaturen van boven 200°C, die de vacuümzuigers, de staalconstructie, maar ook de slangverbindingen en de elektronica van het hijstoestel kunnen beschadigen wanneer deze te lang zonder bescherming hieraan blootgesteld worden.

Terwijl de speciale gevulkaniseerde elastomeren van de vacuümzuigers doorgaans bestand zijn tegen contacttemperaturen tot ca. 250°C, is de elektronica die aan de bovenzijde van de staalconstructie gemonteerd is, beduidend gevoeliger. “Het is weliswaar niet zo dat de dwarsbalk zich permanent boven de gloeiend hete platen bevinden, maar met een gemiddelde omgevingstemperatuur van 60…70°C moet hier toch rekening worden gehouden”, aldus Bockermann. “Hier wordt de elektronica echt wel op de proef gesteld.” Voor deze speciale omgeving biedt Turck met het BL67 Remote I/O-station en de druksensoren van de PS-familie een geschikte oplossing. “Het decentrale concept met de BL67-modules hebben we nu voor de eerste keer ingezet. Voorheen liep alles over aansluitklemmen in een schakelkast, maar de snelle installatie d.m.v. M12-connectoren en de elektronicamodules is wel een aanzienlijk voordeel gebleken“, geeft Bockermann als toelichting bij de keuze voor de Turck-producten. Een bijkomend voordeel van de compacte veldbusmodules : Turck beschikt voor BL67 ook over Ethernet-Gateways, waardoor de hijstoestellen in het bedrijfsnetwerk kunnen worden geïntegreerd. “Zo hebben onze klanten de mogelijkheid om via hun intern netwerk te verifiëren hoeveel ton de kraan verplaatst en hoeveel buizen in productie zijn gegaan”.

Beide compacte BL67-stations van de UniTravMega detecteren direct aan de machine de signalen van de 53 druksensoren die boven de vacuümzuigers zijn geïnstalleerd. Met hun verdraaibare displays kan elke individuele vacuümzuiger eenvoudig en direct worden gecontroleerd en geconfigureerd d.m.v. drie drukknoppen, zodat laptops of andere externe programmeerapparaten overbodig zijn.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven