Voordelen
Proces optimalisatie
Visueel proces management opent mogelijkheden voor proces verbetering:
- Verbeterde flexibiliteit; personeel heeft bijna geen training nodig
- verbeterde en contante proces kwaliteit
- Kwaliteitsmanagement en controle mogelijk door het loggen van het proces.
- Interfaces met magazijn controle systemem en ERP systemen
- Drastische tijdsreductie van installatie, inbedrijfstelling en onderhoud
- Virtuele 100% foutloze installatie
Pick-to-Light oplossingen van Turck zijn gebaseerd op IP67 componenten waardoor een robuuste, snelle en foutvrije installatie mogelijk is zonder het gebruik van een schakelkast. De plug-and-play IP67 oplossing resulteert in gereduceerde installatie tijden met een daaraan gekoppelde bijna 100% foutloze installatie met een drastische reductie van de loonkosten. Oplossingen gebruik makend van IP20 componenten zijn op aanvraag ook beschikbaar.
Dankzij een modulaire hardware en software benadering kunnen klantspecifieke oplossingen kant en klaar tegen lage kosten op klantwens gerealiseerd worden. Onze ervaring op dit gebied en onze mogelijkheid alle componenten voor de gehele oplossing aan te bieden, verzekeren dat alle componenten perfect op elkaar aansluiten.
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide