RFID- EN I/O-MODULES VOOR VEILIGE GEREEDSCHAPSWISSELS
Kirschenhofer Maschinenbau GmbH, de speciale machinefabrikant, garandeert veilige gereedschapswissels voor vrachtwagenkatalysatoren met Turck's BL ident I/O-systeem en TBEN-S I/O-modules.
Kirschenhofer Maschinen GmbH in Nersingen-Straß heeft naam gemaakt als fabrikant van speciale machines, waaronder de ontwikkeling en productie van productiesystemen voor katalysatoren. Met de inmiddels voltooide productiecel voor vrachtwagenkatalysatoren kan de klant ongeveer 60 verschillende types produceren. Kirschenhofer vertrouwt op moderne automatiseringstechnologie om ervoor te zorgen dat elke katalysator aan de strenge kwaliteitsnormen voldoet en om de traceerbaarheid van elke afzonderlijke katalysator te garanderen. Profinet I/O-modules en het RFID-systeem voor de ultramoderne productiefaciliteit komen van Turck.
De assemblage van katalysatoren met behulp van het harde of zachte vulproces in een geautomatiseerde productiecel is zeer complex. Dit is nog een reden waarom veel bekende autofabrikanten zich tot Kirschenhofer Maschinen GmbH in de Nersingen-Strasse bij Neu-Ulm in Zwaben wenden. De speciale machinefabrikant is gespecialiseerd in dergelijke assemblagemachines.
Flexibiliteit en traceerbaarheid
Tot 60 verschillende katalysatortypes worden geproduceerd op een recent geproduceerde assemblagelijn voor de katalysatoren van een grote vrachtwagenfabrikant. De installatie moet uiterst flexibel zijn om alle varianten zonder omschakeltijden te kunnen produceren. Bovendien moet elke katalysator ook na tien jaar of langer nog steeds kunnen bepalen welke partij buizen, vezelmatten en monoblokken erin werd gebruikt. Op deze manier kunnen de kosten en imagoschade tot een minimum worden beperkt door mogelijke terugroepacties.
RFID-gereedschapsidentificatie
Productiefouten worden vermeden en tijdens het productieproces door de machine gedetecteerd. Afhankelijk van de geometrie van de volgende katalysator worden verschillende gereedschappen in een machine geklemd en meestal na een productiebatch vervangen. Omdat de klant de gereedschappen opslaat in een centraal hoogbouwmagazijn, waar ze ook in andere machines gebruiksklaar worden gehouden, wilde hij een automatische identificatie van de gereedschappen.
Turck's BL-identificatie RFID-systeem biedt gereedschapsidentificatie. De gereedschappen zijn uitgerust met TW-R30-M-K2-datadragers die in het metaal zijn ingebed. De compacte HF lees-/schrijfkoppen TN-Q14 van Turck zijn aan de gereedschapshouders bevestigd. De Q14 is slechts 14 millimeter hoog en biedt nog steeds een maximale lees- en schrijfafstand van 72 millimeter. In de metalen omgeving is het bereik korter, maar nog steeds voldoende om de lees- en schrijfkop te beschermen tegen botsingen met het gereedschap.
Eenvoudig te onderhouden Profinet I/O-module
De overeenkomstige analoge waarden worden via de compacte Profinet-blok I/O TBEN-S2-4AO van Turck naar de pneumatische klep gecommuniceerd. De IP67-module wordt direct op de robotarm gemonteerd en stuurt de waarden van de controller naar de klep. Een TBEN-S2-4AI module met analoge ingangen geeft de analoge waarden van het pneumatisch ventiel terug aan de controller. De multiprotocol TBEN-S-modules van Turck spreken drie industriële Ethernetprotocollen en kunnen daarom niet alleen in Profinet, maar ook in Ethernet/IP en Modbus TCP worden gebruikt.
- Automotive
- Modulaire flexibiliteit en veiligheid in filterproductie
- Slimme kabel voorkomt machinestilstand
- Inductieve koppelingen zorgen voor nauwkeurige materiaaltoevoer
- Assembly management met een directe MES-verbinding
- Car Body Detectie in automobiel productie
- Betrouwbare skid detectie in de autoproductie
- Foutloos JIS orderpicken voor bumpers
- Lasersensor detecteert glimmende metalen cilinders in batterijproductie
- RFID Bus Mode verzekert kwaliteit van Lithium-Ion batterijen
- Niveaumeting in dip coating lijn
- Niveauregeling in centraal smeersysteem
- Kwaliteitsborging op de lijmrobot
- Inclinatiehoeksensor versnelt platformuitlijning
- Motor aansturing met conditiebewaking
- IP67 Hybride Module verwerkt veiligheidssignalen
- Decentrale bewaking van koelstations
- Robot lascellen in een netwerk met Ethernet
- Bewaking van het koelcircuit op lasklemmen
- Stromingsbewaking in wastrommels
- Conditiebewaking van motoren
- Cloud-gebaseerde niveaubewaking
- Metaalpers met gereedschap identificatie
- Detectie van lasmoeren
- Identificatie van skids
- Assemblage van ruiten en bevestigingsdelen door robots
- Contactloze controle van transportpaletten
- Gebied bewaking voor robotcellen
- Detectie op item-niveau met UHF RFID
- Controle van koelsmeer-middelen in werktuigmachines
- Regeling van de hydraulische druk in persinstallaties
- Meten van procesdruk op schaarhoogwerkers
- Laspuntinspectie van auto's
- Handmatig laden van een lascel
- Opsporen van zwarte onderdelen op zwarte deurpanelen
- Schuifdakherkenning
- Lange-afstanddetectie in de assemblage van auto's
- Detectie van een rubberen ring op het motorblok
- Detectie van de positie van onderdelen in het motorblok
- Elektrische voertuig detectie
- Voertuigdetectie in een zelfbediening Car Wash
- SUCCESS STORIES
- RFID oplossing voor gegevensverwerving bij de productie van stators
- Automatisering en besturing van waterstoftankstations
- Modulaire fabriek voor flexibele en efficiënte productie
- Lasersensor detecteert zwarte bumbers in assemblagecel
- Gedecentraliseerde veiligheidstechnologie voor modulaire productie
- Modulair transportsysteem
- RFID and I/O modules for Safe Tool Changes
- RFID stuurt AGV in vering productie
- Uitlaatdemper productie uitgerust met IO-Link Junction Boxes
- Identificatie werkstukdrager in productie van auto ventilatie onderdelen
- Lasmoer detectie
- Transparantie met RFID van A tot Z
- RFID in motoren productie
- Bumper productie met identificatie
- Oplossingen voor de spuiterij
- Sensoren voor lassen en assemblage
- Hoeksensoren voor assemblage systemen
- Gereedschap identificatie
- Pick-to-Light verbetert dashboard productie
- RFID identificatie op injectiesproeiers
- RFID in de Body Shop
- IO-Link vereenvoudigt versnellingsbak productie
- Chemie
- excom I/O-systeem maakt veilige waterstofliquefactie mogelijk
- Gedecentraliseerde automatisering in Ex omgevingen
- RFID-controle van buisverbindingen in de Ex-ruimte
- Ethernet signaal connectie in de I&C ruimte
- Ethernet gebaseerde automatisering van modulaire Skids
- Ex-scheiding in modulaire procesinstallaties
- Detectie van mollen
- Gedecentraliseerde signaalverwerking
- Eenvoudige aansluiting van veldapparatuur
- Signaalverwerking met systeem I/O in de sturingskast
- Signaalscheiding met Interface Technologie in de schakelkast
- Identificatie van slangaansluitingen
- Efficiënte bewaking van schakelkasten in het veld
- Klepstandbewaking
- Planning en assemblage van systeemoplossingen
- Success Stories
- Schakelkastmonitor voor overdracht van conditiegegevens
- Registratie van silovulniveaus in realtime dankzij Sensor-to-Cloud
- Efficiënte koeling van industriële ovens met FS+ stromingssensoren van Turck
- I/O systeem Excom creëert plaats in de MSR-ruimte
- Zeker zeven in de Ex zone
- Efficiënte controle
- Intrinsiek veilige veldcommunicatie
- De chemie klopt
- Kaarten op tafel
- Dubbelsensoren
- Flexibiliteit dankzij veldbus
- Communicatie in het veld met toegevoegde waarde
- Correcte positionering met RFID in de carbideproductie
- Compacte Ex-beveiliging
- Energie
- RFID systeem identificeert zonnecel dragers
- Decentraal I/O-systeem voor explosiegevaarlijke zones bij H2-tankstations
- Decentrale I/O-oplossing in Ex-zone voor H2-tankstation
- I/O-module vereenvoudigt opstelling en mobiel gebruik van brandstofceltestopstelling
- Met de neus in de wind
- UHF RFID Identificeert schakelapparatuur
- Waardevol afval
- Food & Beverage
- RFID tracking vermindert voedselverspilling bij ijsproductie
- Condition Monitoring Sensor automatiseert klimaatregeling
- Conditiebewaking van de schakelkasten
- Conditiebewaking in opslagruimtes
- Deeg dikte meting in wals machines
- Identificatie van voedsel containers
- Kwaliteitscontrole
- Detectie van de positie van kleppen
- Detectie van verbindingspijpen
- Identificatie van chocolade vormen
- Succes Stories
- Cloudgebaseerd onderhoud voor stoomgeneratoren
- RFID ondersteuning maakt track & trace in voedselproductie mogelijk
- Betrouwbare lineaire positiedetectie in Ex-zone 22
- Gedecentraliseerde controller-modules in koelruimte
- Track and Trace in vlees productie met RFID
- Contactloze encoder in aardappel productie
- UHF RFID in voedseldistributiecentrum
- Perfect gegoten
- Verpakking – Decentraal bakken
- Traditie en moderne tijden
- RFID en Autoclaven
- Intelligente chocoladeproductie
- IP67 Voedingsapparaten voor transport systemen
- Versterken van transparantie
- Flessen detectie met camera
- Detecteren van gekoelde ontbijtrollen op een transportband met meerdere banen
- Logistiek
- UHF RFID tunnel voor goederenidentificatie op transportbanden
- Bewaking van koel- en smeercircuits in CNC-machines
- Vastgelopen pakketten in het logistiek centrum voorkomen
- Hoogteregeling en 3D-ruimtelijke bewaking op autonome vorkheftrucks
- Decentrale besturing van Conveyor Modules
- Big Bags traceren met RFID
- Afstandsdetectie in containerkranen
- Toegangscontrole voor beschermde gebieden
- Decentrale muting van elektronisch beschermend materiaal
- I/O Blokmodules besturen transportbaanmodules
- Kwaliteitscontrole
- Snelle detectie van datadragers bij magazijn poorten
- Item-niveau detectie met UHF RFID
- Preventief onderhoud op transportbanen
- Detectie van transportcontainers
- Niveau detectie in flessen
- Identificatie van Cryovaten
- Identificatie van mobiele containers met handheld-apparaten
- Identificatie van voedselcontainers
- Tier 1 - Bumperidentificatie
- Conditiebewaking in opslagruimten
- Botsbescherming op kranen
- Succes Stories
- Efficiënt orderverzamelen met Pick-to-Light-systeem
- Efficiënte oplossing voor de digitalisering van transportbandtechnologie
- Logistiek: RFID vermindert foutenquota met 99 procent
- ROI na drie vermeden leveringsfouten
- Sensor-gebaseerde totaaloplossing zorgt voor betrouwbare aansturing AGV’s bij Proferro
- Efficiënte navigatie voor vrachtwagens in een beperkt manoeuvreergebied
- Duurzaam volgen van RTI's dankzij RFID
- RFID oplossing voor foutloze materiaallogistiek
- RFID met HF-busmodus vereenvoudigt zaadopslag
- Pick-by-Light versnelt handmatige logistiek met meer dan 60 procent
- Pick-by-light oplossing vereenvoudigt assemblageprocessen
- RFID maakt onbemande opslag op grote bouwplaats mogelijk
- IO en veiligheidsmodules verhogen de verwerkingscapaciteit in de intralogistiek
- Volgen van zendingen van grondstoffen
- RFID-gebaseerde tracking oplossing voor minimaliseren van beladingsfouten
- Op RFID gebaseerde tracking van inkomende en uitgaande materialen
- Gedecentraliseerde UHF RFID oplossing
- Contactloze encoder in aardappelproductie
- Decentrale besturingsmodules in een koelhuis
- Snelheidsregeling via radarsensor QT50
- IP67 Power Supplies voor transportbandsystemen
- Modulair transportsysteem
- RFID-oplossing voor magazijnen
- RFID stuurt AGV in vering productie
- RFID identificeert farmaceutische producten
- UHF RFID in Food Distributiecentrum
- Autonome parkeerhulp voor vrachtwagens
- Mobile Equipment
- Detectie van dieren en objecten op de maaidorser
- Condition Monitoring sensor automatiseert klimaatregeling
- Automatische hellingcompensatie
- Distributiekabels voor mobiele sproei installaties
- Hoekmeting op een mobiele sproei installatie
- Doorstroming bewaking van materiaal op een maaidorser
- Positiebepaling van de giekhoek van een kraan
- Verlichting van uitrusting compartimenten op brandweer voertuigen
- 2-assige inclinatiemeting op een maaidorser
- Botsbescherming op kranen
- Success Stories
- RFID oplossing met slimme vorkheftrucks in de autoproductie
- Veilig onderhoud op afstand van irrigatie- en drainagepompen
- Toegangscontrole met RFID en IO-Link
- Selective asperge oogstrobot
- Positie meting met RFID en Encoder
- Snelheidscontrole met QT50 radar sensor
- RFID stuurt AGV in vering productie
- I/O modules op superjacht
- Slijtvaste encoder op hopperzuiger
- I/O systeem voor voorkomen van stof
- Schakelkast conditionering
- Snelle aansluit techniek
- Automatisering oplossingen voor extreme kou
- Remote I/O voor kranen
- Gewichtheffers
- Veilig in de achtbaan
- Bouwen aan de toekomst
- Vliegende vis
- Omslaan voorkomen
- Hoekopnemer detecteert hoogwerker
- Olie en Gas
- Verpakking
- Decentrale pakketverificatie voor farmaceutische producten
- Identificatie van kleurenprinter cartridges
- Betrouwbare werking van machines
- Kwaliteitscontrole
- Bewaking van doppen in vullijnen
- Bewaken van wissel processen
- Identificatie van test flessen
- Niveaumeting van gemalen koffie
- Niveaudetectie in flessen
- Detectie van het transport van kratten
- Success Stories
- Farma
- End-to-end volgen van monsters met RFID
- RFID controle van buisverbindingen in de Ex ruimte
- Decentrale pakketverificatie voor farmaceutische producten
- Automatiseer Modulaire Skids
- Farmaceutische skids met gedecentraliseerde I/O technologie
- Controle van klep interfaces
- Positiebewaking van actuatoren
- Detectie van verbindingspijpen
- Remote I/O Signalen
- Ontwerp en constructie van Super Skids
- Eenvoudig aansluiten van veldinstrumentatie
- Identificatie van mobiele containers
- Identificatie van slangaansluitingen in steriele omgevingen
- Identificatie van slangaansluitingen in Ex Zone 1
- Identificatie van Big Bags en Bioreactoren
- Identificatie van éénmalig gebruik applicaties
- Success Stories
- Semiconductor
- Elektronische markeringsverificatie
- Het tellen van IC's
- Inspectie van twee streepjescodes
- Compacte Safety Controller
- Beveiliging van kleine toegangspunten
- Lijmdetectie op PCB assemblage
- Zeer gedetailleerde inspectie voor mobiele elektronische apparaten
- Foutcontrole voor IC-chips geladen in pockettape
- Aanwezigheid en oriëntatie van IC-chips in nesten
- Detectie van harde schijven
- Multiproduct licht geleid montagestation
- LED statusindicatie tijdens halfgeleiderfabricage
- Beveiliging van kleine toegangspunten
- Success Stories
Select Country
Turck worldwide